ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

8V UVLO やデッドタイム制御機能に加えシャットダウン機能搭載、107-V, 0.5-A/0.8-A ハーフブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 107 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 9 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 0.65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Fall time (ns) 18 Iq (mA) 0.0333 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Noninverting Switch node voltage (V) -1 Features Dead time control, Shutdown Driver configuration Single input
Bootstrap supply voltage (max) (V) 107 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 9 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 0.65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Rating Catalog Fall time (ns) 18 Iq (mA) 0.0333 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Noninverting Switch node voltage (V) -1 Features Dead time control, Shutdown Driver configuration Single input
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 8-V GVDD の低電圧誤動作防止 (代表値)
  • BST での電圧 (絶対最大値):107V
  • SH での負過渡電圧 (絶対最大値):-19.5V
  • ソース / シンク電流 (ピーク時):0.5A/0.8A
  • 固定内部デッドタイム (代表値):475ns
  • クロス導通防止機能を内蔵
  • 伝搬遅延時間 (代表値):115ns
  • シャットダウン・ロジック入力ピン SD
  • 単一入力ピン IN
  • ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • 8-V GVDD の低電圧誤動作防止 (代表値)
  • BST での電圧 (絶対最大値):107V
  • SH での負過渡電圧 (絶対最大値):-19.5V
  • ソース / シンク電流 (ピーク時):0.5A/0.8A
  • 固定内部デッドタイム (代表値):475ns
  • クロス導通防止機能を内蔵
  • 伝搬遅延時間 (代表値):115ns
  • シャットダウン・ロジック入力ピン SD
  • 単一入力ピン IN

LM2104 は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された、コンパクトな高電圧ゲート・ドライバです。 IN ピンを使用すると、デバイスを単一 PWM 入力のアプリケーションで使用できます。また、 SD ピンを使用すると、IN ピンの状態に関係なく、 SD ピンが LOW のときにドライバの出力をオフにすることで、コントローラはドライバの出力を無効にできます。

固定のデッドタイムと、SH ピンでの DC -1V および -19.5V の過渡負電圧処理により、高ノイズ・アプリケーションにおけるシステムの堅牢性が向上します。 LM2104 は、業界標準のピン配置と互換性のある 8 ピン SOIC パッケージで供給されます。ローサイドとハイサイドの両方の電源レールに低電圧ロックアウト (UVLO) が搭載されており、電源投入および電源切断時の保護を実現します。

LM2104 は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された、コンパクトな高電圧ゲート・ドライバです。 IN ピンを使用すると、デバイスを単一 PWM 入力のアプリケーションで使用できます。また、 SD ピンを使用すると、IN ピンの状態に関係なく、 SD ピンが LOW のときにドライバの出力をオフにすることで、コントローラはドライバの出力を無効にできます。

固定のデッドタイムと、SH ピンでの DC -1V および -19.5V の過渡負電圧処理により、高ノイズ・アプリケーションにおけるシステムの堅牢性が向上します。 LM2104 は、業界標準のピン配置と互換性のある 8 ピン SOIC パッケージで供給されます。ローサイドとハイサイドの両方の電源レールに低電圧ロックアウト (UVLO) が搭載されており、電源投入および電源切断時の保護を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM2103 アクティブ 8V UVLO (低電圧ロックアウト) とデッドタイム制御機能と反転入力ピン搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ。 Alternative pinout with inverting input pin
LM2105 アクティブ 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ Similar product featuring an integrated bootstrap diode and dual independent inputs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2104 8V UVLO (低電圧ロックアウト)、デッドタイム制御機能、シャットダウン・ピン搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 31日
アプリケーション概要 コスト効率に優れた統合型ゲート ドライバの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジゲートドライバへのアプリケーション要件のマッ ピング PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 22日
アプリケーション・ノート ゲート ドライバの単一入力、デッド タイム、内蔵ダイオード機能の 利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 8日
製品概要 LM2x0x: TI's First 2mm by 2mm Half-Bridge Gate Driver PDF | HTML 2025年 4月 10日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート How to Choose a Gate Driver for DC Motor Drives PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2105EVM — LM2105 ブートストラップ ダイオードを内蔵した 105V ハーフブリッジ ドライバの評価基板

LM2105 評価基板 (EVM) は、LM2105 の性能を評価するためのプラットフォームです。LM2105 は、105V のブート電圧で使用できるハイサイド / ローサイド ドライバで、ソース 0.5A とシンク 0.8A のピーク電流に対応するほか、2 個の N チャネル MOSFET を駆動します。同じボードを使用して、サポート対象のパッケージに封止した、互いにピン互換性のある複数のパーツを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM2104 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMCE2A.ZIP (2744 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2X0X-CALC LM2x0x Schematic Review Template

LM2x0x Schematic Review Template (zip)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ハーフ ブリッジ ドライバ
  • LM2005 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • LM2101 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • LM2103 8V UVLO (低電圧ロックアウト) とデッドタイム制御機能と反転入力ピン搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ。
  • LM2104 8V UVLO やデッドタイム制御機能に加えシャットダウン機能搭載、107-V, 0.5-A/0.8-A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
  • LM2105 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ