ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

5V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 107 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 0.65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.125 Rise time (ns) 28 Fall time (ns) 18 Iq (mA) 0.0333 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -1 Features Integrated bootstrap diode Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 107 Power switch IGBT, MOSFET Input supply voltage (min) (V) 5 Input supply voltage (max) (V) 18 Peak output current (A) 0.65 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.125 Rise time (ns) 28 Fall time (ns) 18 Iq (mA) 0.0333 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Noninverting Switch node voltage (V) -1 Features Integrated bootstrap diode Driver configuration Dual inputs
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 5-V GVDD の低電圧誤動作防止 (代表値)
  • BST での電圧 (絶対最大値):107V
  • SH での負過渡電圧 (絶対最大値):-19.5V
  • ソース / シンク電流 (ピーク時):0.5A/0.8A
  • 伝搬遅延時間 (代表値):115ns
  • ハーフブリッジ構成の 2 つの N チャネル MOSFET を駆動
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • 5-V GVDD の低電圧誤動作防止 (代表値)
  • BST での電圧 (絶対最大値):107V
  • SH での負過渡電圧 (絶対最大値):-19.5V
  • ソース / シンク電流 (ピーク時):0.5A/0.8A
  • 伝搬遅延時間 (代表値):115ns

LM2105 は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された、コンパクトな高電圧ゲート・ドライバです。 ブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため、外付けのディスクリート・ダイオードが不要になり、基板面積を節約し、システム・コストを削減できます。

SH ピンでの DC -1V および -19.5V の過渡負電圧処理により、高ノイズ・アプリケーションにおけるシステムの堅牢性が向上します。 熱特性強化型の小型 8 ピン WSON パッケージにより、ドライバをモータ位相に近い位置に配置できるため、PCB レイアウトが改善されます。 LM2105 は、業界標準のピン配置と互換性のある 8 ピン SOIC パッケージで も供給されます。ローサイドとハイサイドの両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能 (UVLO) が搭載されており、電源投入および電源切断時の保護を実現します。

LM2105 は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された、コンパクトな高電圧ゲート・ドライバです。 ブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため、外付けのディスクリート・ダイオードが不要になり、基板面積を節約し、システム・コストを削減できます。

SH ピンでの DC -1V および -19.5V の過渡負電圧処理により、高ノイズ・アプリケーションにおけるシステムの堅牢性が向上します。 熱特性強化型の小型 8 ピン WSON パッケージにより、ドライバをモータ位相に近い位置に配置できるため、PCB レイアウトが改善されます。 LM2105 は、業界標準のピン配置と互換性のある 8 ピン SOIC パッケージで も供給されます。ローサイドとハイサイドの両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能 (UVLO) が搭載されており、電源投入および電源切断時の保護を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2005 アクティブ 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、ブートストラップ ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ Adds 8V UVLO
LM2101 アクティブ 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ ゲート ドライバ No integrated bootstrap diode and 8V UVLO

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2105 5V UVLO (低電圧ロックアウト) 機能搭載、ブートストラップ・ダイオード内蔵、107V、0.5A/0.8A ハーフブリッジ・ドライバ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 10月 11日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバへの、アプリケーション要件の マッピング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 コスト効率に優れた統合型ゲート ドライバの利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
アプリケーション・ノート 軽量電気自動車 (LEV) での非絶縁型ゲート ドライバの波に乗る PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
アプリケーション・ノート Applying Non-isolated Gate Drivers in Your Home Tool and Accessory Designs PDF | HTML 2025年 5月 16日
アプリケーション・ノート ゲート ドライバの単一入力、デッド タイム、内蔵ダイオード機能の 利点 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 8日
製品概要 LM2x0x: TI's First 2mm by 2mm Half-Bridge Gate Driver PDF | HTML 2025年 4月 10日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート How to Choose a Gate Driver for DC Motor Drives PDF | HTML 2023年 10月 5日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
証明書 LM2105EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 2月 1日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2105EVM — LM2105 ブートストラップ ダイオードを内蔵した 105V ハーフブリッジ ドライバの評価基板

LM2105 評価基板 (EVM) は、LM2105 の性能を評価するためのプラットフォームです。LM2105 は、105V のブート電圧で使用できるハイサイド / ローサイド ドライバで、ソース 0.5A とシンク 0.8A のピーク電流に対応するほか、2 個の N チャネル MOSFET を駆動します。同じボードを使用して、サポート対象のパッケージに封止した、互いにピン互換性のある複数のパーツを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM2105 PSpice Model (LM2105DR) (Rev. A)

SNVMCD8A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2X0X-CALC LM2x0x Schematic Review Template

LM2x0x Schematic Review Template (zip)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian