LM71-Q1
- LM71QはAEC-Q100グレード0認定済みで、車載用グレードのフローで製造
- 5ピンのSOT-23パッケージ、または6ピンのプルバックなしWSONパッケージ
- -40℃~+150℃の温度範囲の全体で動作
- SPIおよびMICROWIREバス・インターフェイス
- 主な仕様
- 電源電圧: 2.65V~5.5V
- 消費電流
- 動作時: 300µA (標準値)
- 550µA (最大値)
- 温度精度
- -10℃~+65℃: ±1.5℃ (最大値)
- −40℃~150℃: +3/-2℃ (最大値)
- 温度分解能: 31.25m℃
LM71は低消費電力、高分解能のデジタル温度センサで、SPIおよびMICROWIRE互換のインターフェイスを内蔵し、5ピンのSOT-23または6ピンのWSON (プルバックなし)パッケージで供給されます。ホストは随時LM71を照会して、温度を読み取ることができます。動作電流が小さいため、低消費電力が重要なシステムに適しています。
LM71は13ビットおよび符号1ビットの温度分解能(LSBごとに0.03125℃)を持ち、-40℃~+150℃の温度範囲で動作します。
LM71の電源電圧範囲は2.65V~5.5Vで、変換速度が高く、消費電流が小さく、単純なSPIインターフェイスにより、広範なアプリケーションに理想的です。LM71Qは、5リードのSOT-23パッケージでのみ供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM71/LM71-Q1 SPI/MICROWIRE 13ビット+符号温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 8月 16日 | |
| 技術記事 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | LM71/LM71-Q1 Errata | 2018年 7月 13日 | ||||
| 技術記事 | How to use temperature sensors to protect an automotive transmission | PDF | HTML | 2018年 5月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート・ソフトウェア
Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
サポート・ソフトウェア
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点