LM95010
- SensorPath バス
- 4 つのハードウェア プログラム可能なアドレス
- 温度検出
- 0.25℃の分解能
- 最大温度読み取り値、127.75℃
- 8 リードの VSSOP パッケージ
- 主な仕様:
- 温度センサの精度:±2℃ (最大)
- 温度範囲:-20 ~ +125℃
- +3.0 ~ +3.6V の電源電圧
- 電源電流:0.5mA (代表値)
- 変換時間 14 ~ 1456ms
LM95010 はデジタル出力の温度センサで、SensorPath インターフェイスと互換性のある 1 線インターフェイスを搭載しています。温度に比例する差動電圧を生成する ΔVbe アナログ温度センシング技術を使用しています。この電圧は、シグマ デルタ A/D コンバータを使用してデジタル化されます。LM95010 はハードウェア モニタ システムの一部であり、スーパー I/O などの PC システム ヘルス コントローラ (マスタ) と最大 7 つのスレーブ (そのうち 4 つは LM95010) の 2 つの部分で構成されています。SensorPath を使用することで、LM95010 はマスタによって制御され、自身のダイ温度をマスタに通知します。SensorPath のデータはパルス幅にエンコードされるため、LM95010 を多くの汎用マイコンに簡単に接続できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM95010 デジタル温度センサ、SensorPath バス付き データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024年 2月 1日 |
| ホワイト・ペーパー | Cost Effective Partitioning of IO & Mgm Func in PCs - Intro of SensorPath Tech | 2004年 1月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
サポート・ソフトウェア
Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
サポート・ソフトウェア
SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors
SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.
- Download SensorEval Software and Manual
- Windows XP support is offered for (...)
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点