LM95214

アクティブ

SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 140 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 800 Temp resolution (max) (bps) 11 Remote channels (#) 4 Addresses 3 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2 Type Remote Operating temperature range (°C) -40 to 140 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 800 Temp resolution (max) (bps) 11 Remote channels (#) 4 Addresses 3 Rating Catalog
WSON (NHL) 14 16 mm² 4 x 4
  • 4個のリモートICもしくはダイオード接続部のダイ温度およびローカル温度の高精度な測定
  • ローカル温度精度: ±2.0℃(最大値)
  • リモート・ダイオード温度精度: ±1.1℃(最大値)
  • 電源電圧: 3V~3.6V
  • 平均消費電流(変換レート1Hz): 0.57mA (標準値)
  • プログラム可能なデジタル・フィルタとアナログ・フロント・エンド・フィルタ
  • 0.125℃ LSBの温度分解能
  • 0.03125℃ LSBのリモート温度分解能(デジタル・フィルタがイネーブルの場合)
  • 符号付きフォーマット: +127.875℃/-128℃のリモート・レンジ
  • 符号なしフォーマット: 0℃/255℃のリモート・レンジ
  • リモート・ダイオードのフォルト検出、モデル選択、およびオフセット補正
  • マスクおよびステータス・レジスタ・サポート
  • プログラム可能なTCRIT出力×3(プログラム可能なヒステリシスおよびフォルト・キューを共有)
  • プログラム可能な変換レートおよびシャットダウン・モードのワンショット変換制御
  • TIMEOUTをサポートしたSMBus 2.0互換のインターフェイス
  • 3レベルのアドレス・ピン
  • 4個のリモートICもしくはダイオード接続部のダイ温度およびローカル温度の高精度な測定
  • ローカル温度精度: ±2.0℃(最大値)
  • リモート・ダイオード温度精度: ±1.1℃(最大値)
  • 電源電圧: 3V~3.6V
  • 平均消費電流(変換レート1Hz): 0.57mA (標準値)
  • プログラム可能なデジタル・フィルタとアナログ・フロント・エンド・フィルタ
  • 0.125℃ LSBの温度分解能
  • 0.03125℃ LSBのリモート温度分解能(デジタル・フィルタがイネーブルの場合)
  • 符号付きフォーマット: +127.875℃/-128℃のリモート・レンジ
  • 符号なしフォーマット: 0℃/255℃のリモート・レンジ
  • リモート・ダイオードのフォルト検出、モデル選択、およびオフセット補正
  • マスクおよびステータス・レジスタ・サポート
  • プログラム可能なTCRIT出力×3(プログラム可能なヒステリシスおよびフォルト・キューを共有)
  • プログラム可能な変換レートおよびシャットダウン・モードのワンショット変換制御
  • TIMEOUTをサポートしたSMBus 2.0互換のインターフェイス
  • 3レベルのアドレス・ピン

LM95214は、2線式システム・マネジメント・バス(SMBus)インターフェイスを採用した11ビットのデジタル温度センサで、自身の温度に加えて4個のリモート・ダイオードの温度を非常に正確に監視することができます。この4個のリモート・ダイオードは、2N3904トランジスタまたはダイオード接続の2N3904の理想特性をターゲットとする、マイクロプロセッサまたはグラフィックス・プロセッサなどの外部デバイスにすることができます。

LM95214は、+127.875℃/-128℃と0℃/255℃の温度範囲に対して、2種類のフォーマットで温度を表示します。マスクされていない、いずれかのチャネルがそれぞれの対応する設定された限界値を超えた場合に、LM95214のTCRIT1TCRIT2TCRIT3の信号が出力され、システムのシャットダウン、システムのファンの起動、またはマイクロコントローラの割り込み機能として使用することができます。このTCRIT1TCRIT2TCRIT3のピンの現在の状態は、ステータス・レジスタから読み取ることができます。TCRITの各出力を制御するために、さらにマスク・レジスタを使用することができます。

LM95214には、プログラム可能なデジタル・フィルタを備えた2つのリモート温度チャネルと、温度スパイクが発生したときにフォルト・キューを使用して不要なTCRITイベントを最小限にする2つのリモート温度チャネルがあります。

最適な柔軟性と精度を達成するために、LM95214の各チャネルには、オフセット補正用のレジスタがあります。このデバイスは、3レベルのアドレス・ピンを備えており、最大3個のLM95214を同じSMBusマスタに接続することができます。LM95214には、変換レートの設定、シャットダウン・モード、使用しないチャネルをディセーブルにするなどの省電力機能があります。

LM95214は、2線式システム・マネジメント・バス(SMBus)インターフェイスを採用した11ビットのデジタル温度センサで、自身の温度に加えて4個のリモート・ダイオードの温度を非常に正確に監視することができます。この4個のリモート・ダイオードは、2N3904トランジスタまたはダイオード接続の2N3904の理想特性をターゲットとする、マイクロプロセッサまたはグラフィックス・プロセッサなどの外部デバイスにすることができます。

LM95214は、+127.875℃/-128℃と0℃/255℃の温度範囲に対して、2種類のフォーマットで温度を表示します。マスクされていない、いずれかのチャネルがそれぞれの対応する設定された限界値を超えた場合に、LM95214のTCRIT1TCRIT2TCRIT3の信号が出力され、システムのシャットダウン、システムのファンの起動、またはマイクロコントローラの割り込み機能として使用することができます。このTCRIT1TCRIT2TCRIT3のピンの現在の状態は、ステータス・レジスタから読み取ることができます。TCRITの各出力を制御するために、さらにマスク・レジスタを使用することができます。

LM95214には、プログラム可能なデジタル・フィルタを備えた2つのリモート温度チャネルと、温度スパイクが発生したときにフォルト・キューを使用して不要なTCRITイベントを最小限にする2つのリモート温度チャネルがあります。

最適な柔軟性と精度を達成するために、LM95214の各チャネルには、オフセット補正用のレジスタがあります。このデバイスは、3レベルのアドレス・ピンを備えており、最大3個のLM95214を同じSMBusマスタに接続することができます。LM95214には、変換レートの設定、シャットダウン・モード、使用しないチャネルをディセーブルにするなどの省電力機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM95234 アクティブ TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ TruTherm technology BJT beta compensation.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM95214 SMBusインターフェイス対応クワッド・リモート・ダイオードおよびローカル温度センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 4月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

LM95214 IBIS Model

SNIM011.ZIP (20 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NHL) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ