LM95231

アクティブ

TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 3 Type Remote Operating temperature range (°C) 0 to 85 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 402 Temp resolution (max) (bps) 10 Remote channels (#) 2 Addresses 3 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 3 Type Remote Operating temperature range (°C) 0 to 85 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 402 Temp resolution (max) (bps) 10 Remote channels (#) 2 Addresses 3 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • リモート IC またはダイオード接続部のダイ温度を高精度で測定
  • TruTherm 技術を使用して、高精度の「サーマル ダイオード」温度測定を実現
  • アナログ フィルタリング付きサーマル ダイオード入力段
  • サーマル ダイオードのデジタル フィルタリング
  • 90nm プロセスの Intel Pentium 4 プロセッサまたは 2N3904 の非理想性を選択
  • リモート ダイオードの障害検出
  • オンボードのローカル温度センシング
  • デジタル フィルタリングなしのリモート温度読み取り:
    • 0.125℃ (LSb)
    • 10 ビット + 符号、または 11 ビットのプログラマブル分解能
    • 11 ビットで 127℃を上回る温度を検出可能
  • デジタル フィルタリングを使用したリモート温度読み取り:
    • 0.03125℃ LSb (フィルタリングを使用)
    • 12 ビット + 符号、または 13 ビットのプログラマブル分解能
    • 13 ビットで 127℃を上回る温度を検出可能
  • ローカル温度読み取り値:
    • 0.25°C
    • 9 ビット + 符号
  • ステータス レジスタのサポート
  • プログラム可能な変換レートにより消費電力をユーザーが最適化可能
  • シャットダウン モードのワンショット変換制御
  • TIMEOUTをサポートしたSMBus 2.0互換のインターフェイス
  • 8ピンVSSOPパッケージ
  • 主な仕様:
    • リモート温度精度:±0.75℃ (最大値)
    • ローカル温度精度:±3.0℃ (最大値)
    • 電源電圧: 3.0V~3.6V
    • 消費電流:402µA (標準値)
  • リモート IC またはダイオード接続部のダイ温度を高精度で測定
  • TruTherm 技術を使用して、高精度の「サーマル ダイオード」温度測定を実現
  • アナログ フィルタリング付きサーマル ダイオード入力段
  • サーマル ダイオードのデジタル フィルタリング
  • 90nm プロセスの Intel Pentium 4 プロセッサまたは 2N3904 の非理想性を選択
  • リモート ダイオードの障害検出
  • オンボードのローカル温度センシング
  • デジタル フィルタリングなしのリモート温度読み取り:
    • 0.125℃ (LSb)
    • 10 ビット + 符号、または 11 ビットのプログラマブル分解能
    • 11 ビットで 127℃を上回る温度を検出可能
  • デジタル フィルタリングを使用したリモート温度読み取り:
    • 0.03125℃ LSb (フィルタリングを使用)
    • 12 ビット + 符号、または 13 ビットのプログラマブル分解能
    • 13 ビットで 127℃を上回る温度を検出可能
  • ローカル温度読み取り値:
    • 0.25°C
    • 9 ビット + 符号
  • ステータス レジスタのサポート
  • プログラム可能な変換レートにより消費電力をユーザーが最適化可能
  • シャットダウン モードのワンショット変換制御
  • TIMEOUTをサポートしたSMBus 2.0互換のインターフェイス
  • 8ピンVSSOPパッケージ
  • 主な仕様:
    • リモート温度精度:±0.75℃ (最大値)
    • ローカル温度精度:±3.0℃ (最大値)
    • 電源電圧: 3.0V~3.6V
    • 消費電流:402µA (標準値)

LM95231 は、テキサス・インスツルメンツの TruTherm 技術を使用した高精度デュアル リモート ダイオード温度センサ (RDTS) です。LM95231 の 2 線式シリアル インターフェイスは、SMBus 2.0 と互換性があります。LM95231 は 3 つの温度ゾーンを検出できます。それ自体のダイと、2 つのダイオード接続トランジスタの温度を測定できます。LM95231 には、デジタル フィルタリング、アナログ フィルタリングを含む高度な入力段、プロセッサ間の非理想性のばらつきを低減する TruTherm 技術が搭載されています。ダイオード接続トランジスタは、Intel や AMD のプロセッサに搭載されているサーマル ダイオード、またはダイオード接続 MMBT3904 トランジスタにできます。TruTherm 技術を使用すると、90nm 以下の微細なプロセスで採用されているサーマル ダイオードを正確に測定できます。LM95231 では、90nm プロセスの Pentium 4 プロセッサまたは 2N3904 のいずれかのサーマル ダイオード非理想性をユーザーが選択できます。

LM95231 のリモート温度の読み取り用の分解能フォーマットは、デジタル フィルタリングが無効の場合、11 ビット符号付きまたは符号なしにプログラムできます。フィルタリングが有効の場合、分解能は 13 ビット符号付きまたは符号なしに向上します。符号なしモードでは、LM95231 のリモート ダイオードの読み取り値は、127℃を超える温度を検出できます。ローカル温度の読み取り値の分解能は、9 ビット + 符号です。

LM95231 は、テキサス・インスツルメンツの TruTherm 技術を使用した高精度デュアル リモート ダイオード温度センサ (RDTS) です。LM95231 の 2 線式シリアル インターフェイスは、SMBus 2.0 と互換性があります。LM95231 は 3 つの温度ゾーンを検出できます。それ自体のダイと、2 つのダイオード接続トランジスタの温度を測定できます。LM95231 には、デジタル フィルタリング、アナログ フィルタリングを含む高度な入力段、プロセッサ間の非理想性のばらつきを低減する TruTherm 技術が搭載されています。ダイオード接続トランジスタは、Intel や AMD のプロセッサに搭載されているサーマル ダイオード、またはダイオード接続 MMBT3904 トランジスタにできます。TruTherm 技術を使用すると、90nm 以下の微細なプロセスで採用されているサーマル ダイオードを正確に測定できます。LM95231 では、90nm プロセスの Pentium 4 プロセッサまたは 2N3904 のいずれかのサーマル ダイオード非理想性をユーザーが選択できます。

LM95231 のリモート温度の読み取り用の分解能フォーマットは、デジタル フィルタリングが無効の場合、11 ビット符号付きまたは符号なしにプログラムできます。フィルタリングが有効の場合、分解能は 13 ビット符号付きまたは符号なしに向上します。符号なしモードでは、LM95231 のリモート ダイオードの読み取り値は、127℃を超える温度を検出できます。ローカル温度の読み取り値の分解能は、9 ビット + 符号です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM95231 高精度デュアル リモート ダイオード温度センサ、SMBus インターフェイスおよび TruTherm™ 技術対応 データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 2月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

LM95241SW-LINUX — Linux ドライバ、LM95241 用

この Linux ドライバは、リモートとローカルのデュアル温度センサである LM95241 シリーズをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • LM95231
  • LM95241
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/lm95241.c
ソース・ファイル

(...)

サポート・ソフトウェア

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW Eval Board Software for Hardware Monitors and Digital Temp Sensors

Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ