ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMG5126

アクティブ

出力電圧トラッキング機能搭載、42V 入力電圧 (VIN)、2.5MHz 対応、同期整流 GaN 昇圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode control Switching frequency (min) (kHz) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 1100 Duty cycle (max) (%) 97 Type Converter (Integrated Switch)
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Analog current monitor, Automatic Light Load Management, Bypass Mode, Chip-enable control pin, Cycle-by-cycle overcurrent protection, External Sync, Fixed PWM Mode, Overcurrent protection with adjustable delay, Power good, Programmable dead time, Spread Spectrum, Tracking EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Control mode current mode control Switching frequency (min) (kHz) 0.3 Switching frequency (max) (kHz) 2.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 1100 Duty cycle (max) (%) 97 Type Converter (Integrated Switch)
VQFN-FCRLF (VBT) 22 24.75 mm² 5.5 x 4.5
  • 入力電圧:6.5V~42V
    • V(BIAS) ≧ 6.5V または VOUT ≧ 6V について最低 2.5V
  • 出力電圧 6V~60V
    • 精度 2%、内部帰還抵抗
    • VI > VOUT のときバイパス動作
      • 20kHz を超えるオーディオ帯域からのブート リフレッシュ
    • 動的出力電圧追跡
      • デジタル PWM トラッキング (DTRK)
      • アナログ トラッキング (ATRK)
    • 過電圧保護 (65V、50V、35V、25V)
  • 小さいシャットダウン ISD:標準値 5µA (最大値 100µA)
  • 小さい動作 IQ:標準値 1.5mA (最大値 2.5mA)
  • マルチフェーズ インターリーブ動作によるスタッキング
    • 外部クロックなしで最大 4 個のデバイス
  • スイッチング周波数:300kHz~2.5MHz
    • 外部クロックへの同期 (SYNCIN)
    • スペクトラム拡散 (DRSS)
  • スイッチング モードを動的に選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション)
  • 電流センス抵抗、または DCR センシング
  • 平均インダクタ電流モニタ
  • 平均入力電流制限
  • 電流制限 (29mV または 60mV) を選択可能
  • 遅延時間 (DLY) を選択可能
  • パワー グッド インジケータ
  • プログラム可能な VI 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ウェッタブル フランク付きリードレス RLF-22 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LMG5126 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧:6.5V~42V
    • V(BIAS) ≧ 6.5V または VOUT ≧ 6V について最低 2.5V
  • 出力電圧 6V~60V
    • 精度 2%、内部帰還抵抗
    • VI > VOUT のときバイパス動作
      • 20kHz を超えるオーディオ帯域からのブート リフレッシュ
    • 動的出力電圧追跡
      • デジタル PWM トラッキング (DTRK)
      • アナログ トラッキング (ATRK)
    • 過電圧保護 (65V、50V、35V、25V)
  • 小さいシャットダウン ISD:標準値 5µA (最大値 100µA)
  • 小さい動作 IQ:標準値 1.5mA (最大値 2.5mA)
  • マルチフェーズ インターリーブ動作によるスタッキング
    • 外部クロックなしで最大 4 個のデバイス
  • スイッチング周波数:300kHz~2.5MHz
    • 外部クロックへの同期 (SYNCIN)
    • スペクトラム拡散 (DRSS)
  • スイッチング モードを動的に選択可能 (FPWM、ダイオード エミュレーション)
  • 電流センス抵抗、または DCR センシング
  • 平均インダクタ電流モニタ
  • 平均入力電流制限
  • 電流制限 (29mV または 60mV) を選択可能
  • 遅延時間 (DLY) を選択可能
  • パワー グッド インジケータ
  • プログラム可能な VI 低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ウェッタブル フランク付きリードレス RLF-22 パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LMG5126 を使用するカスタム設計を作成

LMG5126 は、スタッカブルなマルチフェーズ同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、より低い入力電圧または等しい入力電圧に対してレギュレートされた出力電圧を供給し、消費電力を節約するため、VI から VOUT のバイパス モードにも対応しています。最大 4 つのデバイスを外部クロックあり、またはなしでスタックできます。

VOUT は、デジタルまたはアナログの ATRK/DTRK 機能を使用して動的にプログラムできます。VBIAS が 6.5V 未満のときは内部 VCC 電源が自動的に VBIAS から VOUT に切り替わるため、スタートアップ後は VI を最低 2.5V にできます。固定スイッチング周波数は、RT ピンに接続された抵抗または SYNCIN クロックを使用して、300kHz と 2.5MHz の間に設定されます。スイッチング モード、FPWM、またはダイオード エミュレーションは、動作中に変更できます。

実装されている保護機能である、ピーク電流制限、平均入力電流制限、120% の入力電流制限、平均インダクタ電流モニタ、過電圧および低電圧保護、サーマル シャットダウンにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。

LMG5126 は、スタッカブルなマルチフェーズ同期整流昇圧コンバータです。このデバイスは、より低い入力電圧または等しい入力電圧に対してレギュレートされた出力電圧を供給し、消費電力を節約するため、VI から VOUT のバイパス モードにも対応しています。最大 4 つのデバイスを外部クロックあり、またはなしでスタックできます。

VOUT は、デジタルまたはアナログの ATRK/DTRK 機能を使用して動的にプログラムできます。VBIAS が 6.5V 未満のときは内部 VCC 電源が自動的に VBIAS から VOUT に切り替わるため、スタートアップ後は VI を最低 2.5V にできます。固定スイッチング周波数は、RT ピンに接続された抵抗または SYNCIN クロックを使用して、300kHz と 2.5MHz の間に設定されます。スイッチング モード、FPWM、またはダイオード エミュレーションは、動作中に変更できます。

実装されている保護機能である、ピーク電流制限、平均入力電流制限、120% の入力電流制限、平均インダクタ電流モニタ、過電圧および低電圧保護、サーマル シャットダウンにより、デバイスおよびアプリケーションを保護します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG5126 入力範囲の広い 2.5MHz の昇圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 29日
証明書 LMG5126EVM EU Declaration of Conformity (DoC). 2025年 9月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMG5126EVM — LMG5126 評価基板

LMG5126 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い同期昇圧 GaN コンバータである LMG5126 の機能と性能を提示します。この評価基板 (EVM) は、構成しやすさを目的とした設計を採用しているため、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。標準構成は、400kHz のスイッチング周波数で動作し、24V の安定化出力を供給する設計を採用しています。出力電圧は、ATRK、DTRK ピンを使用して動的に調整することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
計算ツール

LMG5126-CALC LMG5126 quick start calculator

LMG5126 quick start calculator helps on design of the power stage, component selection and loop compensation.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMG5126 出力電圧トラッキング機能搭載、42V 入力電圧 (VIN)、2.5MHz 対応、同期整流 GaN 昇圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LMG5126EVM LMG5126 評価基板
リファレンス・デザイン

PMP31404 — 3V ~ 42V、同期整流 GaN 昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、高い昇圧率と高効率を目的として設計されています。この設計は、GaN (窒化ガリウム) FET (電界効果トランジスタ) を内蔵した LMG5126 昇圧コンバータを使用して、3V から始まり、広い入力電圧範囲で動作します。このリファレンス デザインには、スペクトラム拡散、電流制限、サーマル シャットダウン、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの機能が備えられています。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (VBT) 22 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ