ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR33640

アクティブ

SOIC-8 パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、3.8V ~ 36V、4A、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • ピーク電流モード制御
    • 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 使いやすい SOIC パッケージ
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 400kHz と 1MHz の周波数
    • 補償機能を内蔵しているためソリューションの小型化、コストの低減、設計の簡素化が可能
  • 高効率のソリューション
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:24µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33640 を使用するカスタム設計を作成
  • TPSM53604 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • ピーク電流モード制御
    • 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 使いやすい SOIC パッケージ
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 400kHz と 1MHz の周波数
    • 補償機能を内蔵しているためソリューションの小型化、コストの低減、設計の簡素化が可能
  • 高効率のソリューション
    • ピーク効率:95% 超
    • 低いシャットダウン時静止電流:5µA
    • 低い動作時静止電流:24µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33640 を使用するカスタム設計を作成
  • TPSM53604 モジュールを使用して、開発期間を短縮

LMR33640 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。最大 36V の入力から最大 4A の負荷電流を駆動でき、軽負荷時の効率と出力精度も優れています。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時には、効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。LMR33640 は LMR33610、LMR33620、LMR33630 (36V、1A/2A/3A)、LMR36510 (65V、1A)、LMR36520 (65V、2A) とピン互換性があり、拡張性の高い SIMPLE SWITCHER 電源ファミリを構成しています。そのため、基板レイアウトの変更に伴うコストと労力が最小限で済みます。LMR33640 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

LMR33640 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。最大 36V の入力から最大 4A の負荷電流を駆動でき、軽負荷時の効率と出力精度も優れています。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時には、効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。LMR33640 は LMR33610、LMR33620、LMR33630 (36V、1A/2A/3A)、LMR36510 (65V、1A)、LMR36520 (65V、2A) とピン互換性があり、拡張性の高い SIMPLE SWITCHER 電源ファミリを構成しています。そのため、基板レイアウトの変更に伴うコストと労力が最小限で済みます。LMR33640 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63604 アクティブ 36V 入力、16V 出力、4A 同期整流降圧 DC/DC パワー モジュール Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.
比較対象デバイスと類似の機能
LMR51440 アクティブ 36V、4A、同期整流降圧コンバータ Improved thermal performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR33640 SIMPLE SWITCHER 3.8~36V、4A 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 12月 31日
アプリケーション・ノート 正電源からの負電源の生成 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 13日
機能安全情報 LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2024年 3月 20日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
技術記事 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019年 11月 20日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR33640EVM — 3.8V ~ 36V 入力、4A、降圧コンバータの評価基板

LMR33640 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR33640ADDA の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR33640A PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBV0.ZIP (175 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33640D PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBV1.ZIP (172 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian