ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR33620

アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、2A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.8 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VQFN-HR (RNX) 12 6 mm² 3 x 2
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:2A
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • TPSM53602 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33620 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:3.8V~36V
    • 出力電圧範囲:1V~24V
    • 出力電流:2A
    • ピーク電流モード制御
    • 短い最小オン時間:68ns
    • 周波数:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
    • 補償ネットワークを内蔵
  • 低 EMI およびスイッチング・ノイズ
    • HotRod™ パッケージ
    • 並列の入力電流パス
  • あらゆる負荷条件での高効率の電力変換
    • ピーク効率:95% 超
    • 低い動作時静止電流:25µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • TPSM53602 モジュールを使用して、開発期間を短縮
  • WEBENCH Power Designer により、LMR33620 を使用するカスタム設計を作成

LMR33620 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33620 デバイスは、最高 36V の入力から最大 2A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33620 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33620 は、8 ピンの HSOIC パッケージと、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン、3mm × 2mm の次世代型 VQFN パッケージで供給されます。また、AEC-Q100 認定済みバージョンも提供しています。

LMR33620 SIMPLE SWITCHER レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。LMR33620 デバイスは、最高 36V の入力から最大 2A の負荷電流を駆動でき、非常に小さなソリューション・サイズで、高い軽負荷時効率と出力精度を実現します。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。LMR33620 は軽負荷時に効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。高度な統合により、ほとんどの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LMR33620 は、8 ピンの HSOIC パッケージと、ウェッタブル・フランク付きの 12 ピン、3mm × 2mm の次世代型 VQFN パッケージで供給されます。また、AEC-Q100 認定済みバージョンも提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR43620 アクティブ 3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ Improved EMI performance
比較対象デバイスと類似の機能
TPSM33625 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、2.5A、同期整流降圧パワー モジュール Alternate device with integrated inductor

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR33620 SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V、2A 同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 6月 1日
機能安全情報 LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2024年 3月 20日
アプリケーション・ノート Working with Inverting Buck-Boost Converters (Rev. B) PDF | HTML 2022年 10月 18日
アプリケーション・ノート Camera Module Shutdown Power Sequence Solution PDF | HTML 2022年 4月 25日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019年 11月 20日
アプリケーション・ノート Understanding Mode Transitions for LMR33620/30 and LMR36006/15 2019年 4月 4日
ホワイト・ペーパー ラボ計測機器向け電源モジュール 英語版 2018年 12月 5日
技術記事 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMR33620A Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBH7A.ZIP (125 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620B Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBH4A.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620C Non-Inverting and inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBG9A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620CQ3-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBK7A.ZIP (177 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33620CQ5-Q1 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMBK9A.ZIP (174 KB) - PSpice Model
計算ツール

SNVC234 Mode Transitions Calculator LMR336x0 LMR360xx

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SNVR484 LMR336x0 Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41015 — 産業用 PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) アプリケーション向け、40W、AC/DC 絶縁型電源のリファレンスデザイン

このリファレンス デザインは、フライバック トポロジを使用し、24V と 5V の出力電圧で 40W の絶縁型電力出力を供給します。この電源は、90 ~ 264VAC の電力入力に対応します。このデザインは、バレー スイッチング フライバック コントローラである UCC28740 を使用しています。このデザインは 86% のピーク効率を達成し、3,000μF の静電容量性負荷に対応するほか、起動時間は 500ms 未満です。部品を片面に配置する PCB 設計であり、製造コストの利点があります。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP22800 — 24V、1.2A、DC/DC フライバックのリファンレス デザイン

このリファレンス デザインは、LM51551 を 2 次側安定化 (SSR) フライバック コントローラとして使用しています。このデザインは、8 ~ 28.8V の入力を 24V の出力に変換し、最大電力は 28.8W です。起動時は最小 15.5V の入力で動作を開始し、その後は最小 8V の入力で動作することができます。このデザインは、24V 入力、5V 出力の降圧を行う同期整流降圧コンバータである LMR33620 も搭載しています。このデザインには、入力保護デバイスとして、TPS26631 eFuse または LM74700 理想ダイオード (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VQFN-HR (RNX) 12 Ultra Librarian