この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LP2901-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Wide Supply-Voltage Range . . . 3 V to 30 V
- Ultra-Low Power-Supply Current
Drain . . . 60 µA Typ - Low Input Biasing Current . . . 3 nA
- Low Input Offset Current . . . ±0.5 nA
- Low Input Offset Voltage . . . ±2 mV
- Common-Mode Input Voltage Includes Ground
- Output Voltage Compatible With MOS and CMOS Logic
- High Output Sink-Current Capability
(30 mA at VO = 2 V) - Power-Supply Input Reverse Voltage Protected
- Single Power-Supply Operation
- Pin-for-Pin Compatible With LM239, LM339, LM2901
The LP2901 is a low-power quadruple differential comparator. The device consists of four independent voltage comparators designed specifically to operate from a single power supply and, typically, to draw 60-µA drain current over a wide range of voltages. Operation from split power supplies also is possible, and the ultra-low power-supply drain current is independent of the power-supply voltage.
Applications include limit comparators, simple analog-to-digital converters, pulse generators, square-wave generators, time-delay generators, voltage-controlled oscillators, multivibrators, and high-voltage logic gates. The LP2901 is designed specifically to interface with the CMOS logic family. The ultra-low power-supply current makes these products desirable in battery-powered applications.
The LP2901 is characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Low-Power Quad Differential Comparator データシート (Rev. A) | 2008年 4月 24日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点