LP8865X-Q1
- AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Integrated MOSFET for buck, buck-boost and boost topology
- Wide input voltage: 4.5 V to 65 V
- Integrated 2.6-A and 150-mΩ MOSFET
- Switching frequency 100 kHz to 2.2 MHz
- Spread spectrum for lower EMI
- High precision power FET dimming
- Up to 2-A output current in buck topology
- Analog dimming (dimming ratio 256 :1)
- Fast PWM dimming (150-ns pulse width)
- Hybrid and flexible dimming
- Full protection features:
- Fault output
- LED open and short protection
- Cycle-by-cycle current limit
- Switching FET failure protection
- Thermal shutdown
- Configurable thermal foldback curve
The LP8865-Q1 family is a non-synchronous multi-topology solution with 4.5-V to 65-V wide input range. By integrating the low-side NMOS switch, the device is capable of driving LEDs with high power density and high efficiency. The family also supports common cathode connection and single layer PCB design. The switching frequency is configurable from 100 kHz to 2.2 MHz with an optional spread spectrum feature for better EMI performance.
The LP8865-Q1 family supports four dimming options, including analog, PWM, hybrid and flexible dimming. Each dimming method can be configured through the PWM and ADIM input pins by means of simple high and low signals. The family adopts an adaptive off-time current mode control along with smart and accurate sampling to enable inductive fast dimming (IFD) and achieve high dimming accuracy.
The LP8865-Q1 family also provides multiple systematic protections, including LED open and short, sense resistor open and short, configurable thermal foldback and thermal shutdown. Fault output will send out acknowledge signals as soon as any fault condition is detected.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP8865-Q1Automotive Multi-Topology LED Driver with Inductive Fast Dimming データシート | PDF | HTML | 2022年 8月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS923655DMTREVM — TPS923655 VSON パッケージ封止、65V、4A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。