LP8868Z-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1: -40℃~+125℃、T A
- 降圧、昇降圧、昇圧トポロジ用の MOSFET を内蔵
- 広い入力電圧範囲:4.5V~65V
- 5.2A および 150mΩ の MOSFET を内蔵
- スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- 拡散スペクトラムによる EMI の低減
- 高精度のパワー FET 調光法
- 降圧トポロジで最大 4A の出力電流
- アナログ調光法 (調光比 256:1)
- 高速 PWM 調光法 (パルス幅 150ns)
- ハイブリッドおよびフレキシブル調光法
- 包括的な保護機能を搭載:
- フォルト出力
- LED の断線 / 短絡保護
- サイクル単位の電流制限
- スイッチング FET の障害保護
- サーマル・シャットダウン
- サーマル・フォールドバック曲線を設定可能
LP8868-Q1 familyは、4.5V~ 65 の広い入力電圧範囲に対応した非同期マルチトポロジ ソリューションです。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは高電力密度および高効率で LED を駆動できます。また、このファミリは、同相カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。
LP8868-Q1 familyは、アナログ調光法、PWM 調光法、ハイブリッドおよびフレキシブル調光法の 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。
LP8868-Q1 familyは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマル フォールドバック、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP8868-Q1誘導性高速調光機能を搭載した車載用マルチトポロジ LED ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS922055DMTREVM — TPS922055 VSON パッケージ封止、65V、4A 降圧 LED ドライバの評価基板
TPS922055DMTREVM を採用すると、VSON パッケージに封止した降圧 LED ドライバ TPS922055 の機能を評価できます。TPS922055 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、4A 非同期整流降圧 LED ドライバです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。