OPT8320
- Imaging Array:
- 80 × 60 Array
- 1/6” Sensor Format
- Pixel Pitch: 30 µm
- Frame Rate: Scalable Up to 1000-FPS Depth Output Rate with an Internal Raw Rate of 4000 FPS
- Optical Properties:
- Responsivity: 0.35 A/W at 850 nm
- Demodulation Contrast: 70% at 50 MHz
- Demodulation Frequency: 10 MHz to 100 MHz
- Output Interface:
- Digital Video Port (DVP): 8 Data Lanes,
HD and VD Pins, and Clock - Synchronous Serial Interface (SSI):
1 Data Lane, Clock, and Chip Select
- Digital Video Port (DVP): 8 Data Lanes,
- Timing Generator:
- Sensor Addressing Engine
- Modulation Control
- De-Aliasing
- Master, Slave Sync Operation
- High Dynamic Range Operation
- Depth Engine:
- Pixel Binning
- De-Aliasing
- Histogram
- Calibration
- Power Supply:
- 3.3-V I/O, Analog
- 1.8-V Analog, Digital, I/O
- 1.8-V Demodulation (Typical)
- Optimized Optical Package (COG-56):
- 8.03 mm × 5.32 mm × 0.745 mm
- Integrated Optical Band-Pass Filter
(830 nm to 867 nm) - Optical Fiducials for Easy Alignment
- Built-In Illumination Driver for Low-Power Applications
- Operating Temperature: 0°C to 70°C
The OPT8320 time-of-flight (ToF) sensor is part of the TI 3D ToF image sensor family. The device is a high-performance, highly-integrated, complete system-on-chip (SoC) for array depth sensing, consisting of a versatile timing generator (TG), an optimally designed analog-to-digital converter (ADC), a depth engine, and an illumination driver.
The programmability of the built-in TG offers the flexibility to optimize for various depth-sensing performance metrics [such as power, motion robustness, signal-to-noise ratio (SNR), and ambient cancellation]. The built-in depth engine computes the depth data from the digitized sensor data. In addition to the phase data, the depth engine provides auxiliary information consisting of amplitude, ambient, and flags for each pixel and the full-array statistical information in the form of a histogram.

詳細リクエスト
詳細なデータシートを入手できます。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OPT8320 3D Time-of-Flight Sensor (Short) データシート | 2018年 4月 24日 | |||
e-Book(PDF) | E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド | 英語版 | 2020年 3月 25日 | |||
e-Book(PDF) | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | OPT8320-CDK-EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 2月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Sensor Optics Selection Guide for 3D ToF Camera Systems | PDF | HTML | 2016年 7月 22日 | |||
ホワイト・ペーパー | Filtering for 3D Time-of-Flight Sensors | 2016年 1月 21日 | ||||
設計ガイド | Introduction to Time-of-Flight (ToF) System Design (Rev. D) | 2014年 5月 13日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Introduction to Time-of-Flight Camera (Rev. B) | 2014年 5月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LIGHTSOURCE01EVM — TI の周辺光センサ評価基基板のキャリブレーション用の安定した光源
LIGHTSOURCE01EVM は、周囲光センサ (ALS) やカラー センサのキャリブレーションに使用する、安定した均一な光源です。この光源は、TI の光センサを搭載した最終製品のキャリブレーションとテストを実施する生産環境で使用することを意図して設計されています。この安定化光源を使用して、日没 (4200K CCT) および正午 (6400K CCT) の照明モードをシミュレートできます。光源は均一かつ一定であり、時間の経過に伴う光出力の変動は ±1% 未満、直径 1 インチの領域における均一性の変動も ±1% 未満です。照度レベルとモードは、光源の評価基板の GUI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
COG (NBP) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。