SN74AXC2T45

アクティブ

2 ビット、デュアル電源バス トランシーバ、構成可能なレベル変換機能

製品詳細

Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications UART Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 4 Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.023 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 2 Data rate (max) (Mbps) 380 Topology Push-Pull Direction control (typ) Direction-controlled Vin (min) (V) 0.65 Vin (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications UART Features Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Vcc isolation Prop delay (ns) 4 Technology family AXC Supply current (max) (mA) 0.023 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DCT) 8 11.8 mm² 2.95 x 4 VSSOP (DCU) 8 6.2 mm² 2 x 3.1 X2SON (DTM) 8 1.08 mm² 0.8 x 1.35
  • AEC-Q100 車載認証済み
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • グリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 380Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能
    • どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • AVC ファミリのレベル シフタと互換
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 8000V
    • デバイス帯電モデルで 1000V
  • AEC-Q100 車載認証済み
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、各ポートは 0.65V~3.6V の範囲の電源電圧で動作可能
  • 動作温度範囲:–40℃~+125℃
  • グリッチの発生しない電源シーケンシング
  • 1.8V から 3.3V への変換時に最高 380Mbps をサポート
  • VCC 絶縁機能
    • どちらかの VCC 入力が 100mV を下回った場合、すべての I/O 出力がディセーブルされ高インピーダンス状態に移行
  • Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • AVC ファミリのレベル シフタと互換
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 人体モデルで 8000V
    • デバイス帯電モデルで 1000V

SN74AXC2T45 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 2 ビット非反転バス トランシーバです。このデバイスは、VCCA および VCCB 電源の両方が最低 0.65V で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。さらに SN74AXC2T45 は単一電源システムと互換性があります。

SN74AXC2T45 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIR) の論理レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを転送します。SN74AXC2T45 デバイスは、制御ピン (DIR) が VCCA を基準とするよう設計されています。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れないように設計されています。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力をディセーブルにすることで、両方の I/O ポートがハイ インピーダンス状態になるように設計されています。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。

SN74AXC2T45 は、個別に構成可能な 2 つの電源レールを使用した 2 ビット非反転バス トランシーバです。このデバイスは、VCCA および VCCB 電源の両方が最低 0.65V で動作します。A ポートは VCCA (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。同様に B ポートは VCCB (0.65V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。さらに SN74AXC2T45 は単一電源システムと互換性があります。

SN74AXC2T45 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御入力 (DIR) の論理レベルに応じて、A バスから B バスへ、または B バスから A バスへデータを転送します。SN74AXC2T45 デバイスは、制御ピン (DIR) が VCCA を基準とするよう設計されています。

このデバイスは、Ioff 電流を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 保護回路により、電源切断時に入力、出力、複合 I/O は指定の電圧にバイアスされ、それらとの間に過剰な電流が流れないように設計されています。

VCC 絶縁機能により、VCCA と VCCB のどちらかが 100mV を下回ると、両方の出力をディセーブルにすることで、両方の I/O ポートがハイ インピーダンス状態になるように設計されています。

グリッチの発生しない電源シーケンシングにより、堅牢な電源シーケンシング性能が得られると同時に、どちらの電源レールも任意の順序で電源オン / オフできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74LXC2T45 アクティブ 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、2 ビット、デュアル電源電圧トランシーバ 5 V version of 2 channel direction controlled translator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AXC2T45 2 ビット変換トランシーバ、設定可能なレベル シフト機能付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 2月 15日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
アプリケーション概要 Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages PDF | HTML 2023年 9月 5日
アプリケーション概要 Enabling Robust and Competitive Wireless Tracking Modules with Logic PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション概要 Enabling Deep-Sleep Modes for IoT Communication Modules With Logic PDF | HTML 2021年 5月 4日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
アプリケーション・ノート Translate Voltages for GPIO PDF | HTML 2020年 8月 4日
技術記事 Enabling IIoT to reach beyond the factory floor PDF | HTML 2020年 7月 29日
技術記事 How smart thermostats get their degrees PDF | HTML 2020年 3月 9日
技術記事 Enabling smart meter wireless connectivity with level translation PDF | HTML 2019年 10月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)

この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

AXC2T-SMALLPKGEVM — DTM と RSW パッケージ デバイス向け AXC2T 小型パッケージの評価基板

この評価基板は、DIR 制御の双方向デバイスである AXC と LVC の各ファミリ向けに、DTM と RSW の各パッケージをサポートする設計を採用しています。AXC と AVC の各デバイスは、駆動強度 12mA の 0.65V ~ 3.6V (AXC) および 1.2 ~ 3.6 (AVC) の動作電圧に対応する低電圧方向制御変換ファミリに属しています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN74AXC2T45 IBIS Model

SCEM592.ZIP (42 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DCT) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DCU) 8 Ultra Librarian
X2SON (DTM) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ