このリファレンス デザインは、TIDA-010938 による置き換えの対象です
TIDM-SOLAR-DCDC
最大電力点追従コントローラ (MPPT) 搭載、C2000™ マイコンを使用するソーラー DC/DC コンバータのリファレンス デザイン
TIDM-SOLAR-DCDC
概要
このデザインは、最大電力点追従 (MPPT) によるデジタル制御されたソーラー DC/DC コンバータであり、セントラルまたはストリング ソーラー インバータでの使用に適しています。このデザインは、グリッド結合型の単相 DC/AC インバータである TIDM-SOLAR-ONEPHINV のフロント エンド MPPT DC/DC コンバータとして動作します。これらを組み合わせると、セントラルまたはストリング インバータ アプリケーションに適した、C2000 をベースとするソーラー インバータのリファレンス デザインを形成できます。このソーラー MPPT DC/DC コンバータは、2 個の電力段、MPPT 向けの 2 相インターリーブ昇圧コンバータ、絶縁型共振 LLC コンバータで構成されています。C2000 TMS320F280049C マイコン (MCU) を使用すると、DC/DC コンバータの制御ループを完全デジタル制御すると同時に、MPPT アルゴリズムを実行することができます。
特長
- 最大電力点追従 (MPPT) 機能を搭載したソーラー DC/DC コンバータを実装します。この DC/DC コンバータは、最大電力点追従 (MPPT) 対応の 2 相インターリーブ昇圧コンバータと、その後段にある絶縁型共振 LLC コンバータで形成されています。
- C2000 TMS320F280049C マイコン (MCU) は、高周波制御ループを実行して電力段を制御し、最大電力点アルゴリズム関連の計算を実行する、DC/DC コンバータ向けの高性能コントローラとして機能します。
- 200V ~ 300V の入力パネル電圧と 400VDC の出力、最大定格 500W をサポートします。
- 94% 超のピーク効率。
- デジタル電源ソフトウェア ライブラリは、コード最適化済みのビルディング ブロックを取り揃えており、多様な電源トポロジや、MPPT (最大電力点追従) またはソフトウェア フェーズ ロック ループ (PLL) のようなアルゴリズムを実装できるため、カスタマイズしたソーラー インバータの設計に最適です。
- ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、クイック スタート グラフィカル インターフェイス、ステップバイステップのソフトウェア バリエーションが付属しています。
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TMS320F280049C — FPU と TMU と 256kb フラッシュと CLA と InstaSPIN-FOC と CLB と PGA と SDFM 搭載、100MHz、C2000™ 32 ビット MCU
開発の開始
ソフトウェア開発
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
- C2000™ マイコン(MCU)向けの DigitalPower SDK はソフトウェア インフラ、ツール、資料で構成されており、AC/DC、DC/DC、DC/AC 電源アプリケーション向け C2000 マイコン ベース デジタル電源システムの開発期間の大幅な短縮を可能にします。C2000 デジタル電源評価基板(EVM)で動作するファームウェアと、太陽光発電、テレコム、サーバー、電気自動車(EV)チャージャ、産業用パワー デリバリ アプリケーション向けの TI Designs(TID)が含まれています。DigitalPower SDK (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
C2000 リアルタイム マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
開発キット
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — C2000 リアルタイム・コントローラ向けデジタル電源 SDK
製品
C2000 リアルタイム マイコン
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
開発キット
資料
C2000Ware DigitalPower SDK User Guide
リリース情報
Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.
最新情報
- Added 10kW Vienna Rectifier-based, 3Ph PFC (TIDA-010257 on F280013x) Reference Design
- Added Clickable selection tool to narrow down to a specific reference design based on desired criteria
- Updated Machine Learning based Arc Fault Detection Reference Design (TIDA-010955 on F28P55x) to support 250KHz data collection
- Bug fixed for PMP23338 on F28003x to fix close inrush relay and operate baby boost. Removed support for F280013x
- Bug fixed for TIDM-02011 on F28003x to combine buck+kernel example (Bank1 to Bank0 LFU failure), added more build configurations and changed optimization settings
- Updated minor macro/ user configuration fixes in TIDM-02013 , TIDA-010054 & PMP41042