TIDA-00914
小型デルタ シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス デザイン
TIDA-00914
概要
このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。AMC1306E25 デルタ シグマ変調器を使用し、高精度の並列シャント ベースでモーターの相電流センシングを実施します。この変調器の出力はマンチェスター符号化済みであり、マイコン (MCU) と変調器の間でのクロックとデータ信号の取り回しの簡素化に貢献しています。この変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング ノイズが原因でコントローラ側のデータが破壊されることを抑制できます。この変調器の小型サイズは、小型ソリューションの実現に寄与します。TIDA-00914 は外部のマイコン (MCU) または FPGA に接続するためのインターフェイスを搭載しており、デジタル SINC フィルタを実装すると AMC1306E25 の出力ビットストリームを復調できます。このリファレンス デザインは、F28379D delfino 制御カードを使用しています。このカードは、電流センシングの目的で SINC フィルタを実装するために、アダプタ カード経由でリファレンス デザインのカードに接続済みです。
特長
- マンチェスター符号化済みのデータ出力を採用し、デルタ シグマ変調器へのクロックの取り回しを簡素化済み
- 少ないピン数 (8 本) により、小型ソリューションに貢献
- 高 CMTI の変調器 (50kV/μs 超過) により、スイッチング過渡に対するノイズ耐性を改善
- 短絡イベントに対する応答時間が 1.5μs 未満
- 0°C ~ 55°C の温度範囲にわたって、誤差が 0.5% 未満のキャリブレーション済みフルスケール精度を達成
- 28Arms の公称相電流測定範囲と、±80Apk のピーク電流測定範囲
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQQ4A.PDF (40 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
ドーター・カード
このリファレンス デザインは、絶縁 IGBT ゲート ドライバと絶縁型の電流 / 電圧センサを使用して、強化絶縁型 3 相インバータ サブシステムを実現します。AMC1306E25 デルタ シグマ変調器を使用し、高精度の並列シャント ベースでモーターの相電流センシングを実施します。この変調器の出力はマンチェスター符号化済みであり、マイコン (MCU) と変調器の間でのクロックとデータ信号の取り回しの簡素化に貢献しています。この変調器の CMTI が高いので、インバータのスイッチング (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 小型デルタ - シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/05/24 | ||
| e-Book(PDF) | E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド | 英語版 | 2020/03/25 | |||
| ホワイト・ペーパー | 産業用機器を進歩させる高精度モータ・ドライブ制御 | 英語版 | 2017/06/27 | |||
| アナログ デザイン ジャーナル | How delta-sigma ADCs work, Part 1 (Rev. A) | 2016/09/19 | ||||
| アナログ デザイン ジャーナル | How delta-sigma ADCs work, Part 2 | 2011/11/09 |