TIDA-01420

産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレンス デザイン

TIDA-01420

設計ファイル

概要

この小型 3 相電力段を示すリファレンス デザインは産業用ドライブ向けであり、UCC53xx ゲート ドライバを使用して静電容量性の基本絶縁要件をサポートし、フォトカプラに比べて寿命の延長と伝搬遅延の整合性を改善するほか、インバータのデッドバンド歪みと損失を最小化します。必要に応じて、コントローラ間に別のレベルの基本絶縁を使用することにより、システム レベルで強化絶縁を達成できます。この手法により、システムの絶縁コストが最適化され、小型化できるという新たな利点が加わります。このデザインでは、ゲート ドライバのインターロック機能を使用した 貫通電流に対する IGBT の保護も示されています。このリファレンス デザインでは、F28379 Delfino 制御カードを使用して PWM 信号を生成し、3 相インバータを制御します。

特長
  • ホットサイド制御用にマイコンへの直接 PWM CMOS インターフェイスを備えた基本絶縁型 200V ~ 480V AC 3 相電力段
  • ピン数の少ないゲート ドライバ UCC53xx により、小型のソリューションを実現でき、ゲート ドライバをより柔軟に配置可能
  • 短い (標準値 72ns) 伝搬遅延および伝搬遅延間の非常に小さなスキューにより、デッドバンドの歪みと損失を最適化
  • ゲート ドライバは、貫通電流回避のため、PWM インターロック保護オプションをサポート
  • ゲート ドライバの 3 つのバリエーションを実装するオプション:
    • ミラー クランプにより、寄生ターンオン効果を回避
    • UVLO はエミッタを基準として使用し、リニア領域の動作に対して IGBT を堅牢に保護
    • 出力を分割して立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU378.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSU9.PDF (595 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSU8.PDF (102 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSV1.ZIP (1903 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDV5.ZIP (333 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSV0.PDF (2862 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSU7.PDF (1673 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC5350ミラー クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC5390GND または分割出力を基準とする UVLO 搭載、3K/5kVrms、±10A シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1306E25マンチェスター符号搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV521シングル、5.5V、6kHz、超低静止電流 (350nA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM3480100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 産業用ドライブ向けの基本的な絶縁三相、小型電力段のリファレン ス・デザイン 英語版 2017/09/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
TMDSCNCD28379D C2000™ Delfino マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00195 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン TIDA-00366 電流 / 電圧 / 温度保護機能付き絶縁強化型 3 相インバータのリファレンス デザイン TIDA-00914 小型デルタ シグマ変調器搭載、強化絶縁型位相電流センスのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ