HDC2010

アクティブ

2% の RH (相対湿度) 精度、超小型、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC3020 アクティブ 0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、4 秒の応答時間、NIST (米国標準技術研究所) トレーサブル、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3020-Q1 アクティブ 車載対応、4 秒の応答時間、0.19% の長期ドリフト、400nA の静止電流、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Automotive (Q100) qualified, higher accuracy (±0.5 %RH) in QFN (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3021 アクティブ 取り外し可能なテープ カバー付き、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3022 アクティブ 永続型 IP67 フィルタ搭載、0.5% RH (相対湿度) 精度のデジタル湿度センサ Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with permanent IP67 filter

製品詳細

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 3.6 Average supply current (typ) (µA) 0.105 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Supply voltage (min) (V) 1.62 Supply voltage (max) (V) 3.6 Average supply current (typ) (µA) 0.105 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
DSBGA (YPA) 6 2.1316 mm² 1.46 x 1.46
  • 相対湿度範囲:0%~100%
  • 湿度精度:±2%
  • スリープ電流:50nA
  • 平均消費電流 (毎秒 1 回の測定)
    • RH (相対湿度) のみ (11 ビット):300nA
    • RH (相対湿度) (11 ビット) + 温度 (11 ビット):550nA
  • 温度範囲:
    • 動作:–40℃~85℃
    • 機能:–40℃~125℃
  • 温度精度:±0.2°C (標準値)
  • 電源電圧:1.62V~3.6V
  • プログラマブル・サンプリング・レート (5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz) またはトリガ・オン・デマンド
  • I2C インターフェイス
  • 相対湿度範囲:0%~100%
  • 湿度精度:±2%
  • スリープ電流:50nA
  • 平均消費電流 (毎秒 1 回の測定)
    • RH (相対湿度) のみ (11 ビット):300nA
    • RH (相対湿度) (11 ビット) + 温度 (11 ビット):550nA
  • 温度範囲:
    • 動作:–40℃~85℃
    • 機能:–40℃~125℃
  • 温度精度:±0.2°C (標準値)
  • 電源電圧:1.62V~3.6V
  • プログラマブル・サンプリング・レート (5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz) またはトリガ・オン・デマンド
  • I2C インターフェイス

HDC2010 は統合された湿度および温度センサで、超小型の WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) に搭載され、極めて低い消費電力で高精度の測定を行います。HDC2010 のセンシング素子はデバイス底面に配置されているため、泥やほこりなどの環境汚染物質に対する耐性が向上しています。静電容量式ベースのセンサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。HDC2010 のデジタル機能には、プログラム可能な割り込みスレッショルドが含まれており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。この機能と、プログラム可能なサンプリング間隔、低い固有消費電力、1.8V 電源電圧のサポートとの組み合わせにより、HDC2010 はバッテリ動作のシステムに適しています。

HDC2010 は、スマート・サーモスタット、スマート・ホーム・アシスタント、ウェアラブルなど、広範な環境監視アプリケーションやモノのインターネット (IoT) 向けに、高精度の測定を行えます。また、HDC2010 はコールド・チェーン輸送や、腐りやすい商品の保管などのため、重要な温度と湿度のデータを提供し、食品や医薬品などの商品が新鮮な状態で到着することを保証できます。

HDC2010 は、温度精度 0.2℃、相対湿度精度 2% の状態に工場で較正され、結露や水分を蒸発させる加熱素子が含まれているため、高い信頼性が保証されます。HDC2010 は、-40℃~125℃、相対湿度 0%~100% での動作に対応しています。

HDC2010 は統合された湿度および温度センサで、超小型の WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) に搭載され、極めて低い消費電力で高精度の測定を行います。HDC2010 のセンシング素子はデバイス底面に配置されているため、泥やほこりなどの環境汚染物質に対する耐性が向上しています。静電容量式ベースのセンサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。HDC2010 のデジタル機能には、プログラム可能な割り込みスレッショルドが含まれており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。この機能と、プログラム可能なサンプリング間隔、低い固有消費電力、1.8V 電源電圧のサポートとの組み合わせにより、HDC2010 はバッテリ動作のシステムに適しています。

HDC2010 は、スマート・サーモスタット、スマート・ホーム・アシスタント、ウェアラブルなど、広範な環境監視アプリケーションやモノのインターネット (IoT) 向けに、高精度の測定を行えます。また、HDC2010 はコールド・チェーン輸送や、腐りやすい商品の保管などのため、重要な温度と湿度のデータを提供し、食品や医薬品などの商品が新鮮な状態で到着することを保証できます。

HDC2010 は、温度精度 0.2℃、相対湿度精度 2% の状態に工場で較正され、結露や水分を蒸発させる加熱素子が含まれているため、高い信頼性が保証されます。HDC2010 は、-40℃~125℃、相対湿度 0%~100% での動作に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC2021 アクティブ テープ カバー付き、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ Removable tape cover, p2p and software compatible
HDC2022 アクティブ IP67 フィルタ搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ Permanent IP67 filter, p2p and software compatible
HDC2080 アクティブ 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ QFN package, software compatible

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート HDC2010 低消費電力湿度および温度デジタル・センサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 8月 25日
* ユーザー・ガイド HDC20XX Silicon User's Guide PDF | HTML 2020年 11月 30日
製品概要 Humidity Sensor Comparison Guide PDF | HTML 2026年 1月 2日
アプリケーション・ノート TI の湿度センサ:プログラミングおよび統合ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 11月 20日
サブシステム設計 Subsystem Reading From Sensors Through I2C PDF | HTML 2025年 8月 20日
アプリケーション概要 Using RH to Derive Vapor Pressure, Dew Point, Absolute Humidity, and Enthalpy PDF | HTML 2023年 2月 9日
ユーザー・ガイド BOOSTXL-BASSENSORS User's Guide (Rev. B) 2022年 9月 1日
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022年 1月 3日
ホワイト・ペーパー 85℃/85%RH 加速寿命試験による湿度センサーへの影響 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 12月 16日
技術記事 Why long-term consistent performance matters for relative humidity sensors PDF | HTML 2021年 6月 21日
アプリケーション・ノート Is a Protective Cover Needed for Humidity Sensors? PDF | HTML 2021年 4月 21日
技術記事 How accurate sensing in HVAC systems improves efficiency and saves consumers money PDF | HTML 2021年 1月 26日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems 2020年 10月 22日
アプリケーション概要 Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras 2019年 10月 10日
アプリケーション・ノート Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
アプリケーション・ノート Programming the HDC20X0 Devices 2018年 8月 29日
アプリケーション概要 Humidity Sensors 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート Humidity Sensor: Storage and Handling Guidelines 2017年 8月 28日
アプリケーション・ノート Optimizing Placement and Routing for Humidity Sensors (Rev. A) 2017年 3月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-BASSENSORS — ビル オートメーション用センサ BoosterPack プラグイン モジュール

BOOSTXL-BASSENSORS ブースタパック プラグイン モジュールを使用すると、LaunchPad 開発キットの設計に各種デジタル センサを簡単に追加することができます。MCU Launchpad 開発者は、この BoosterPack モジュールを使用することで、搭載された 温度、湿度、周囲光、ホール効果センサーを活用したセンサー アプリケーションの開発を開始できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

BP-BASSENSORSMKII — ビル オートメーション用センサ BoosterPack™ プラグイン モジュール

BP-BASSENSORSMKII BoosterPack™ プラグイン モジュールは、LaunchPad™ 開発キットにデジタル センサを簡単に追加できます。マイコン Launchpad のデベロッパーはこのブースタパック プラグイン モジュールを使用して、温度、湿度、周囲光、加速度計、磁力計、ホール エフェクトの各オンボード センサを活用したセンサ アプリケーションの開発を開始することができます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

HDC2010EVM — HDC2010 低消費電力湿温度センサの評価基板

HDC2010EVM 評価キットは、HDC2010 湿度 / 温度センサをテストおよび評価するためのプラグ アンド プレイ システムです。この評価基板 (EVM) は USB インターフェイスを利用して制御とデータ ストリーミングを実行し、PC の USB ポートに接続することができます。評価基板を PC に接続してGUI が起動すると、シンプルな GUI により、数秒で湿度と温度測定をストリーミングできます。この評価基板は、PC の USB インターフェイスと、HDC2010 に対する I2C インターフェイスの間のブリッジとして機能する MSP430F5528 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

HDC2010METER-EVM — 低消費電力温湿度デジタル メーター

HDC2010 は統合された湿度および温度センサで、超小型の WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) に搭載され、極めて低い消費電力で高精度の測定を行います。HDC2010METER は、テキサス インスツルメンツの HDC2010 デモ ボードで、HDC2010 の測定値をデジタル ディスプレイに便利に表示できます。
ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

SNAC075 HDC2010 Arduino Library v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-HDC2010 ASC studio for configuring all aspects of the HDC2010 humidity sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the HDC2010.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

HDC2010 IBIS Model

SNAM205.ZIP (79 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010941 — 周辺光打ち消し機能内蔵、煙探知器向けスマート アナログ センサ インターフェイスのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、UL217 第 9 版の感度試験と消防室試験に合格した、BOM コストの低い煙探知器設計を提示します。このリファレンス デザインは、変調ベースの光電アーキテクチャを使用して、チャンバー付きまたはチャンバーレスの煙検出アプリケーションに適した、高い周囲光除去率を実現できます。また、このデザインはシグナル チェーン向けに高い信号対雑音比を実現しており、煙探知器アプリケーションで誤警報を低減する信頼性の高いアルゴリズムや、大気品質センシング アプリケーションで粒子センシングを実現するのに役立ちます。このデザインは、MSPM0L1306 (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01625 — 低消費電力湿度・温度デジタル メーターのリファレンス デザイン

HDC2010 は統合された湿度および温度センサ リファレンス デザインで、超小型の WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) に搭載され、極めて低い消費電力で高精度の測定を行います。HDC2010METER は HDC2010 のデモ ボードで、HDC2010 の測定値をデジタル ディスプレイに便利に表示できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01477 — Sub-1GHz とセンサ / クラウド間ネットワークを可能にする温湿度センサ ノードのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、IoT ネットワーク ゲートウェイやクラウド データ プロバイダに接続できる産業用センサ クラウド間エンド ノートの開発を可能にします。このセンサ ノードのリファレンス デザインでは、テキサス インスツルメンツのナノパワー システム タイマによる電力ゲーティング、低 Iq ブースト コンバータ、SimpleLink™ 超低電力 Sub-1 GHz ワイヤレス マイクロ コントローラ (MCU) プラットフォーム、湿度センシング テクノロジを使用して、超低電力方式でセンサ エンドノードのデューティ サイクルを制御し、バッテリ寿命を延ばす方法を実証しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01518 — Sub-1 GHz を使用し、コイン電池で10年間動作する低消費電力の浸水 / 凍結検出器のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、テキサス インスツルメンツの低消費電力デジタル デュアル温度センサと湿度センサ、および超低消費電力の SimpleLink™ Sub-1 Ghz ワイヤレス マイコン (MCU) プラットフォームを使用して、バッテリ寿命が非常に長く配線が不要な浸水および凍結検出器を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPA) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ