ホーム マイコン (MCU) / プロセッサ Microcontrollers 車載マイコン 車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28232-Q1

生産中止品

車載対応、100MIPS、128KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

TMS320F28232-Q1 は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMS320F28235-Q1 アクティブ 車載対応、150MIPS、512KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU) Same # of Cores. Improved Frequency (150MHz), Flash (512 kB), RAM (68 kB), UART (3). Close feature set
比較対象デバイスと類似の機能
TMS320F28075-Q1 アクティブ 車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000 This product is from the latest generation of real-time controllers with similar attributes.

製品詳細

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 52 ADC type 12-bit Total processing (MIPS) 100 Features 2-pin oscillator, 32-bit CPU timers, External memory interface, McBSP, Watchdog timer UART 2 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 12 Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 1 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, I2C, McBSP, SPI, UART Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 88 Security Secure storage Edge AI enabled No
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 52 ADC type 12-bit Total processing (MIPS) 100 Features 2-pin oscillator, 32-bit CPU timers, External memory interface, McBSP, Watchdog timer UART 2 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 12 Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 1 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, I2C, McBSP, SPI, UART Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 88 Security Secure storage Edge AI enabled No
HLQFP (PTP) 176 676 mm² 26 x 26
  • 高性能スタティック CMOS テクノロジ
    • 最大 150MHz (サイクル・タイム 6.67ns)
    • コア 1.9V/1.8V、I/O 3.3V の設計
  • 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU) (F2833x のみ)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • 6 チャネル DMA コントローラ (ADC、McBSP、ePWM、XINTF、SARAM 用)
  • 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス (XINTF)
    • 2M × 16 を超えるアドレスを使用可能
  • オンチップ・メモリ
    • F28335、F28333、F28235: フラッシュ: 256K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28334、F28234: フラッシュ: 128K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28332、F28232: フラッシュ: 64K × 16、SARAM: 26K × 16
    • OTP ROM:1K×16
  • ブートROM (8K × 16)
    • ソフトウェア・ブート・モード搭載 (SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF、パラレル I/O 経由)
    • 標準演算テーブル
  • クロックおよびシステム制御
    • オンチップ発振器
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
  • GPIO0~GPIO63 ピンは、8 つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
  • 58 のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 128 ビットのセキュリティ・キー / ロック
    • フラッシュ / OTP / RAM ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 最大 18 の PWM 出力
    • 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの HRPWM 出力
    • 最大 6 つのイベント・キャプチャ入力
    • 最大 2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
    • 最大 8 つの 32 ビット・タイマ (eCAP 用に 6 つ、eQEP 用に 2 つ)
    • 最大 9 つの 16 ビット・タイマ (ePWM 用に 6 つ、XINTCTR 用に 3 つ)
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 最大 2 つの CAN モジュール
    • 最大 3 つの SCI (UART) モジュール
    • 最大 2 つの McBSP モジュール (SPI として構成可能)
    • 1 つの SPI モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) バス
  • 12 ビット ADC、16 チャネル
    • 80ns の変換速度
    • 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
    • 2 つのサンプル・アンド・ホールド
    • 単独 / 同時変換
    • 内部または外部のリファレンス
  • 最大 88 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • JTAG バウンダリ・スキャンをサポート
    • IEEE 規格 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • 高度なデバッグ機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 開発サポート
    • ANSI C/C++ コンパイラ / アセンブラ / リンカ
    • Code Composer Studio™ IDE
    • DSP/BIOS™ および SYS/BIOS
    • デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
  • 低消費電力モードとパワー・セービング
    • アイドル、スタンバイ、ホールト・モードをサポート
    • 個別のペリフェラル・クロックの無効化
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • パッケージ・オプション:
    • 鉛フリー、グリーン・パッケージ
    • 176 ボールのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ (BGA) [ZJZ]
    • 179 ボールの MicroStar BGA [ZHH]™
    • 179 ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [ZAY]
    • 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [PGF]
    • 176 ピンの熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [PTP]
  • 温度オプション:
    • A:-40℃~85℃ (PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
    • S:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ)
    • Q:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ) (車載アプリケーション向けに AEC Q100 認定)
  • 高性能スタティック CMOS テクノロジ
    • 最大 150MHz (サイクル・タイム 6.67ns)
    • コア 1.9V/1.8V、I/O 3.3V の設計
  • 高性能の 32 ビット CPU (TMS320C28x)
    • IEEE 754 単精度浮動小数点ユニット (FPU) (F2833x のみ)
    • 16 ビット × 16 ビットおよび 32 ビット × 32 ビットの MAC 演算
    • 16 ビット × 16 ビットのデュアル MAC
    • ハーバード・バス・アーキテクチャ
    • 高速な割り込み応答とプロセッシング
    • 統合メモリ・プログラミング・モデル
    • 高いコード効率 (C/C++ およびアセンブリ)
  • 6 チャネル DMA コントローラ (ADC、McBSP、ePWM、XINTF、SARAM 用)
  • 16 ビットまたは 32 ビットの外部インターフェイス (XINTF)
    • 2M × 16 を超えるアドレスを使用可能
  • オンチップ・メモリ
    • F28335、F28333、F28235: フラッシュ: 256K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28334、F28234: フラッシュ: 128K × 16、SARAM: 34K × 16
    • F28332、F28232: フラッシュ: 64K × 16、SARAM: 26K × 16
    • OTP ROM:1K×16
  • ブートROM (8K × 16)
    • ソフトウェア・ブート・モード搭載 (SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF、パラレル I/O 経由)
    • 標準演算テーブル
  • クロックおよびシステム制御
    • オンチップ発振器
    • ウォッチドッグ・タイマ・モジュール
  • GPIO0~GPIO63 ピンは、8 つの外部コア割り込みのいずれかに接続可能
  • 58 のペリフェラル割り込みすべてをサポートする、ペリフェラル割り込み拡張 (PIE) ブロック
  • 128 ビットのセキュリティ・キー / ロック
    • フラッシュ / OTP / RAM ブロックを保護
    • ファームウェアのリバース・エンジニアリングを防止
  • 拡張制御ペリフェラル
    • 最大 18 の PWM 出力
    • 150ps MEP 分解能を持つ、最大 6 つの HRPWM 出力
    • 最大 6 つのイベント・キャプチャ入力
    • 最大 2 つの直交エンコーダ・インターフェイス
    • 最大 8 つの 32 ビット・タイマ (eCAP 用に 6 つ、eQEP 用に 2 つ)
    • 最大 9 つの 16 ビット・タイマ (ePWM 用に 6 つ、XINTCTR 用に 3 つ)
  • 3 つの 32 ビット CPU タイマ
  • シリアル・ポート・ペリフェラル
    • 最大 2 つの CAN モジュール
    • 最大 3 つの SCI (UART) モジュール
    • 最大 2 つの McBSP モジュール (SPI として構成可能)
    • 1 つの SPI モジュール
    • 1 つの I2C (Inter-Integrated Circuit) バス
  • 12 ビット ADC、16 チャネル
    • 80ns の変換速度
    • 2 × 8 チャネルの入力マルチプレクサ
    • 2 つのサンプル・アンド・ホールド
    • 単独 / 同時変換
    • 内部または外部のリファレンス
  • 最大 88 の個別にプログラム可能な、多重化された、入力フィルタリング付き GPIO ピン
  • JTAG バウンダリ・スキャンをサポート
    • IEEE 規格 1149.1-1990 標準テスト・アクセス・ポートおよびバウンダリ・スキャン・アーキテクチャ
  • 高度なデバッグ機能
    • 分析およびブレークポイント機能
    • ハードウェアによるリアルタイム・デバッグ
  • 開発サポート
    • ANSI C/C++ コンパイラ / アセンブラ / リンカ
    • Code Composer Studio™ IDE
    • DSP/BIOS™ および SYS/BIOS
    • デジタル・モータ制御およびデジタル電源のソフトウェア・ライブラリ
  • 低消費電力モードとパワー・セービング
    • アイドル、スタンバイ、ホールト・モードをサポート
    • 個別のペリフェラル・クロックの無効化
  • エンディアンネス:リトル・エンディアン
  • パッケージ・オプション:
    • 鉛フリー、グリーン・パッケージ
    • 176 ボールのプラスチック・ボール・グリッド・アレイ (BGA) [ZJZ]
    • 179 ボールの MicroStar BGA [ZHH]™
    • 179 ボールの新ファイン・ピッチ・ボール・グリッド・アレイ (nFBGA) [ZAY]
    • 176 ピンの薄型クワッド・フラットパック (LQFP) [PGF]
    • 176 ピンの熱的に強化された薄型クワッド・フラットパック (HLQFP) [PTP]
  • 温度オプション:
    • A:-40℃~85℃ (PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
    • S:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ)
    • Q:-40℃~125℃ (PTP、ZJZ) (車載アプリケーション向けに AEC Q100 認定)

C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU があります。

TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、 TMS320F28234 および TMS320F28232 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能ソリューションです。

このデータシート全体を通して、これらのデバイスは、それぞれ F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234、F28232 と略記されます。F2833x のデバイス比較 と F2823x のデバイス比較 には、各デバイスの機能の概要が記載されています。

C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) 入門ガイド 」は、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。

C2000™ 32 ビット・マイクロコントローラは、処理、センシング、アクチュエーションに最適化されており、リアルタイム制御アプリケーション、たとえば産業用モーター・ドライブソーラー・インバータおよびデジタル電源電気自動車および輸送モーター制御センシングおよび信号処理などにおける閉ループ性能が向上しています。C2000 ラインには最高性能の MCUエントリ性能の MCU があります。

TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、 TMS320F28234 および TMS320F28232 デバイスは、要求の厳しい制御アプリケーション向けの高集積、高性能ソリューションです。

このデータシート全体を通して、これらのデバイスは、それぞれ F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234、F28232 と略記されます。F2833x のデバイス比較 と F2823x のデバイス比較 には、各デバイスの機能の概要が記載されています。

C2000™ リアルタイム制御マイクロコントローラ (MCU) 入門ガイド 」は、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート・リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。

C2000 MCU の詳細については、C2000™ リアルタイム制御 MCU のページをご覧ください。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMS320F2833x、TMS320F2823x リアルタイム・マイクロコントローラ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2022年 11月 22日
* エラッタ TMS320F2833x, TMS320F2823x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 2022年 4月 11日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点