TPD13S523
- IEC 61000-4-2 Level 4 Contact ESD Protection
- ±12-kV Contact Discharge on External Lines
- Single-Chip ESD Solution for HDMI 1.4 and HDMI 1.3 Interface
- On-Chip 5-V Load Switch With Current Limit and Reverse Current Protection
- Supports UTILITY Line Protection for HDMI 1.4 Audio Return Line
- <0.05-pF Differential Capacitance Between the TMDS Signal Pair
- Industry Standard 16-TSSOP and Space-Saving 16-RSV Package
- Supports Data Rates in Excess of 3.4 Gbps
- RDYN = 0.5 Ω (Typical)
- Commercial Temperature Range: -40°C to 85°C
The TPD13S523 device is a single-chip integrated IEC 61000-4-2 ESD protection solution for HDMI 1.4 or HDMI 1.3 interfaces. This device offers 13 channels of TVS diodes with flow-through pin mapping that matches HDMI connector high-speed lines. While providing ESD protection, the TPD13S523 adds little to no additional distortion to the high-speed differential signals. The monolithic integrated circuit technology ensures that there is excellent matching between the two-signal pair of the differential line (< 0.05-pF differential matching between TMDS lines). This offers an advantage over discrete ESD solutions where variations between two different ESD protection circuits may significantly degrade the differential signal quality.
The TPD13S523 incorporates an on-chip current limited load switch that is compliant with HDMI 5-V out electrical specifications. The short-circuit protection at 5V_OUT ensures that the device is not damaged in case there is an accidental short to GND. The load switch also incorporates a reverse-current blocking feature which ensures that the HDMI driver side is not erroneously turned on when two HDMI drivers are connected together.
Typical applications for the TPD13S523 include set top boxes (STB), e-books, tablets, smart phones, and camcorders.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD13S523 13-Channel ESD Protection Solution With Current-Limit Load Switch For HDMI Transmitter Ports データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 10月 14日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
セレクション・ガイド | System-Level ESD Protection Guide (Rev. D) | 2022年 9月 7日 | ||||
アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD13S523 EVM User's Guide | 2012年 3月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
USB-CTM-MINIDK-EVM — ビデオと充電サポート機能搭載、USB Type-C™ ミニドック・ボードの評価モジュール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01243 — ビデオ / 充電サポート機能付き USB Type-C™ / USB パワー・デリバリ(PD)ミニドックのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。