ホーム パワー マネージメント ソリッドステート リレー (半導体リレー)

TPS4141-Q1

プレビュー

車載、スイッチ内蔵、1200V に対処する構成が可能、高精度抵抗デバイダ

製品詳細

FET Internal Number of channels 1 Switching voltage (max) (V) 1200 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 20 Rating Automotive Features Integrated Switching FET, Integrated gain setting Operating temperature range (°C) -40 to 125 OFF-state leakage current (µA) 3.5
FET Internal Number of channels 1 Switching voltage (max) (V) 1200 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 20 Rating Automotive Features Integrated Switching FET, Integrated gain setting Operating temperature range (°C) -40 to 125 OFF-state leakage current (µA) 3.5
SOIC (DWQ) 11 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 車載アプリケーション認定済み
    • AEC-Q100 グレード 1:-40℃ ~ 125℃ の動作時周囲温度
  • 内蔵型の高電圧抵抗デバイダ
    • 30MΩ の合計抵抗、高精度マッチング済みデバイダ
    • 基板の汚染物質にハイインピーダンス ノードが露出していないため、測定整合性が向上
  • 高電圧切り離しスイッチを内蔵
    • 1200V スタンドオフ電圧、単方向ブロッキング
    • < 1.5µA リーケージ (TA = 105℃)
  • 高精度の分圧器と高精度バッファ アンプ
    • A/D コンバータとのインターフェイスを容易にするバッファ付き出力
    • 動的に選択可能なゲイン設定により、高電圧センシング範囲全体で精度を最大化
    • ゲイン誤差:±0.15% (標準値)
    • 最大入力オフセット誤差:±220mV
  • 最大 ±1200V の単方向および双方向の電圧センシングをサポート
  • 単方向と双方向の電圧センシング動作間の動的スイッチング
  • 低い電源電流
    • オン状態電流:5mA
    • オフ状態電流:5.5µA
  • SOIC (DWQ-11) パッケージ
    • 沿面距離と空間距離 ≥ 8mm (高電圧センシング ピンから他のすべてのピンまで)
  • 車載アプリケーション認定済み
    • AEC-Q100 グレード 1:-40℃ ~ 125℃ の動作時周囲温度
  • 内蔵型の高電圧抵抗デバイダ
    • 30MΩ の合計抵抗、高精度マッチング済みデバイダ
    • 基板の汚染物質にハイインピーダンス ノードが露出していないため、測定整合性が向上
  • 高電圧切り離しスイッチを内蔵
    • 1200V スタンドオフ電圧、単方向ブロッキング
    • < 1.5µA リーケージ (TA = 105℃)
  • 高精度の分圧器と高精度バッファ アンプ
    • A/D コンバータとのインターフェイスを容易にするバッファ付き出力
    • 動的に選択可能なゲイン設定により、高電圧センシング範囲全体で精度を最大化
    • ゲイン誤差:±0.15% (標準値)
    • 最大入力オフセット誤差:±220mV
  • 最大 ±1200V の単方向および双方向の電圧センシングをサポート
  • 単方向と双方向の電圧センシング動作間の動的スイッチング
  • 低い電源電流
    • オン状態電流:5mA
    • オフ状態電流:5.5µA
  • SOIC (DWQ-11) パッケージ
    • 沿面距離と空間距離 ≥ 8mm (高電圧センシング ピンから他のすべてのピンまで)

TPS4141-Q1 は、プログラマブル ゲイン アンプを内蔵した高電圧、高精度のマッチング済み抵抗デバイダです。また、TPS4141-Q1 には高電圧センス ピンの接続または接続解除が可能な高電圧スイッチが内蔵されています。このデバイスは、正確な高電圧測定が必要な車載および産業用の各アプリケーション向けに設計されています。

TPS4141-Q1 プログラマブル ゲイン アンプは、DIV0 および DIV1 入力を使用して 4 つの分圧比をサポートします。DIV0 および DIV1 は固定分圧比に設定でき、動作中に動的に変更することもできます。これにより、アンプの出力 (AOUT) を A/D 信号チェーンのフルスケール入力電圧に一致させることができるため、対象となる電圧センシング範囲全体で精度が向上します。

TPS4141-Q1 は、単方向または双方向の電圧測定に対応します。REF から HVGND に外部の高精度電圧リファレンスを供給することで、双方向の電圧測定がサポートされます。DIV0 と DIV1 を使用して、動作中に双方向と単方向の電圧センシングを切り替えることができます。REF を HVGND に接続すると、単方向電圧センシングのみが可能になります。

TPS4141-Q1 は、高電圧センス ピン (HV) からグランド (HVGND) までのスタンドオフ電圧が 1,200V を超える高電圧スイッチを内蔵しています。このスイッチにより、接続解除時に、HV から HVGND への単方向電流ブロッキングが実現します。

TPS4141-Q1 は、プログラマブル ゲイン アンプを内蔵した高電圧、高精度のマッチング済み抵抗デバイダです。また、TPS4141-Q1 には高電圧センス ピンの接続または接続解除が可能な高電圧スイッチが内蔵されています。このデバイスは、正確な高電圧測定が必要な車載および産業用の各アプリケーション向けに設計されています。

TPS4141-Q1 プログラマブル ゲイン アンプは、DIV0 および DIV1 入力を使用して 4 つの分圧比をサポートします。DIV0 および DIV1 は固定分圧比に設定でき、動作中に動的に変更することもできます。これにより、アンプの出力 (AOUT) を A/D 信号チェーンのフルスケール入力電圧に一致させることができるため、対象となる電圧センシング範囲全体で精度が向上します。

TPS4141-Q1 は、単方向または双方向の電圧測定に対応します。REF から HVGND に外部の高精度電圧リファレンスを供給することで、双方向の電圧測定がサポートされます。DIV0 と DIV1 を使用して、動作中に双方向と単方向の電圧センシングを切り替えることができます。REF を HVGND に接続すると、単方向電圧センシングのみが可能になります。

TPS4141-Q1 は、高電圧センス ピン (HV) からグランド (HVGND) までのスタンドオフ電圧が 1,200V を超える高電圧スイッチを内蔵しています。このスイッチにより、接続解除時に、HV から HVGND への単方向電流ブロッキングが実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4141-Q1 車載対応、1,200V 構成可能、高精度抵抗デバイダ、スイッチ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 6月 11日
アプリケーション・ノート Using Integrated Designs to Optimize High-Voltage Measurement PDF | HTML 2025年 8月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4141Q1EVM — TPS4141-Q1 の評価基板

The TPS4141-Q1 evaluation module (EVM) contains multiple test points and jumpers to fully evaluate the performance and functionality of the TPS4141-Q1 device. The evaluation module contains everything needed to test and assess the TPS4141-Q1 before designing into part of a greater application's (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HV-MONITORING-RANGE-ACCURACY-CALC TPS4141-Q1 Design Calculator

Spreadsheet calculator to help determine High Voltage measurement range and accuracy based on customer requirements.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ソリッドステート リレー (半導体リレー)
TPS4141-Q1 車載、スイッチ内蔵、1200V に対処する構成が可能、高精度抵抗デバイダ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS4141Q1EVM TPS4141-Q1 の評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWQ) 11 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ