LMK5B33414EVM
LMK5B33414 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、14 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク・シンクロナイザの評価基板
LMK5B33414EVM
概要
LMK5B33414 評価基板 (EVM) は、LMK5B33414 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザのデバイス評価、準拠試験、システム・プロトタイピングに適したプラットフォームです。
LMK5B33414 は、3 個のアナログ PLL (APLL) と、ループ帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この評価基板 (EVM) は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA (SubMiniature version A) コネクタを複数搭載しています。オンボード TCXO (温度補償水晶発振器) の実装により、フリーランニング、(位相) ロック済み、ホールド・オーバの各動作モードで LMK5B33414 を評価することができます。
LMK5B33414EVM を構成するために、オンボードの USB マイコン (MCU) インターフェイス経由で、TI の TICS (TI のクロックとシンセサイザ) Pro ソフトウェア (TICSPRO-SW) を実行している PC を使用することもできます。TICSPRO-SW を使用して、LMK5B33414 のレジスタへのプログラム (書き込み) を実施できます。
特長
- 帯域幅がプログラマブルな 3 個の DPLL (デジタル PLL) と、3 個の分周 APLL (アナログ PLL) を活用して、フレキシブルなクロック生成が可能
- DPLL (デジタル PLL) への 4 つのリファレンス入力により、無瞬断切り替え (ヒットレス・スイッチング) とホールド・オーバをサポート
- BAW (バルク弾性波) が駆動する 14 個の出力クロックで、50fs (フェムト秒) 以下の RMS 位相ジッタ (12kHz ~ 20MHz の周波数範囲) を実現可能
- フレキシブルな発振器供給源:オンボード TCXO (温度補償水晶発振器) が利用可能、または他の XO (水晶発振器)、TCXO、OCXO (恒温槽付水晶発振器) に対応するフットプリントのいずれかが利用可能、あるいは外部 SMA 入力オプション
- オンチップの EEPROM (電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ) を搭載し、カスタムのスタートアップ・クロックを構成可能
- 3 フィート (90cm) の Mini-USB ケーブル (MPN 3021003-03)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
クロック ネットワーク シンクロナイザ
購入と開発の開始
LMK5B33414EVM — LMK5B33414 evaluation module for 14-output, three DPLL and APLL, network synchronizer with BAW VCO
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.8.0 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
RF PLL / シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.8.0 Release Notes
TICS Pro 1.7.8.0 Software Manifest
リリース情報
Added
- LMK5C23208A
Improvements
- TCP server returns error descriptions
- TICSPro_TCP.py updated for python ≥ 3.10. Remove type annotations if backward compatibility with older python versions is required.
- LMK5B/5C:
- Warn when GPIOx selects REFx monitor, but REFx is not programmed
- Relative calculation of DPLLx_PH_OFFSET value
- Added fields and improved frequency planning for 1-PPS outputs
- PLLx_RDIV_MUX_SEL only sets recommended values when dropdown is changed; no longer changed by DPLL loop filter calculation or TCS file load
- Advanced Options checkbox added on Getting Started page
- GPIOx descriptions updated for accuracy
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- New step added to Start Page process to reduce current consumption and noise
- SRAM sequence EEPROM generation sets optimized values from new step in Start Page process
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Simplified programming sequence by combining writes for the output divider synchronization sequence generator
Bug Fixes
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- Some controls which were not register-backed have been updated to be register-backed.
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Fixed "Set SYNC Enable" buttons on "SYNC/SYSREF/1-PPS" page
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
設計ファイル
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK5B33414EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 6日 | ||
ユーザー・ガイド | LMK5B33414 Programmer's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 8月 10日 | |||
証明書 | LMK5B33414EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 6日 |