ホーム パワー マネージメント マルチチャネル IC (PMIC)

TPS65215-Q1

アクティブ

自動車用 PMIC、プロセッサおよびペリフェラル電源向け、3 つの降圧コンバータと 2 つの LDO を搭載

製品詳細

Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62-Q1 Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300
Processor supplier Texas Instruments Processor name AM62-Q1 Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 5 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 2 Vin (min) (V) 1.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.4 Iout (max) (A) 3.5 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Eco-mode, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Thermal shutdown, UVLO adjustable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.25 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 15 Switching frequency (typ) (kHz) 2300
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
    • 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
    • 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:1.5A、VOUT 0.6V~3.4V
  • 2 つのリニア レギュレータ:
    • 1x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
    • 1x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数) または固定周波数モード
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
  • EEPROM プログラマビリティ
  • 機能安全対応
  • 最大 2.3MHz のスイッチング周波数で動作する、3 つの降圧コンバータ。
    • 1 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:3.5A、VOUT 0.6V~3.4V
    • 2 つの VIN:2.5V~5.5V、IOUT:1.5A、VOUT 0.6V~3.4V
  • 2 つのリニア レギュレータ:
    • 1x VIN:1.5V~5.5V、IOUT:400mA、VOUT:0.6V~3.4V (ロード スイッチ / バイパス モードとして構成可能、SD カードをサポート)
    • 1x VIN:2.2V~5.5V、IOUT:300mA、VOUT:1.2V~3.3V (ロード スイッチとして構成可能)
  • 3 つの降圧コンバータすべてで、動的な電圧スケーリングを実現
  • 低 IQ/PFM、PWM モード (擬似固定周波数) または固定周波数モード
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能
  • I2C インターフェイス。標準、ファースト モード、ファースト モード+ をサポート
  • 2 つの GPO、1 つの GPIO、3 つのマルチファンクション ピン
  • EEPROM プログラマビリティ
  • 機能安全対応

TPS65215-Q1 は、携帯機器および据置型機器車載用 アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 2 つのリニア レギュレータを内蔵しています。

この DC/DC コンバータは、1x 3.5A と 2x 1.5A 電源で供給可能です。コンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF 入力容量、レールあたり最小 10µF の出力容量が必要です。

1 つの LDO が出力電流をサポートをサポートします。この LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。この LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

TPS65215-Q1 は、携帯機器および据置型機器車載用 アプリケーションに搭載されている、さまざまな SoC に電源を供給するように設計されたパワー マネージメント IC (PMIC) です。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスは、3 つの同期整流式降圧 DC/DC コンバータと 2 つのリニア レギュレータを内蔵しています。

この DC/DC コンバータは、1x 3.5A と 2x 1.5A 電源で供給可能です。コンバータには、スイッチング モード構成に応じて、小型の 470nH インダクタ、4.7µF 入力容量、レールあたり最小 10µF の出力容量が必要です。

1 つの LDO が出力電流をサポートをサポートします。この LDO は、バイパス モードをサポートし、負荷スイッチとして動作し、動作中に電圧を変化させることができます。他の LDO は、1.2V ~ 3.3V の出力電圧範囲において 300mA の出力電流をサポートします。この LDO は、負荷スイッチ モードもサポートしています。

I2C インターフェイス、IO、GPIO、マルチファンクション ピン (MFP) は、さまざまな SoC にシームレスに接続します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65215-Q1 パワー マネジメント IC (PMIC)、3 つの降圧回路と 2 つの LDO、 車載 アプリケーション向け データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 3日
ユーザー・ガイド TPS6521570-Q1 Technical Reference Manual PDF | HTML 2025年 11月 3日
証明書 TPS65215Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 5月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS65215-GUI TPS65215 Graphical User Interface

Graphical user interface used to communicate with the TPS65215-Q1 PMIC through I2C and evaluate device functionality and performance.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65215-Q1 自動車用 PMIC、プロセッサおよびペリフェラル電源向け、3 つの降圧コンバータと 2 つの LDO を搭載
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ