TPS7N53
- 入力電圧範囲:
- 1.1V~2.2V
- 出力電圧ノイズ:2.2µVRMS
- ライン、負荷、温度の全範囲にわたって 1.5% (最大値) の精度
- 低いドロップアウト:95mV (標準値)、3A 時
- 電源電圧変動除去比 (3A):
- 1kHz 時に 80dB
- 10kHz 時に 63dB
- 100kHz 時に 51dB
- 1MHz 時に 25dB
- 可変出力電圧範囲:0.5V~1.5V
- 調整可能なソフトスタート突入電流制御
- オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
- パッケージ:3mm × 3mm、16 ピン WQFN
TPS7N53 は低ノイズ (2.2µVRMS)、超低ドロップアウトのリニア レギュレータ (LDO) で、3A を供給でき、ドロップアウトは出力電圧に関係なく最大でわずか 95mV (標準値) です。デバイスの出力電圧は、1 個の外付け抵抗を使って 0.5V~1.5V の範囲で調整可能です。低ノイズ、高 PSRR、大出力電流能力を組み合わせた TPS7N53 は、レーダーの電源、通信、画像処理の各アプリケーションで使用される、ノイズに敏感な部品 (RF アンプ、レーダー センサ、SERDES、アナログ チップセットなど) への電力供給に最適です。
ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)、FPGA (Field-Programmable Gate Array)、DSP (Digital Signal Processor) など、低入力電圧、低出力電圧 (LILO) での動作を必要とするデジタル負荷には、非常に優れた精度 (負荷、ライン、および温度の全範囲で 1.5%)、リモート センシング、優れた過渡性能、ソフトスタート機能により、最適なシステム性能を提供します。汎用性、高性能、小型フットプリントを特長とするこの LDO は、A/D コンバータ (ADC)、D/A コンバータ (DAC)、イメージング センサなどの大電流アナログ負荷や、シリアライザ / デシリアライザ (SerDes)、FPGA、DSP などのデジタル負荷用の優れた選択肢です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7N53 3A、低入力電圧、低ノイズ、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7N53EVM-138 — TPS7N53 評価基板
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。