TPS923653
- 4.5V~65V の広い入力電圧範囲
- LED は、 コモン・カソード接続に対応
- 150mΩ MOSFET を内蔵、代表値 3A/6.5A の電流制限機能搭載
- オプションのスイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- TPS923653 および TPS923655 の拡散スペクトラム
- 高度な調光オプション:
- アナログ調光 (256:1)
- 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
- ハイブリッドで柔軟な調光 (20kHz PWM で 2,000:1、4kHz PWM で 10,000:1、120Hz PWM で 1,000,000:1)
- CC/CV 充電モード
- 包括的な保護機能を搭載:
- LED の断線 / 短絡保護
- スイッチング FET の断線 / 短絡保護
- 外部部品の障害保護
- サイクル単位の電流制限
- サーマル・シャットダウン
- フォルト出力 (オープン・ドレイン)
- サーマル・フォールドバック曲線を設定可能
- VSON、WSON、SOT23 パッケージ・オプション
TPS92365x ファミリは、 2A/4A 非同期整流 昇降圧 LED ドライバで、4.5V~65V の広い入力電圧範囲に対応しています。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは LED を駆動できるだけでなく、高電力密度および高効率でバッテリを充電することができます。また、このファミリは、コモン・ カソード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。
TPS92365x ファミリは、アナログ、PWM、ハイブリッド、フレキシブル調光を含む 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。
TPS92365x ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡 、構成可能なサーマル・フォールドバック、サーマル・シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。 フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92365x65V2A/4A昇降圧LED ドライバ、誘導性高速調光機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 10月 5日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS92365xEVM 65-V, 2-A/4-A Boost/Buck-Boost LED Driver Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 | |||
証明書 | TPS923653DYYREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 1月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS923653DYYREVM — TPS923653 SOT-23-THN パッケージ封止、65V、2A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバの評価基板
TPS923653DYYREVM を採用すると、SOT-23-THN パッケージに封止した昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ TPS923653 の機能を評価できます。TPS923653 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、2A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバです。
TPS923655DMTREVM — TPS923655 VSON パッケージ封止、65V、4A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバの評価基板
TPS923655DRRREVM — TPS923655 WSON パッケージ封止、65V、4A 昇圧 / 昇降圧 LED ドライバの評価基板
TPS923655DRRREVM を採用すると、WSON パッケージに封止した昇圧 / 昇降圧 LED ドライバ TPS923655 の機能を評価できます。TPS923655 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、4A 非同期整流昇圧 / 昇降圧 LED ドライバです。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。