TPS92518-Q1-DESIGN — TPS92518 Design Resources
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載 LED ドライバ
- TPS92518-Q1 — 車載対応、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、42V、デュアル降圧 LED コントローラ
- TPS92518HV-Q1 — 車載、SPI インターフェイス搭載、アナログと PWM の調光対応、65V、デュアル降圧 LED コントローラ
The TPS92518-Q1 family of parts are dual channel buck LED current controllers with a SPI communications interface. The serial communication interface provides a singular communication path for multichannel and platform lighting driver module (LDM) applications.
The TPS92518-Q1 uses a quasi-hysteretic control method that supports switching frequencies ranging from 1 kHz to 2 MHz. This control method enables superior, high frequency shunt FET dimming and also handles the demanding dynamic loads of adaptive LED matrix based headlamp systems.
Software programmable SPI set points (Precision Peak Current, Controlled Off-Time and Output Voltage Sense) enables designers to develop a single LED driver solution for multiple load configurations that can be quickly reconfigured for future LED driver design requirements.
The TPS92518-Q1 device has an input range up to 42 V. The TPS92518HV-Q1 is a high-voltage option with an input range up to 65 V.
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS92518-Q1 Automotive Dual Channel Buck LED Controller with SPI Interface, Analog and PWM Dimming データシート | PDF | HTML | 2017年 5月 18日 | ||
| 技術記事 | TI at the Auto Lamp Exhibition 2018 in Shanghai | PDF | HTML | 2018年 3月 30日 | |||
| ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | 汽车外部照明应用的LED驱动器 | 2018年 3月 15日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LEDSPIMCUEVM-879 は、TPS92518 評価基板 (TPS92518EVM-878) に対応するマイコン (MCU) 制御ボードです。このボードは、TPS92518 デモ キット ソフトウェア パッケージを使用してソフトウェア ベースの制御を実現するコンパニオン ボードであり、コンピュータ ベースの GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を実現します。このボードを使用すると、TPS92518 GUI のコマンドを、TPS92518 評価基板向けの制御信号に変換する方法で、TPS92518 のすべての特長と機能を評価できます。パススルー コネクタを使用して複数の (...)
TPS92518EVM-878 は、TPS92518 デュアル降圧 LED コントローラ デバイスをベースとする 2 チャネル高輝度 LED 電流レギュレータを採用しています。このデザインは 6.5V ~ 65V の範囲の入力電圧で動作する設計です。この EVM は、550mA/チャネルのデフォルト出力電流を想定した設定であり、LED の合計電圧が入力電圧と同等またはそれ以下である限り、任意の数の LED をサポートします。この EVM の各チャネルは、最大 1.6A のレギュレーション済み電流をサポートできます。この電流の大きさはプログラマブルであり、コンパニオン マイコン (MCU) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |