TPS92641
- VIN Range from 7 V to 85 V
- Wide Dimming Range
- 500:1 Analog Dimming
- 2500:1 Standard PWM Dimming
- 20000:1 Shunt FET PWM Dimming
- Adjustable LED Current Sense Voltage
- 2-Ω, 1-Apeak MOSFET Gate Drivers
- Shunt Dimming MOSFET Gate Driver (TPS92641)
- Programmable Switching Frequency
- Precision Voltage Reference 3 V ±2%
- Input UVLO and Output OVP
- Low Power Shutdown Mode and Thermal Shutdown
The TPS92640 and TPS92641 devices are high-voltage, synchronous NFET controllers for buck-current regulators. Output current regulation is based on valley current-mode operation using a controlled on-time architecture. This control method eases the design of loop compensation while maintaining nearly constant switching frequency. The TPS92640 and TPS92641 devices include a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 7 V to 85 V. The PWM controller is designed for high speed capability, including an oscillator frequency range up to 1 MHz. The deadtime between high side and low side gate driver is optimized to provide very high efficiency over a wide input operating voltage and output power range. The TPS92640 and TPS92641 devices accept both analog and PWM input signals, resulting in exceptional dimming control range. Linear response characteristics between input command and LED current is achieved with true zero LED current using low off-set error amplifier and proprietary PWM dimming logic. Both devices also include precision reference capable of supplying current to low power microcontroller. Protection features include cycle-by-cycle current protection, overvoltage protection, and thermal shutdown. The TPS92641 device includes a shunt FET dimming input and MOSFET driver for high resolution PWM dimming.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS9264x Synchronous Buck Controllers for Precision Dimming LED Drivers データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 10月 28日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
技術記事 | LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming | PDF | HTML | 2016年 8月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Brightness Turbo TPS92641 Application Note | 2015年 1月 14日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | User's Guide for TPS92641EVM | 2012年 11月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92641EVM — 同期バック・コントローラ評価モジュール・ボード、高精度調光 LED ドライブ用
Using TPS92641 to drive 10 LEDs in series at 1A current.
Related Terms:
- DC DC LED current controller
- DC DC LED Buck current controller
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-080008 — LEDドライバ・リファレンス・デザインを表示
TIDA-01095 — デイライト・ハーベスティング / ワイヤレス・コネクティビティ機能搭載100W 調光可能 DC/DC LEDドライバのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。