ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM8F7420

アクティブ

4V ~ 17V、電流モード、クワッド 4A スタッカブル降圧パワーモジュール

製品詳細

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
FCCSP (APG) 112 84 mm² 12 x 7
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM8F7620EVM — TPSM8F7620 評価基板

TPSM8F7x20EVM (SR130) は、小型の 7mm x 12mm オーバーモールド BGA パッケージで、TPSM8F7x20 4A および 6A ピンツーピン互換降圧コンバータの評価を容易にします。SR130-001 は 6A TPSM8F7620 を使用して 4 つの電圧レールを出力します。1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT、および 5VOUT最大 17V の入力電圧。SR130-005 は 4A TPSM8F7420 を使用して 4 つの電圧レールを出力します。1.2VOUT、2.5VOUT、3.3VOUT、および 5VOUT最大 17V の入力電圧。SR130 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (APG) 112 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ