ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

TPUL2T123-Q1

アクティブ

Automotive, two-channel, retriggerable monostable RC pulse generator, TTL input trigger on CLR RE

製品詳細

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • RCは 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能
  • パルスが 860ms 以上の場合は、TPUL2T323-Q1 を使用します
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 4.5V ~ 5.5V 電源で TTL 互換
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 単一電源電圧トランスレータ (「減少された入力スレッショルド電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:
      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • RCは 1µs ~ 860ms の範囲で構成可能
  • パルスが 860ms 以上の場合は、TPUL2T323-Q1 を使用します
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V ~ 5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 4.5V ~ 5.5V 電源で TTL 互換
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 単一電源電圧トランスレータ (「減少された入力スレッショルド電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:
      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL2T123-Q1 車載用 デュアル RC タイマ再トリガ可能モノステーブル マルチバイブレータ、TTL 互換入力付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

TPUL-KFACTOR-CALC TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian