ホーム ロジックと電圧変換 構成可能なプログラマブル ロジック IC パルス、および遅延ジェネレータ

TPUL2T323

アクティブ

1000x、TTL 入力、CLR RE でトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ

製品詳細

Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Technology family TPUL Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Supply current (µA) 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4

  • デジタル振幅シフト キーイング (ASK) 信号を復調します
  • システムを一定時間リセットします
  • 正の固定幅デジタル パルスを生成します
  • デジタル信号の立ち上がりエッジを検出します
  • デジタル信号の立ち下がりエッジを検出します
  • スイッチのデバウンス

  • デジタル振幅シフト キーイング (ASK) 信号を復調します
  • システムを一定時間リセットします
  • 正の固定幅デジタル パルスを生成します
  • デジタル信号の立ち上がりエッジを検出します
  • デジタル信号の立ち下がりエッジを検出します
  • スイッチのデバウンス

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL2T323 デュアル再トリガ可能、拡張 RC 時間設定型モノステーブル マルチバイブレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2026年 1月 20日
アプリケーション概要 TPUL ファミリの概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 27日
製品概要 Transitioning to TPUL Family Monostable Multivibrators PDF | HTML 2025年 3月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPUL1X1000-EVM — TPUL1X1000 評価基板

この EVM を使用すると、TPUL デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。K=1 と K=1000 のデバイスのフットプリントとサイズの違いを視覚的に確認できます。この基板は、標準および拡張パルス幅 TPUL デバイスに対して同じパルス幅で事前構成されており、ソリューションサイズの違いを示しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPUL2T323 IBIS Model

SCAM146.ZIP (50 KB) - IBIS Model
計算ツール

TPUL-KFACTOR-CALC TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
コンフィギュラブル ゲート
  • TPUL2T323-Q1 車載、1000x 対応、TTL 入力、CLR REでトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
パルス、および遅延ジェネレータ
  • TPUL2G123 2 チャネル、モノステーブル、RC 構成可能、パルスジェネレータ
  • TPUL2G123-Q1 Automotive 2ch retriggerable monostable RC configurable pulse generator, trigger on CLR RE
  • TPUL2T323 1000x、TTL 入力、CLR RE でトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ