TPUL2T323-Q1

アクティブ

車載、1000x 対応、TTL 入力、CLR REでトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ

製品詳細

Technology family TPUL Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family TPUL Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 2 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Retriggerable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • RCは 10ms ~ 880s の範囲で構成可能
  • 拡張パルス幅機能により、長いパルス幅で必要とされるコンデンサの値は 1000 分の 1 に削減されます
  • パルスが 10ms 未満の場合は、TPUL2G123Q1 を使用します
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V~5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 4.5V ~ 5.5V 電源で TTL 互換
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 単一電源電圧トランスレータ (「減少された入力スレッショルド電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • RCは 10ms ~ 880s の範囲で構成可能
  • 拡張パルス幅機能により、長いパルス幅で必要とされるコンデンサの値は 1000 分の 1 に削減されます
  • パルスが 10ms 未満の場合は、TPUL2G123Q1 を使用します
  • 標準値 1%、最大パルス幅変動 10%
  • 幅広い動作範囲:1.5V~5.5V
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 4.5V ~ 5.5V 電源で TTL 互換
  • すべての入力のシュミット トリガ アーキテクチャ
  • 単一電源電圧トランスレータ (「減少された入力スレッショルド電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V

TPUL2T323-Q1 デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するように設計された、独立した拡張パルス幅 RC 構成が可能で、かつ再トリガ可能なモノステーブル マルチバイブレータが 2 つ搭載されています。出力パルスの持続時間は、近似出力パルス幅 tWO ≅ 1000 × R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

このデバイスは 3 つの入力を備えており、立ち上がりエッジ (T) と立ち下がりエッジ (T) トリガに対応し、アクティブな出力パルスを停止するために非同期的に使用できるクリア入力 (CLR) が可能です。すべての入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

TPUL2T323-Q1 デバイスには、1.5V ~ 5.5V で動作するように設計された、独立した拡張パルス幅 RC 構成が可能で、かつ再トリガ可能なモノステーブル マルチバイブレータが 2 つ搭載されています。出力パルスの持続時間は、近似出力パルス幅 tWO ≅ 1000 × R × C で外付けの抵抗および容量の値を選択することで構成されます。

このデバイスは 3 つの入力を備えており、立ち上がりエッジ (T) と立ち下がりエッジ (T) トリガに対応し、アクティブな出力パルスを停止するために非同期的に使用できるクリア入力 (CLR) が可能です。すべての入力はシュミット トリガ アーキテクチャを内蔵しているため、低速の入力遷移に対応でき、ノイズ耐性が向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPUL2T323-Q1 車載用 デュアル再トリガ可能、拡張 RC 時間設定型モノステーブル マルチバイブレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPUL1X1000-EVM — TPUL1X1000 評価基板

この EVM を使用すると、TPUL デバイスを基板に半田付けする必要なしで、このデバイスを構成することができます。K=1 と K=1000 のデバイスのフットプリントとサイズの違いを視覚的に確認できます。この基板は、標準および拡張パルス幅 TPUL デバイスに対して同じパルス幅で事前構成されており、ソリューションサイズの違いを示しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPUL2T323-Q1 IBIS Model

SCAM147.ZIP (50 KB) - IBIS Model
計算ツール

TPUL-KFACTOR-CALC TPUL Pulse Width and K-Factor Calculator

The calculator utilizes multi-variable linear interpolation across voltage, temperature, and component variations to accelerate configuration of TPUL family monostable multivibrator devices for any application.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
コンフィギュラブル ゲート
  • TPUL2T323-Q1 車載、1000x 対応、TTL 入力、CLR REでトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
パルス、および遅延ジェネレータ
  • TPUL2G123 2 チャネル、モノステーブル、RC 構成可能、パルスジェネレータ
  • TPUL2G123-Q1 Automotive 2ch retriggerable monostable RC configurable pulse generator, trigger on CLR RE
  • TPUL2T323 1000x、TTL 入力、CLR RE でトリガ、2 チャネル、再トリガ可能、モノステーブル RC パルスジェネレータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ