ホーム インターフェイス USB IC USB リドライバとマルチプレクサ

TUSB2E221

アクティブ

2 ポート、eUSB2 (rev 1.2) から USB 2.0 への変換リピータ

製品詳細

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 1.98, 3.6 Supply voltage (min) (V) 1.62, 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Dual-channel Features Full-speed (FS), High-speed (HS) signals, implementation of USB 2.0 and eUSB2 compliance port Support for Low-speed (LS) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 1.5 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 2 Supply voltage (max) (V) 1.98, 3.6 Supply voltage (min) (V) 1.62, 3 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Dual-channel Features Full-speed (FS), High-speed (HS) signals, implementation of USB 2.0 and eUSB2 compliance port Support for Low-speed (LS) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (typ) (kV) 1.5 Bandwidth (MHz) 240
DSBGA (YCG) 25 3.0625 mm² 1.75 x 1.75 WQFN-FCRLF (VBW) 20 9 mm² 3 x 3
  • USB 2.0 および eUSB2 (rev 1.2) 準拠
  • ロースピード (LS)、フルスピード (FS)、ハイスピード (HS) をサポート
  • クラス最高の高速合計ジッタ:20ps
  • レジスタ アクセス プロトコル レセプタ対応
  • 独立型デュアル リピータ
  • 2:2 クロスバー マルチプレクサ (DSBGA パッケージのみ)
  • ホスト モードおよびデバイス モード (DRD) をサポート
  • VIOSEL ピンを使用して、1.2V~1.8V の制御または I2C レベルを選択
  • I2C かストラップ ピンかを自動検出
    • USB 2.0 ハイスピード チャネル補償設定用の 3 本のストラップ ピン
    • I2C デバイス インターフェイスを使用すると、より柔軟な設定が可能
  • さまざまなデバイス バリアントを用意
    • eUSB2 1.0V または 1.2V 信号インターフェイス
    • 4 つの eUSB2 トレース損失補償レベルで多様な製品フォーム ファクタに対応:2.5、5、7.5、10 インチ
  • 自動再開 ECRと L2 割り込み再開モードをサポート
  • CTA-936 USB Carkit UART のサポート
  • オプションの BC1.2 CDP バッテリ充電および検出サポート
  • デバッグ用 EQ ピンのオプションの GPIO モードと、EQ0/1 経由の I2C ↔ GPIO
  • I2C からアクセスできる製造試験用のデバッグ機能
  • USB 2.0 および eUSB2 (rev 1.2) 準拠
  • ロースピード (LS)、フルスピード (FS)、ハイスピード (HS) をサポート
  • クラス最高の高速合計ジッタ:20ps
  • レジスタ アクセス プロトコル レセプタ対応
  • 独立型デュアル リピータ
  • 2:2 クロスバー マルチプレクサ (DSBGA パッケージのみ)
  • ホスト モードおよびデバイス モード (DRD) をサポート
  • VIOSEL ピンを使用して、1.2V~1.8V の制御または I2C レベルを選択
  • I2C かストラップ ピンかを自動検出
    • USB 2.0 ハイスピード チャネル補償設定用の 3 本のストラップ ピン
    • I2C デバイス インターフェイスを使用すると、より柔軟な設定が可能
  • さまざまなデバイス バリアントを用意
    • eUSB2 1.0V または 1.2V 信号インターフェイス
    • 4 つの eUSB2 トレース損失補償レベルで多様な製品フォーム ファクタに対応:2.5、5、7.5、10 インチ
  • 自動再開 ECRと L2 割り込み再開モードをサポート
  • CTA-936 USB Carkit UART のサポート
  • オプションの BC1.2 CDP バッテリ充電および検出サポート
  • デバッグ用 EQ ピンのオプションの GPIO モードと、EQ0/1 経由の I2C ↔ GPIO
  • I2C からアクセスできる製造試験用のデバッグ機能

TUSB2E221 は、低電圧プロセスを使用する新しいプロセッサに USB 2.0 準拠ポートを実装できます。

TUSB2E221 は、デバイス モードとホスト モードの両方をサポートする USB の eUSB2-USB 2.0 リピータです。TUSB2E221 は、USB ロースピード (LS) 信号、フルスピード (FS) 信号、ハイスピード (HS) 信号をサポートしています。

TUSB2E221 は、1.2V のシングルエンド信号で動作する eUSB2 eDSPr または eUSPr と接続するように設計されています。

TUSB2E221 は、堅牢な相互運用性、最適な性能、消費電力を実現するために、特許申請中の複数の設計を採用しています。

I2C インターフェイスを使用しないシステムでは、このデバイスは最大 17.5Ω の USB 2.0 チャネル等価直列抵抗 (ESR) に対応する 3 本のストラップ ピンによる 8 つの個別設定を提供します。このデバイスは、最大 10 インチまでのさまざまなレベルの eUSB2 トレース長補償機能を備えるバリアントが利用可能です。

I2C インターフェイスにより、さらに柔軟にデバイスの RX および TX 設定を微調整できます。利用可能な設定は、RX イコライゼーション、RX スケルチ スレッショルド、RX 切断スレッショルド、TX 振幅、TX スルーレート、TX プリエンファシスです。

各種のデバッグ オプションが利用可能であり、3 本の EQ ピンを使用してさまざまな USB バス状態や割り込みを監視するように構成できるほか、CTA-936 UART モード制御で SoC デバッグ機能を実現できます。EQ0 および EQ1 は、汎用 I2C から GPIO へのブリッジとして使用できます。

TUSB2E221 は、低電圧プロセスを使用する新しいプロセッサに USB 2.0 準拠ポートを実装できます。

TUSB2E221 は、デバイス モードとホスト モードの両方をサポートする USB の eUSB2-USB 2.0 リピータです。TUSB2E221 は、USB ロースピード (LS) 信号、フルスピード (FS) 信号、ハイスピード (HS) 信号をサポートしています。

TUSB2E221 は、1.2V のシングルエンド信号で動作する eUSB2 eDSPr または eUSPr と接続するように設計されています。

TUSB2E221 は、堅牢な相互運用性、最適な性能、消費電力を実現するために、特許申請中の複数の設計を採用しています。

I2C インターフェイスを使用しないシステムでは、このデバイスは最大 17.5Ω の USB 2.0 チャネル等価直列抵抗 (ESR) に対応する 3 本のストラップ ピンによる 8 つの個別設定を提供します。このデバイスは、最大 10 インチまでのさまざまなレベルの eUSB2 トレース長補償機能を備えるバリアントが利用可能です。

I2C インターフェイスにより、さらに柔軟にデバイスの RX および TX 設定を微調整できます。利用可能な設定は、RX イコライゼーション、RX スケルチ スレッショルド、RX 切断スレッショルド、TX 振幅、TX スルーレート、TX プリエンファシスです。

各種のデバッグ オプションが利用可能であり、3 本の EQ ピンを使用してさまざまな USB バス状態や割り込みを監視するように構成できるほか、CTA-936 UART モード制御で SoC デバッグ機能を実現できます。EQ0 および EQ1 は、汎用 I2C から GPIO へのブリッジとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2 デュアル リピータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB2E221QFN Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 11月 25日
証明書 TUSB2E221QFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 11日
アプリケーション概要 Top Four Things to Know About eUSB2 PDF | HTML 2024年 7月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) TUSB2E221 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 5月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCG) 25 Ultra Librarian
WQFN-FCRLF (VBW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ