UCC14131-Q1
車載、1.5W、12V ~ 15V の入力電圧 (VIN)、12V ~ 15V の出力電圧 (VOUT)、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
UCC14131-Q1
- 絶縁変圧器付きの完全統合型高密度絶縁型 DC/DC モジュール
- 以下のものを駆動する絶縁型 DC/DC:IGBT、GaN、SiC、Si MOSFET
- 入力電圧範囲:10V~18V、絶対最大定格 32V
- T A ≤ 105℃で 1.5W の出力電力
- T A = 105℃で、10V < V VIN < 18V に対して 1.0W の出力電力
- (抵抗を使用した) 可変シングルまたはデュアル出力電圧により、動作範囲の全体にわたって ±1.3 % 未満のレギュレーション精度を実現
- スペクトラム拡散変調と内蔵変圧器により、低い電磁放射を実現
- イネーブル、パワー・グッド、UVLO、OVLO、ソフトスタート、短絡、電力制限、低電圧、過電圧、過熱からの保護
- CMTI > 150kV/µs
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ T J ≤ 150℃
- 温度グレード 1:-40℃ ≤ T A ≤ 125℃
- 機能安全規格に対応
- 安全関連の認証計画:
-
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:7071VPK
- UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
-
CQC GB4943.1 準拠の強化絶縁
-
- 36 ピンのワイド SSOP パッケージ
UCC14131-Q1 は、GaN、IGBT、SiC、または Si ゲート・ドライバへの電力供給を目的として設計された車載認定済み高絶縁電圧 DC/DC 電源モジュールです。 UCC14131-Q1 は、変圧器と DC/DC コントローラを独自のアーキテクチャで統合して非常に低い放射で高効率を実現しています。GaN および Si MOSFET の駆動用 12V レギュレーション済みの入力から絶縁型の 12V 出力、および 15V レギュレーション済みの入力から絶縁型の 15V または 18V 出力を供給して、SiC MOSFET または IGBT のドライバ回路にバイアスを供給できます。高精度により優れたチャネル拡張を実現し、パワー・デバイスのゲートに過大なストレスを与えずにシステム効率を向上させます。
UCC14131-Q1 は、高効率で、最大 1.5 W (標準値) の絶縁出力電力を供給します。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護機能が内蔵されており、入力低電圧誤動作防止、過電圧誤動作防止、出力電圧パワーグッド・コンパレータ、過熱シャットダウン、ソフトスタート・タイムアウト、可変絶縁正負出力電圧、イネーブル・ピン、オープン・ドレイン出力パワーグッド・ピンなどの追加機能を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC14131EVM-070 — UCC14131-Q1 ゲート ドライバのバイアス向け、1.5W デュアル出力、絶縁 DC-DC コンバータの評価基板
TIDA-01606 — 11kW、双方向、3 相、3 レベル (T タイプ) インバータと PFC のリファレンス デザイン
TIDA-010938 — バッテリ エネルギー ストレージ システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン
TIDA-010210 — GaN ベース、11kW、双方向、3 相 ANPC (アクティブ中性点クランプ型) のリファレンス デザイン
PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。