ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27321-Q1

アクティブ

車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27614-Q1 アクティブ Automotive 30V VDD, 10A/10A single-channel low-side driver with 4V UVLO and low propagation delay More recent driver with similar pinout and non-inverting inputs

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 9 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 20 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 9 Input supply voltage (min) (V) 4 Input supply voltage (max) (V) 15 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 20 Propagation delay time (µs) 0.025 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Automotive Driver configuration Single
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125°Cの周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイスCDM ESD 分類レベル C6
  • イネーブル機能を追加した業界標準のピン配置
  • TrueDrive™ テクノロジを使用したミラー プラトー領域で ±9A の大電流駆動能力
  • 独自のバイポーラおよび CMOS 出力段を使用した効率的な定電流ソース
  • 電源電圧から独立したTTL/CMOS互換入力
  • 標準立ち上がり時間 20ns、標準立ち下がり時間 15ns (10nF 負荷時)
  • 標準伝播遅延時間:25ns(入力立ち下がり時)、35ns(入力立ち上がり時)
  • 電源電圧:4V~15V
  • 熱特性が強化された MSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • TrueDrive 出力アーキテクチャ、バイポーラおよび CMOS トランジスタを並列に使用
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125°Cの周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイスCDM ESD 分類レベル C6
  • イネーブル機能を追加した業界標準のピン配置
  • TrueDrive™ テクノロジを使用したミラー プラトー領域で ±9A の大電流駆動能力
  • 独自のバイポーラおよび CMOS 出力段を使用した効率的な定電流ソース
  • 電源電圧から独立したTTL/CMOS互換入力
  • 標準立ち上がり時間 20ns、標準立ち下がり時間 15ns (10nF 負荷時)
  • 標準伝播遅延時間:25ns(入力立ち下がり時)、35ns(入力立ち上がり時)
  • 電源電圧:4V~15V
  • 熱特性が強化された MSOP PowerPAD™ パッケージで供給
  • TrueDrive 出力アーキテクチャ、バイポーラおよび CMOS トランジスタを並列に使用

UCC2732x-Q1 ファミリの高速ドライバは、業界標準のピン配置で 9A のピーク駆動電流を供給します。これらのドライバは、高い dV/dt 遷移のために極端なミラー電流を必要とするシステム用に、大きな MOSFET を駆動できます。この結果、外部回路の追加が不要になり、複数の部品を置き換えて、スペースの節減、設計の複雑さの緩和、組み立てコストの削減が可能になります。反転 (UCC27321-Q1) と非反転 (UCC27322-Q1) の 2 つの標準ロジック オプションが用意されています。

貫通電流を最小化する設計により、これらのデバイスの出力は、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー プラトー領域で最も必要とされる、高いゲート駆動電流を供給できます。バイポーラと MOSFET トランジスタを並列接続した独自のハイブリッド出力段 (TrueDrive) により、低い電源電圧で効率的な電流供給が可能になります。この駆動アーキテクチャにより、UCC2732x -Q1 は業界標準の 6A、9A、および多くの 12A ドライバ アプリケーションで使用できます。ラッチアップおよび ESD 保護回路も搭載されています。最後に、UCC2732x -Q1 にはイネーブル (ENBL) 機能があり、ドライバ アプリケーションの動作をより的確に制御できます。ENBL は、業界標準のピン配置では未使用のままにしてあったピン 3 に実装されています。このピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンのままにできます。

8 ピン SOIC (D) パッケージ製品に加えて、UCC2732x-Q1 は熱的に強化された小型の 8 ピン MSOP-PowerPAD (DGN) パッケージでも供給されます。PowerPAD パッケージは熱抵抗を大幅に低減するため、温度動作範囲が拡張され、長期的な信頼性が向上します。

UCC2732x-Q1 ファミリの高速ドライバは、業界標準のピン配置で 9A のピーク駆動電流を供給します。これらのドライバは、高い dV/dt 遷移のために極端なミラー電流を必要とするシステム用に、大きな MOSFET を駆動できます。この結果、外部回路の追加が不要になり、複数の部品を置き換えて、スペースの節減、設計の複雑さの緩和、組み立てコストの削減が可能になります。反転 (UCC27321-Q1) と非反転 (UCC27322-Q1) の 2 つの標準ロジック オプションが用意されています。

貫通電流を最小化する設計により、これらのデバイスの出力は、MOSFET のスイッチング遷移中のミラー プラトー領域で最も必要とされる、高いゲート駆動電流を供給できます。バイポーラと MOSFET トランジスタを並列接続した独自のハイブリッド出力段 (TrueDrive) により、低い電源電圧で効率的な電流供給が可能になります。この駆動アーキテクチャにより、UCC2732x -Q1 は業界標準の 6A、9A、および多くの 12A ドライバ アプリケーションで使用できます。ラッチアップおよび ESD 保護回路も搭載されています。最後に、UCC2732x -Q1 にはイネーブル (ENBL) 機能があり、ドライバ アプリケーションの動作をより的確に制御できます。ENBL は、業界標準のピン配置では未使用のままにしてあったピン 3 に実装されています。このピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンのままにできます。

8 ピン SOIC (D) パッケージ製品に加えて、UCC2732x-Q1 は熱的に強化された小型の 8 ピン MSOP-PowerPAD (DGN) パッケージでも供給されます。PowerPAD パッケージは熱抵抗を大幅に低減するため、温度動作範囲が拡張され、長期的な信頼性が向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2732x-Q1 イネーブル付、シングル 9A、高速ローサイド MOSFET ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 12月 12日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27321Q1EVM — イネーブル機能付きの自動車向けシングルチャネル 9A 高速ローサイド MOSFET ドライバである UCC27321-Q1

UCC2732X-Q1 は、高速スイッチングが可能なドライバファミリで、最大 9A のピーク駆動電流を供給でき、高い dv/dt 遷移により大きなミラー電流が発生するシステムに最適化されています。この EVM では、反転タイプ (UCC27321-Q1) と非反転タイプ (UCC27322-Q1) の両方のロジック オプションを評価できます。  UCC27322-Q1 は、ドライバ アプリケーションの動作をより柔軟に制御できるイネーブル (ENBL) 機能を備えており、評価の利便性のために EVM 上で端子として引き出されています。このドライバ ファミリは、低電力コントローラ (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27322Q1EVM — イネーブル機能付きの自動車向けシングルチャネル 9A 高速ローサイド MOSFET ドライバである UCC27322-Q1

UCC2732X-Q1 は、高速スイッチングが可能なドライバファミリで、最大 9A のピーク駆動電流を供給でき、高い dv/dt 遷移により大きなミラー電流が発生するシステムに最適化されています。この EVM では、反転タイプ (UCC27321-Q1) と非反転タイプ (UCC27322-Q1) の両方のロジック オプションを評価できます。  UCC27321-Q1 は、ドライバ アプリケーションの動作をより柔軟に制御できるイネーブル (ENBL) 機能を備えており、評価の利便性のために EVM 上で端子として引き出されています。このドライバ ファミリは、低電力コントローラ (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27321 PSpice Transient Model

SLUM301.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27321 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM505.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB25 UCC2732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド ドライバ
  • UCC27321 反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27321-Q1 車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27322 イネーブル搭載、複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27322-EP エンハンスド製品、複数の分割出力、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27322-Q1 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27323 反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ
  • UCC27324 非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ
  • UCC27324-Q1 車載、非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ
  • UCC27325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
計算ツール

SLURB26 UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド ドライバ
  • UCC27321 反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27321-Q1 車載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27322 イネーブル搭載、複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27322-EP エンハンスド製品、複数の分割出力、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27322-Q1 車載対応、複数の非反転入力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC27323 反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ
  • UCC27324 非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ
  • UCC27324-Q1 車載、非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ
  • UCC27325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、ヒステリシス対応ロジック、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC37321 イネーブル搭載、反転入力と複数の分割出力、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC37322 複数の分割出力、25ns の伝搬遅延、イネーブル搭載、9A/9A、シングルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC37323 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC37324 複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
  • UCC37325 1 個の反転型入力と 1 個の非反転型入力採用、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ