ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27525

アクティブ

5V UVLO とイネーブル搭載、反転入力と非反転入力、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

製品詳細

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Inverting, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Inverting, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (DSD) 8 9 mm² 3 x 3
  • 業界標準のピン配置
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • ソースおよびシンク駆動ピーク電流:5A
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • TTL および CMOS 互換のロジック スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 入力およびイネーブル ピンの電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
  • 高速伝搬遅延時間:13ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:7ns/6ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 つの並列出力による高駆動電流
  • 入力フローティング時に出力を Low に固定
  • PDIP (8)、SOIC (8)、MSOP (8) の PowerPAD™、および 3mm×3mm の WSON-8 パッケージ オプション
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃
  • 業界標準のピン配置
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • ソースおよびシンク駆動ピーク電流:5A
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • TTL および CMOS 互換のロジック スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 入力およびイネーブル ピンの電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
  • 高速伝搬遅延時間:13ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:7ns/6ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 つの並列出力による高駆動電流
  • 入力フローティング時に出力を Low に固定
  • PDIP (8)、SOIC (8)、MSOP (8) の PowerPAD™、および 3mm×3mm の WSON-8 パッケージ オプション
  • 動作温度範囲:–40℃~140℃

UCC2752x ファミリのデバイスは、デュアル チャネルの高速 2 次側ゲート ドライバであり、MOSFET および IGBT パワー スイッチを効果的に駆動できます。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC2752x は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準値で 13ns と非常に小さくなっています。さらに、ドライバは 2 つのチャネル間の整合内部伝搬遅延を特長としています。これらの遅延は、同期整流器など、タイミングが重要なデュアル ゲート ドライブを必要とするアプリケーションに非常に適しています。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

UCC2752x ファミリでは、反転 ×2、非反転 ×2、または反転 ×1 +非反転 ×1 という 3 種類の標準的なロジック オプションを使用できます。UCC27526 はデュアル入力設計であり、チャネル毎に反転 (IN-ピン) と非反転 (IN+ピン) の両方の構成を柔軟に実装できます。IN+ または IN- ピンでドライバ出力の状態を制御します。使用しない入力ピンは、イネーブルおよびディスエーブル機能に使用できます。安全な動作のために、UCC2752xファミリのデバイスはすべて、入力ピンに内部プルアップおよびプルダウン抵抗を備え、入力ピンがフローティング状態のときには出力がLowに保持されます。UUCC27523 および UCC27525 は、イネーブル ピン (ENA および ENB) を搭載し、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンになります。

UCC2752x デバイス ファミリは、SOIC-8 (D)、露出したパッド (DGN) 付きの MSOP-8、および露出したパッド (DSD) 付きの 3mm × 3mm WSON-8 パッケージで供給されます。UCC27526 は、3mm×3mm WSON (DSD) パッケージのみで供給されます。

UCC2752x ファミリのデバイスは、デュアル チャネルの高速 2 次側ゲート ドライバであり、MOSFET および IGBT パワー スイッチを効果的に駆動できます。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC2752x は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準値で 13ns と非常に小さくなっています。さらに、ドライバは 2 つのチャネル間の整合内部伝搬遅延を特長としています。これらの遅延は、同期整流器など、タイミングが重要なデュアル ゲート ドライブを必要とするアプリケーションに非常に適しています。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

UCC2752x ファミリでは、反転 ×2、非反転 ×2、または反転 ×1 +非反転 ×1 という 3 種類の標準的なロジック オプションを使用できます。UCC27526 はデュアル入力設計であり、チャネル毎に反転 (IN-ピン) と非反転 (IN+ピン) の両方の構成を柔軟に実装できます。IN+ または IN- ピンでドライバ出力の状態を制御します。使用しない入力ピンは、イネーブルおよびディスエーブル機能に使用できます。安全な動作のために、UCC2752xファミリのデバイスはすべて、入力ピンに内部プルアップおよびプルダウン抵抗を備え、入力ピンがフローティング状態のときには出力がLowに保持されます。UUCC27523 および UCC27525 は、イネーブル ピン (ENA および ENB) を搭載し、ドライバ アプリケーションの動作をよりきめ細かく制御できます。これらのピンは、アクティブ ハイ ロジックでは内部で VDD にプルアップされ、標準動作時にはオープンになります。

UCC2752x デバイス ファミリは、SOIC-8 (D)、露出したパッド (DGN) 付きの MSOP-8、および露出したパッド (DSD) 付きの 3mm × 3mm WSON-8 パッケージで供給されます。UCC27526 は、3mm×3mm WSON (DSD) パッケージのみで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27425 アクティブ イネーブル ピン採用、複数の反転入力と非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル ゲート ドライバ Similar pin-to-pin device with 4A/4A drive current and similar electrical characteristics
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27624 アクティブ 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ More recent device with the same pinout, wider supply voltage ratings, similar electrical characteristics and dual non-inverting inputs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC2752x デュアル、5A、高速ローサイド ゲート ドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
その他の技術資料 デュアル高速ローサイド・ゲート・ドライバ ピーク・シンク/ソース電流: 5A 2014年 4月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27525 PSpice Transient Model

SLUM302.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27525 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM477.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB22 UCC2752X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-02010 — HVAC (エアコン) 向けデジタル インターリーブ PFC を搭載したデュアル モーター制御のリファレンス デザイン

TIDM-02010 リファレンス デザインは、HVAC (エアコン) アプリケーションの可変周波数エアコン室外機向けの 1.5kW デュアル モーター駆動制御と PFC 制御に関するリファレンス デザインです。1 個の C2000™ マイコンを使用して、コンプレッサとファン モーターを駆動するセンサレス 3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) ベクトル制御、および新しい各種効率規格に適合するデジタル インターリーブ昇圧 PFC を実装する方法を提示します。このリファレンス (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DSD) 8 Ultra Librarian