BT-MSPAUDSINK-RD

蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计

BT-MSPAUDSINK-RD

设计文件

概述

TI 的蓝牙 + MSP430 音频散热器参考设计可供客户用于创建各种低端、低功耗音频解决方案的应用。一些可能的应用 - 玩具、低端蓝牙扬声器、音频播放配件。此参考设计是一种经济实惠的音频实施方案,通过参考其提供的完整设计文件,您可以将重心转移到应用和最终产品开发工作上。此参考设计支持的软件包括 Stonestreet One Bluetopia 蓝牙堆栈(经过认证且免专利费)。

特性
  • 凭借最低成本、最低功耗的 MSP430F5229 实现蓝牙音频功能(SBC 编码/解码)
  • 设计中将音频处理任务从 MCU 转移到蓝牙器件,从而实现低功耗音频
  • 这种经济高效的低端无线音频解决方案,采用 4 层布局和 QFN 封装
  • 此解决方案的内核是 TI 的 CC2564,此内核拥有一流蓝牙性能(+12dBm 输出功率)
  • 设计中还采用了 TI 的低功耗数字输入扬声器放大器 (TAS2505) 和 USB 充电管理器件 (BQ24055)
  • CC256x 和 Bluetopia 堆栈均有蓝牙子系统 QDID,因此您可以只需要一份蓝牙最终产品列表
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR279A.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR322.PDF (48 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC193.ZIP (1257 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR278.PDF (86 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Wi-Fi 产品

CC2564MODNBluetooth® 双模收发器模块

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2560具有增强数据速率 (EDR) 的 Bluetooth® 4.0

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5229具有 128KB 闪存、8KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 1.8V 双电源 I/O 的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
通用音频放大器

TAS2505具有音频处理和单声道耳机放大器的 2W 单声道、数字和模拟输入 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2564具有增强数据速率 (EDR)、低功耗 (LE) 模块和 ANT 的 Bluetooth® 4.0

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC2564MODA带集成天线的 Bluetooth® 双模收发器模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

CC2564MODNEM — 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

TI 的蓝牙 + MSP430 音频散热器参考设计可供客户用于创建各种低端、低功耗音频解决方案的应用。一些可能的应用 - 玩具、低端蓝牙扬声器、音频播放配件。此参考设计是一种经济实惠的音频实施方案,通过参考其提供的完整设计文件,您可以将重心转移到应用和最终产品开发工作上。此参考设计支持的软件包括 Stonestreet One Bluetopia 蓝牙堆栈(经过认证且免专利费)。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
BT-MSPAUDSINK-RD 蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计 BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP430 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2564MODNEM 双模 Bluetooth® CC2564 模块评估板

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
BT-MSPAUDSINK-RD 蓝牙 和 MSP430 音频信宿参考设计 BT-MSPAUDSOURCE-RD 蓝牙和 MSP430 音频源参考设计 CC256XEM-RD CC256x Bluetooth® 参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 BT-MSPAUDSINK EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-1-2
更多文献资料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016-2-3
用户指南 Bluetooth and MSP430 Audio Quick Start Guide 2013-11-5

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CC256XM4BTBLESW 基于 TM4C MCU 的 TI 双模 Bluetooth® 栈 CC256XMSPBTBLESW 用于 MSP430 上的 CC256x 的 Stonestreet One BT+BLE 堆栈和配置文件
软件开发套件 (SDK)
TIBLUETOOTHSTACK-SDK TI 双模 Bluetooth® 栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频