LM5155EVM-FLY

LM5155EVM-FLY

LM5155EVM-FLY

立即订购

概述

The LM5155EVM-FLY evaluation module showcases the features and performance of the LM5155 as a wide input non-synchronous flyback controller. The standard configuration is designed to provide a regulated output of 5V at 4A from an input of 18V to 36V, switching at 250 kHz. This evaluation module is designed for ease of configuration, enabling the user to evaluate many different applications on the same module.

特性
  • Input voltage range: 18V to 36V
  • Isolated output voltage 5V at 4A
  • Switching frequency 250kHz
  • Two layer PCB with single sided component population
  • Hiccup mode short circuit protection
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5155 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM5155-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM51551 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51551-Q1 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护 LM5156-Q1 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51561-Q1 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5155EVM-FLY — 2.2MHz 非同步升压控制 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

SNVC240 — LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

支持的产品和硬件
下载

SNVC240 LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 04 八月 2022

校验和
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5155 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM5155-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器 LM51551 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51551-Q1 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、断续模式保护 LM5156 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156-Q1 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51561 支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 LM51561-Q1 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51561H 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51561H-Q1 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156H 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156H-Q1 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器
硬件开发
评估板
LM5155EVM-FLY LM5155EVM-FLY LM5156HEVM-FLY LM5156H 反激式控制器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc240 or www.ti.com/lit/xx/snvc240a/snvc240a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC240. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM5155EVM-FLY User's Guide 2018年 8月 2日
更多文献资料 LM5155x 2.2MHz 넓은 입력 비동기식 부스트, SEPIC, 플라이백 컨트롤러 (Rev. E) PDF | HTML 2023年 10月 9日
数据表 LM5155x2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 10月 6日
数据表 LM5155x-Q12.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 10月 6日
证书 LM5155EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频