主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM51561H

正在供货

采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00049 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.5 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Hiccup mode protection, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Power good, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 93 Iq (typ) (A) 0.00049 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 适用于具有宽输入工作范围的电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作电压范围(绝对最大值 65V)
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 最小电池消耗
      • 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低工作电流 (IQ ≤ 490µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
  • 缓减 EMI
    • 可选双随机展频
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 精确限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成型保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选断续模式过载保护(参阅器件比较表
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断保护
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 14 引脚 HTSSOP 封装 (5.0mm × 4.4mm)
  • 使用 LM5156xH 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 适用于具有宽输入工作范围的电池应用
    • 3.5V 至 60V 工作电压范围(绝对最大值 65V)
    • 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
    • BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
    • 高达 65V 的输入瞬态保护
    • 最小电池消耗
      • 低关断电流 (IQ ≤ 2.6µA)
      • 低工作电流 (IQ ≤ 490µA)
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 最大开关频率为 2.2MHz
    • 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
  • 缓减 EMI
    • 可选双随机展频
  • 低功耗、高效率
    • 100mV ±7% 精确限流阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频带干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成型保护特性
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选断续模式过载保护(参阅器件比较表
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断保护
  • 精确的 ±1% 精度反馈基准
  • 可编程额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
  • 14 引脚 HTSSOP 封装 (5.0mm × 4.4mm)
  • 使用 LM5156xH 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM5156xH(LM5156H 和 LM51561H)器件是采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,该器件可由单节电池(最低电压 2.97V)启动。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。

LM5156xH(LM5156H 和 LM51561H)器件是采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。

如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,该器件可由单节电池(最低电压 2.97V)启动。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5156H 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 This product does not include hiccup protection mode.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM51551 正在供货 具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 This products has up to 45-V input operating voltage, WSON package, and does not include spread spectrum.
LM51561 正在供货 支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 Functionally equivalent device in a WSON package

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5156xH 2.2MHz 宽输入电压范围 65V 非同步升压/SEPIC/反激式控制器,结温上限为 150°C 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 7月 24日
应用手册 EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 How to Design a Boost Converter Using the LM5156... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 如何使用 LM5156 设计升压转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 EMI 降低技术:双随机展频 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2022年 11月 11日
功能安全信息 LM34966-Q1, LM5156x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution (Rev. C) PDF | HTML 2021年 4月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5156HEVM-FLY — LM5156H 反激式控制器评估模块

LM5156HEVM-FLY 评估模块展示了宽输入非同步反激式转换器 LM51561(TSSOP 封装)的功能和性能。标准配置旨在通过 18V 至 36V 的输入提供功率为 4A 的 5V 稳压输出,开关频率为 250kHz。该评估模块旨在简化配置,使用户能够评估同一模块上的许多不同应用。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

Unencrypted LM5156-Q1 PSpice Transient Model Package (Rev. H)

SNVMBV9H.ZIP (205 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted LM5156x-Q1 PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMC69A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
计算工具

SNVC240 LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator

LM5155/56 Flyback Controller Quick Start Calculator
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频