DP83826I

正在供货

具有工业温度范围、MII 接口和增强模式的低延迟 10/100Mbps PHY

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
DP83826AI 正在供货 具有工业温度范围、已针对 EtherCAT(TM) 应用进行优化的低延迟 10/100Mbps PHY Enhanced EMC performance

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (kV) 5
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, EtherCAT, Profinet, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 ESD HBM (kV) 5
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 较低的确定性延迟
    • TX 延时:40ns,RX 延时:170ns
    • 电源循环上的确定性延迟 < ±2ns
    • 固定相位 XI 到 TX_CLK 关系 < ±2ns
  • 稳健的小型系统实施
  • 单个器件中具有两种可选引脚模式
    • 用于附加功能的 ENHANCED 模式
    • 用于通用以太网引脚的基本模式
  • 低功耗 < 160mW
  • MAC 接口:MII、RMII
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 单个 3.3V 电源
  • I/O 电压:1.8V 或 3.3V
  • RMII 背对背中继器模式
  • DP83826E 工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • DP83826I 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 标准:10BASE-Te、100BASE-TX
  • 符合 EtherCAT 标准
  • 较低的确定性延迟
    • TX 延时:40ns,RX 延时:170ns
    • 电源循环上的确定性延迟 < ±2ns
    • 固定相位 XI 到 TX_CLK 关系 < ±2ns
  • 稳健的小型系统实施
  • 单个器件中具有两种可选引脚模式
    • 用于附加功能的 ENHANCED 模式
    • 用于通用以太网引脚的基本模式
  • 低功耗 < 160mW
  • MAC 接口:MII、RMII
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 单个 3.3V 电源
  • I/O 电压:1.8V 或 3.3V
  • RMII 背对背中继器模式
  • DP83826E 工作温度范围:-40°C 至 105°C
  • DP83826I 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 标准:10BASE-Te、100BASE-TX
  • 符合 EtherCAT 标准

DP83826 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te,100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢失检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。

两种可配置模式为:使用通用以太网引脚排列的 BASIC 标准以太网模式,以及支持标准以太网模式和多个工业以太网现场总线应用(通过附加功能和硬件自举配置)的 ENHANCED 以太网模式。

DP83826 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te,100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢失检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。

两种可配置模式为:使用通用以太网引脚排列的 BASIC 标准以太网模式,以及支持标准以太网模式和多个工业以太网现场总线应用(通过附加功能和硬件自举配置)的 ENHANCED 以太网模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DP83826E 正在供货 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY This product supports lower and more deterministic latency, with an extended temperature range of -40°C to 105°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83826 确定性、低延迟、低功耗、10/100Mbps 工业以太网 PHY 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 10月 16日
应用手册 DP83826 至 DP83826A 硬件过渡文档 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 6日
应用手册 F28P65+DP83826 EtherCAT Link Down故障排查方法及实例 2026年 3月 4日
应用手册 F28P65+DP83826 EtherCAT帧错误排查方法及应用建议 2026年 2月 26日
应用手册 DP83822 疑难解答指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用手册 DP83848 至 DP83826A 硬件过渡文档 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 6日
应用手册 DP83826 疑难解答指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 28日
应用手册 DP8382x IEEE 802.3u 合规性和调试 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
应用手册 优化工业以太网应用中的 EMC 性能 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 24日
应用手册 DP83848 至 DP83826 硬件过渡文档 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 5月 1日
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 如何以及为何要在 EtherCAT® 应用中使用 DP83826 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 10月 13日
应用手册 如何以及何时在 PROFINET 系统中使用以太网 PHY PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 28日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
技术文章 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83826EVM — DP83826 低延时 10/100 以太网 PHY 评估模块

DP83826EVM 旨在突出低延迟、确定性和低功耗的 DP83826 以太网 PHY。它支持 100BASE-TX 和 10BASE-Te 以太网协议。该评估板 (EVM) 提供了一个快速简单的平台,用于评估 DP83826 支持的各种功能。此 EVM 具有一些连接,可以执行 DP83826 的 MII 和 RMII 功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

HSEC180ADAPEVM — 适用于模块上系统 (SOM) 平台的 HSEC180 适配器板

此评估模块是一款 180 引脚高速边缘卡 (HSEC) 适配器,适用于 TI C2000™ 模块上系统平台,使基于 SOM 的平台能够向后兼容基于 C2000 HSEC 的 EVM。HSEC180ADAPEVM 将 SOM 板的 180 个引脚连接到 HSEC 引脚,以便与传统的 C2000 HSEC 扩展坞搭配使用,例如 TMDSHSECDOCK。HSEC180ADAPEVM 还具有两个 DP83826 10/100Mbps 工业以太网 PHY,用于评估 C2000 微控制器 SOM 平台上的 EtherCAT® 功能。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DP83826 IBIS Model

SNLM241.ZIP (27 KB) - IBIS Model
光绘文件

DP83826 Schematic Checklist (Rev. C)

SNLR050C.ZIP (1312 KB)
PCB 布局

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计

此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频