主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC34141-Q1

预发布

具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块

产品详情

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 1.5W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 25 Vout (min) (V) 15 Features 1.5W, Dual output, Enable, Power good, Regulated, Reinforced isolation, Soft start, UVLO adjustable Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Reinforced Output power (W) 1.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with Dual Adjustable Outputs
SO-MOD (DHA) 16 60.255 mm² 5.85 x 10.3
  • 完全集成的隔离式平面变压器
  • 宽输入范围:5.5V 至 28V(具有 22V OVLO)
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,11V ≤ VVIN ≤ 13V、18V ≤ VVDD-COM ≤ 20V 时的典型输出为 ≥ 1.5W
  • 可编程的 (VDD–COM) 输出电压
    • 15V 至 20V、总稳压精度为 ≤ ±1.5%
  • 可编程的 (VEE–COM) 输出电压
    • -2V 至 -8V、总稳压精度为 ≤ ±5%
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 强大的磁场和辐射场抗扰度
  • 通过软启动功能降低浪涌电流
  • ENA 引脚用于逻辑使能和 UVLO 输入编程
  • 用于故障指示的开漏电源良好
  • 集成式保护:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断。
  • 隔离电容 < 3pF
  • > 8.2mm 爬电距离和间隙
  • 静态和动态 CMTI > ±250kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 功能安全型
  • 完全集成的隔离式平面变压器
  • 宽输入范围:5.5V 至 28V(具有 22V OVLO)
    • 在 TA ≤ 85°C 的条件下,11V ≤ VVIN ≤ 13V、18V ≤ VVDD-COM ≤ 20V 时的典型输出为 ≥ 1.5W
  • 可编程的 (VDD–COM) 输出电压
    • 15V 至 20V、总稳压精度为 ≤ ±1.5%
  • 可编程的 (VEE–COM) 输出电压
    • -2V 至 -8V、总稳压精度为 ≤ ±5%
  • 自适应展频调制 (SSM)
  • 强大的磁场和辐射场抗扰度
  • 通过软启动功能降低浪涌电流
  • ENA 引脚用于逻辑使能和 UVLO 输入编程
  • 用于故障指示的开漏电源良好
  • 集成式保护:UVLO、OVLO、短路、OVP、UVP 和热关断。
  • 隔离电容 < 3pF
  • > 8.2mm 爬电距离和间隙
  • 静态和动态 CMTI > ±250kV/µs
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 功能安全型

UCC34141-Q1 是一款符合汽车标准的具备增强型隔离功能、工作电压高的直流/直流电源模块,旨在SiC 和 IGBT 隔离式栅极驱动器。TI 专有的集成变压器和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声以及较低的系统物料清单。该器件能够在 85°C 环境温度下提供 1.5W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC/IGBT 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。器件可在 5.5V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。

集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。

UCC34141-Q1 是一款符合汽车标准的具备增强型隔离功能、工作电压高的直流/直流电源模块,旨在SiC 和 IGBT 隔离式栅极驱动器。TI 专有的集成变压器和高级控制架构可实现高功率密度、低噪声以及较低的系统物料清单。该器件能够在 85°C 环境温度下提供 1.5W 的典型输出功率。高精度双路输出电压可通过电阻分压器轻松设置,为 SiC/IGBT 实现低导通电阻、快速可靠的开关控制。低延迟反馈控制可降低用于快速负载瞬态的输出电容,并支持动态电压编程。宽输入电压和可调 VIN UVLO 支持电动汽车的宽电池电压和稳压输入导轨。器件可在 5.5V 至 20V VIN 范围内运行,且可承受高达 28V 的 VIN 瞬态过压。

集成保护特性、故障报告电源正常引脚和使能功能可提高系统稳健性,减少外部元件数量。具有 8.2mm 爬电距离和间隙的 SOIC 封装可确保高隔离能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC34141-Q1 汽车 级 1.5 W, 12 V VIN , 25 V VOUT ,高功率密度,> 5kVRMS ,隔离式直流/直流模块 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2026年 4月 8日
技术文章 soShield™ 기술이 적용된 절연 전원 모듈로 최대 70% 까지 솔루션 크기 축소 PDF | HTML 2026年 3月 20日
技术文章 採用 IsoShield™ 技術的隔離式電源模組,可將解決方案尺寸 縮減多達 70% PDF | HTML 2026年 3月 20日
技术文章 采用 IsoShield™ 技术的隔离式电源模块可将解决方案尺寸缩 减多达 70% PDF | HTML 2026年 3月 20日
应用简报 针对电励同步电机优化励磁功率级 PDF | HTML 2026年 3月 12日
功能安全信息 UCC34141-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2026年 2月 25日
白皮书 适用于 HEV/EV 单级车载充电器的隔离式偏置电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 16日
证书 UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024年 9月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC34141EVM-116 — UCC34141 评估模块

此评估模块 (EVM) 接受 UCC35341-Q1 为 UCC34141-Q1 1.5W 偏置模块的插接式、引脚对引脚兼容 2W 型号。UCC34141EVM-116 EVM 在 5.5VIN 至 20VIN 电压范围内工作,并配置为 VDD = 18V 且 VEE =–5V 的双路输出。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC34141 and UCC34141-Q1 SIMPLIS Model

SLVMEY9.ZIP (98 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

UCC34141-Q1-CALC UCC34141-Q1 design calculator tool

Design calculator tool to generate external BOM based on system requirement
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计

此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DHA) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频