DS90UB926Q-Q1

正在供货

产品详情

Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Input compatibility FPD-Link III LVDS Function Deserializer Output compatibility LVCMOS Color depth (bpp) 24 Features Low-EMI Point-to-Point Communication Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction LVDS Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
WQFN (NKB) 60 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合 AEC-Q100 的汽车标准 应用
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 器件 MM ESD 分类等级 M3
  • 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和同步 I2S 音频
  • 支持 5 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 并行 LVCMOS 视频输出
  • 具有用于进行配置的 I2C 兼容串行控制总线
  • 具有嵌入式时钟的直流平衡和扰频数据
  • 自适应电缆均衡
  • 支持中继器应用
  • 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式和锁定 (LOCK) 状态引脚
  • 图像增强(白平衡和抖动)和内部模式生成
  • EMI 最小化(展频时钟生成 (SSCG) 和增强型累进接通 (EPTO))
  • 低功率模式大大减少了功率耗散
  • 与 FPD-Link II 向后兼容
  • 符合 AEC-Q100 的汽车标准 应用
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3B
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
    • 器件 MM ESD 分类等级 M3
  • 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道接口
  • 支持高清 (720p) 数字视频格式
  • 支持 RGB888 + VS、HS、DE 和同步 I2S 音频
  • 支持 5 至 85MHz 像素时钟 (PCLK)
  • 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
  • 长达 10 米的交流耦合屏蔽双绞线 (STP) 互连
  • 并行 LVCMOS 视频输出
  • 具有用于进行配置的 I2C 兼容串行控制总线
  • 具有嵌入式时钟的直流平衡和扰频数据
  • 自适应电缆均衡
  • 支持中继器应用
  • 全速 (@ Speed) 链路内置自检 (BIST) 模式和锁定 (LOCK) 状态引脚
  • 图像增强(白平衡和抖动)和内部模式生成
  • EMI 最小化(展频时钟生成 (SSCG) 和增强型累进接通 (EPTO))
  • 低功率模式大大减少了功率耗散
  • 与 FPD-Link II 向后兼容

DS90UB926Q-Q1 解串器与 DS90UB925Q-Q1 串行器配套使用,可提供完整的数字接口,以便在汽车显示和图像传感应用中实现对高速视频、音频和控制数据的并行传输 应用。

该芯片组将并行 RGB 视频接口转换为单对高速串行化接口。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UB926Q-Q1 解串器可恢复出 RGB 数据、3 个视频控制信号以及 4 个同步的 I2S 音频信号。器件会从高速串行数据流中提取出时钟。LOCK 输出引脚会在传入数据流被锁定时提供链路状态,而无需使用训练序列或特殊的 SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。

DS90UB926Q-Q1 解串器具有一个 31 位并行 LVCMOS 输出接口,可针对 RGB、视频控制和音频数据进行调整。

自适应均衡器优化了最大电缆长度。输出扩频时钟发生器 (SSCG) 和增强型渐进接通 (EPTO) 功能大大降低了电磁干扰 (EMI) 特性。

DS90UB926Q-Q1 解串器与 DS90UB925Q-Q1 串行器配套使用,可提供完整的数字接口,以便在汽车显示和图像传感应用中实现对高速视频、音频和控制数据的并行传输 应用。

该芯片组将并行 RGB 视频接口转换为单对高速串行化接口。FPD-Link III 串行总线方案支持通过单条差分链路实现高速正向数据传输和低速反向通道通信的全双工控制。通过单个差分对整合视频数据和控制可减小互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。

DS90UB926Q-Q1 解串器可恢复出 RGB 数据、3 个视频控制信号以及 4 个同步的 I2S 音频信号。器件会从高速串行数据流中提取出时钟。LOCK 输出引脚会在传入数据流被锁定时提供链路状态,而无需使用训练序列或特殊的 SYNC(同步)模式,也不需要基准时钟。

DS90UB926Q-Q1 解串器具有一个 31 位并行 LVCMOS 输出接口,可针对 RGB、视频控制和音频数据进行调整。

自适应均衡器优化了最大电缆长度。输出扩频时钟发生器 (SSCG) 和增强型渐进接通 (EPTO) 功能大大降低了电磁干扰 (EMI) 特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有双向控制通道的 DS90UB926Q-Q1 5 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017-11-17
应用手册 低像素时钟显示链路设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-13
应用手册 Enabling GPIOs in DS90UB925 and DS90UB926 2015-11-10
应用手册 Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices 2013-5-4
应用手册 I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A) 2013-4-26
用户指南 DS90UB926QSEVB User's Guide 2012-9-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB926QSEVB — DS90UR926Q 评估模块

The DS90UB926QSEVB is an evaluation board designed to demonstrate the performance and unique features of the DS90UB926Q FPD-Link III deserializer.

The DS90UB926QSEVB board is designed to accept any of TI’s compatible FPD-Link III serializer devices. The FPD-Link III serial input interface is (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DS90UB928QEVM — DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块

The Texas Instruments DS90UB928QEVM evaluation module (EVM) helps system designers evaluate the operation and performance of the DS90UB928Q 5MHz-85MHz FPD-Link III Deserializer (DES). The device translates a high-speed serialized FPD-Link III interface transported over a single shielded twisted (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DS90UH928QEVM — DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块

德州仪器 (TI) 的 DS90UH928QEVM 评估模块 (EVM) 可帮助系统设计人员评估 DS90UH928Q 5MHz-85MHz FPD-Link III 解串器 (DES) 的操作和性能。该器件将通过单一屏蔽双绞线 (STP) 传输的高速串行 FPD-Link III 接口转换为四个与 FPD-Link 兼容的 LVDS 数据输出对和一个 LVDS 时钟。

DS90UH928QEVM 板有一个用于连接到 FPD-Link 输出的 20 个位置的 IDC 连接器,和一个用于将汽车级 STP 电缆连接到 FPD-Link III 输入的 HSD 车用连接器。所包含的 SMA (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
应用软件和框架

ALP — Analog LaunchPad Framework Utility

To get started with Analog LaunchPad (ALP) software: Download and install the ALP Framework Utility. Add new device profiles and example scripts with the ALP-PROFILE-UPDATE tool.
支持的产品和硬件
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software

ALP Profile Update contains latest fixes and updates to ALP profiles. If you are installing for the first time please install ALP Profile Update after installing ALP Framework.
支持的产品和硬件
仿真模型

DS90UB926Q IBIS Model

SNLM133.ZIP (539 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00271 — 用于远程摄像头和雷达模块中的 ADAS 传感器互连参考设计板

ADAS 传感器互连板专为需要将摄像头、激光雷达或雷达模块等远程传感器连接至中央处理 ECU 的应用而设计。该板支持最多 3 个同轴数据输入和 1 个 LVDS 双绞线数据输入,并配备 3 个 FMC 电缆和 1 个板对板连接器,用于向处理 ECU 传输数据。  通过同轴电缆连接器(SMB 标准)连接的摄像头或其他传感器模块,可直接通过同轴电缆(同轴供电)从互连板获取电源。由于所有板载 IC 均采用独立的完整供电方案,并支持同轴供电,因此可将单个汽车电池或类似的宽电压电源直接连接至 ADAS 传感器互连板上的电源连接器。板载 uC 和 LIN 接口能控制和配置互连板且支持即插即用操作。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (NKB) 60 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频