TPS79501-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有使能功能的 500mA 低压降稳压器
- 高 PSRR(频率为 10kHz 时 50dB)
- 与 1µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
- 出色的负载/线路瞬态响应性能
- 低压降电压(满负载时为 110mV)
- 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS745-Q1
TPS79501-Q1 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动能力,以及出色的线性和负载瞬态响应性能,并采用小型 SON 封装。该器件在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS79501-Q1 提供低压降电压(例如 500mA 时为 110mV)。对于诸如便携式射频电子器件等使用噪声敏感模拟组件的应用,它们将从高 PSRR、低噪声和快速响应时间等特性中受益。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS79501-Q1 汽车级、超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 2月 12日 |
| 电路设计 | 采用精密 DAC 且适用于 LDO 的电源裕度调节电路 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00322 — 汽车类超声波液位/质量测量参考设计
这项 TI 参考设计是一款汽车液位/浓度/质量/温度液体测量系统。该设计计划使用基于 C2000 和双通道 TDC1000 超声波 AFE 的超声波测量。此解决方案支持 4.5-40V 系统功能,具备电池反向保护。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。