LM3630A
- 驱动多达 2 灯串 LED(每个灯串有 10 个串联的 LED)
- 效率高达 87%
- 8 位 I2C 兼容可编程指数或线性亮度控制
- 针对内容自适应亮度控制 (CABC) 操作的脉宽调制 (PWM) 亮度控制
- 每个灯串的单独电流控制
- 针对 LED 的真正关断隔离
- 内部软启动限制了浪涌电流
- 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 自适应净空
- 可编程 16V/24V/32V/40V 过压保护
- 具有可选额外偏移的 500kHz 或 1MHz 的可选升压频率
- 半高 12 焊锡凸点芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装
- 解决方案尺寸 32mm²
All trademarks are the property of their respective owners.
应用范围
- 智能手机 LCD 背光
- LCD + 键盘照明
LM3630A 是一款电流模式升压转换器,此转换器为每串具有 10 个 LED 的两个灯串供电并控制其中的电流。 可通过一个 I2C 兼容接口完成设定。 最大 LED 电流可在 5mA 至 28.5mA 的范围内调节。 在任一指定的最大 LED 电流情况下,可使用 256 个指数或线性调光步长来进一步调节 LED 亮度。 此外,可启用脉宽调制 ("PWM") 亮度控制,以实现通过一个逻辑电平 PWM 信号来调整 LED 电流。
可在 500kHz 时设定升压开关频率以实现低开关损耗性能,或者在 1MHz 时使用微型半高电感器。 可将这些频率的偏移设定为 10%。 在 16V,24V,32V 或 40V 时可设定过压保护以适应多种 LED 配置以及肖特基二极管/输出电容器组合的需要。
此器件在 2.3V 至 5.5V 的运行电压范围和 -40°C 至 +85°C 的温度范围内运转。 LM3630A 采用超小型 12 焊锡凸点 DSBGA 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM3630A 高效双灯串白光发光二级管 (LED) 驱动器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2013年 9月 23日 | |
| 白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM3630EVM — LM3630EVM 高效双串白色 LED 驱动器评估模块
The LM3630EVM is a current mode boost converter 2which supplies the power and USB interface control for two strings of 10 LEDs per string. Max LED current is adjustable from 5 mA to 28.5 mA additional LED brightness further adjustable with 256 exponential or linear dimming steps.
用户指南:
PDF
驱动程序或库
LM3630ASW-LINUX — 用于 LM3630A 的 Linux 驱动程序
The Linux driver supports the LM3630A White LED Driver. The Linux driver supports communication through the I2C bus and interfaces with the backlight sub-system.
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lm3630a
Linux Source Files
The (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00373 — 基于环境光及接近传感器的背光和智能照明控制参考设计
参考设计
TIDA-00754 — 基于环境光和抗噪声接近传感器的智能照明和背光控制参考设计
此参考设计展示了适用于 HMI 应用的接近传感器实施方案。此设计可用于背光控制,可根据环境光的亮度动态调节 LCD 背光灯。电容式接近传感器可在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而节省电量并延长 LCD 背光灯的使用寿命。
参考设计
TIDA-00220 — 用于系统唤醒和中断的基于电容的人体接近检测参考设计
此参考设计使用我们的电容数字转换器技术,提供一种在人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感器设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFQ) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。