TPS3422
- 超小型封装:1.45mm x 1.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装
- 工作电压范围:1.6V 至 6.5V
- 单 (TPS3422) 或双(TPS3420 和 TPS3421)按钮输入
- 低电源电流: 250nA(典型值)
- 双态逻辑,用户可选输入延迟:
- 例如:7.5s 和 0s
- 多个定时选项可用
- RST 的固定超时脉冲(TPS3421 和 TPS3422):400ms(典型值)
- 按要求可提供其它定时选项
- 低电平有效,开漏输出
应用范围
- 智能电话
- 平板电脑, Ultrabooks
- 游戏控制台
- 便携式消费类产品
- 导航器件
- 消费类医疗产品
- 玩具
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3420、TPS3421 和 TPS3422 (TPS342x) 是低电流、超小型、按钮式复位定时器。 这些器件使用一个长定时设置延迟来提供所需的系统复位并且避免由短时按钮关闭或按键按压而造成的复位。 这个复位配置还可区分软件终端和硬件系统复位。
TPS3420 和 TPS3421 监控两个输入(PB1 和 PB2)并且在两个输入在所选的时间延迟内都为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。 对于 TPS3421,RST在一个厂家设定的固定时间内保持低电平。 对于 TPS3420,RST在其中一个 PBx 输入被释放前保持低电平。 由于两个输入被用来确保复位,也就无需一个专用复位按钮了。 TPS3422 监控一个输入 (PB1) 并且在 PB1 在所选的时间延迟内为低电平时输出一个低电平有效复位脉冲信号 (RST)。
TPS342x 具有一个开漏输出,可与其他开漏器件进行线或连接。 TPS342x 的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且可提供精准而节省空间的微功耗解决方案以满足系统复位需求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3421EGEVM-156 — TPS3421EG 评估模块
The Texas Instruments TPS3421EGEVM-156 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS3421 Dual Channel Push Button Reset Timer. The TPS3421 is a low-current, ultra-small, push-button controller IC. The device uses a long timing setup delay to provide the intended (...)
用户指南: PDF
仿真模型
TPS3422EG Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SBVM285A.ZIP (159 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表
现在,通过物联网 (IoT) 环境,很多产品变得“触手可及”,其中包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。TIDA-01012 参考设计由德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台实现,该设计展示了一款 4.5 位的 100kHz 连网真 RMS(均方根值)数字万用表,具有蓝牙低能耗连接、NFC 蓝牙配对®以及采用 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。
参考设计
TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计
物联网 (IoT) 革命正在高效地连接应用和仪器,以实现电池供电且功耗极低的大规模传感器部署。借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,可将这些仪器设计为由电池供电的无线系统,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性和性能,并降低复杂性。
在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012 无线 DMM 参考设计来演示如何使用 bq27426 增强电池管理系统的电量监测计性能并最终优化功耗。TIDA-01014 采用无线连接的 4.5 位的 100kHz 真 (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点