TCAN334

正在供货

3.3V CAN 收发器

产品详情

Architecture 12V Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -14 to 14 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Rating Catalog Features Shutdown, Standby
Architecture 12V Protocols CAN, CAN FD Number of channels 1 Supply voltage (V) 3 to 3.6 Bus fault voltage (V) -14 to 14 Signaling rate (max) (Mbps) 1 Rating Catalog Features Shutdown, Standby
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DCN) 8 4.64 mm² 2.9 x 1.6
  • 3.3V 单电源工作
  • 数据速率高达 5Mbps(TCAN33xG 器件)
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • SOIC-8 和 SOT-23 封装选项
  • 工作模式:
    • 正常模式(所有器件)
    • 具有唤醒功能的低功耗待机模式 (TCAN334)
    • 静音模式(TCAN330,TCAN337)
    • 关断模式(TCAN330,TCAN334)
  • ±12V 的宽共模工作电压范围
  • ±14V 的总线引脚故障保护
  • 总环路延迟 < 135ns
  • 宽工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 优化了未上电时的性能:
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 上电/断电无干扰运行
  • 出色的 EMC 性能
  • 保护特性:
    • 总线终端的 ESD 保护
      • HBM ESD 保护超过 ±25kV
      • IEC61000-4-2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • 接收器显性超时 (RXD DTO)
    • 故障输出引脚(仅 TCAN337)
    • VCC 欠压保护
    • 热关断保护
    • 总线引脚限流
  • 3.3V 单电源工作
  • 数据速率高达 5Mbps(TCAN33xG 器件)
  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • SOIC-8 和 SOT-23 封装选项
  • 工作模式:
    • 正常模式(所有器件)
    • 具有唤醒功能的低功耗待机模式 (TCAN334)
    • 静音模式(TCAN330,TCAN337)
    • 关断模式(TCAN330,TCAN334)
  • ±12V 的宽共模工作电压范围
  • ±14V 的总线引脚故障保护
  • 总环路延迟 < 135ns
  • 宽工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 优化了未上电时的性能:
    • 总线和逻辑引脚为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 上电/断电无干扰运行
  • 出色的 EMC 性能
  • 保护特性:
    • 总线终端的 ESD 保护
      • HBM ESD 保护超过 ±25kV
      • IEC61000-4-2 ESD 接触放电保护超过 ±12kV
    • 驱动器显性超时 (TXD DTO)
    • 接收器显性超时 (RXD DTO)
    • 故障输出引脚(仅 TCAN337)
    • VCC 欠压保护
    • 热关断保护
    • 总线引脚限流

TCAN33x 器件系列与 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准兼容。TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率均高达 1Mbps。TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件的 ISO 11898-2 更新版本发布正在审理中(包括 CAN FD 和定义环路延迟对称的附加时序参数)。这些器件具有许多保护特性,其中有一项驱动器和接收器显性超时 (DTO) 特性,可用以确保 CAN 网络的稳定性。该器件还集成了12kV IEC-61000-4-2 ESD 接触放电保护,无需使用附加组件即可确保系统级的稳定性。

通过使用 3.3V 单电源,收发器可以直接连接 3.3V CAN 控制器/MCU。此外,这些器件完全兼容同一总线上的其他 5V CAN 收发器。

由于显性共模和隐性共模相匹配,这些器件具有出色的 EMC 性能。这些器件具有超低功耗的关断模式和待机模式,对电池供电型应用而言极具吸引力。

该系列器件提供便于插接的标准 8 引脚 SOIC 封装以及面向空间受限类应用的小型 SOT-23 封装。

TCAN33x 器件系列与 ISO 11898 高速 CAN(控制器局域网)物理层标准兼容。TCAN330、TCAN332、TCAN334 和 TCAN337 的数据传输速率均高达 1Mbps。TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G 和 TCAN337G 器件的 ISO 11898-2 更新版本发布正在审理中(包括 CAN FD 和定义环路延迟对称的附加时序参数)。这些器件具有许多保护特性,其中有一项驱动器和接收器显性超时 (DTO) 特性,可用以确保 CAN 网络的稳定性。该器件还集成了12kV IEC-61000-4-2 ESD 接触放电保护,无需使用附加组件即可确保系统级的稳定性。

通过使用 3.3V 单电源,收发器可以直接连接 3.3V CAN 控制器/MCU。此外,这些器件完全兼容同一总线上的其他 5V CAN 收发器。

由于显性共模和隐性共模相匹配,这些器件具有出色的 EMC 性能。这些器件具有超低功耗的关断模式和待机模式,对电池供电型应用而言极具吸引力。

该系列器件提供便于插接的标准 8 引脚 SOIC 封装以及面向空间受限类应用的小型 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN3414 正在供货 具有关断和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and Shutdown mode support
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TCAN3413 正在供货 具有灵活 IO 和待机模式的 3.3V CAN FD 收发器 3.3V CAN transceiver with 58-V bus fault protection, +/-30V Common mode range and 1.7-V to 3.6-V IO support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具备 CAN FD(灵活数据速率)的 TCAN33x 3.3V CAN 收发器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 7月 22日
应用手册 3.3V 控制器局域网 (CAN) 收发器概述 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 15日
应用手册 CAN and LIN transceiver low-power modes 2019年 2月 25日
技术文章 Top five reasons to use 3.3V CAN transceivers PDF | HTML 2016年 10月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN-SOIC8-EVM — 采用 8 引脚 SOIC 或 SOT 封装的 CAN 收发器通用评估模块

TCAN-SOIC8-EVM 的旨在为用户提供评估德州仪器 (TI) 8 引脚 CAN 收发器器件的选择。该评估板通过不同的元件尺寸和跳线选项提供评估灵活性。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TCAN332EVM — TCAN33x 双位点工业 CAN 评估模块 (EVM)

该 EVM 在出厂前已安装 TCAN332 CAN 收发器。CAN EVM 可由用户重新配置为与所有 TI CAN 收发器系列配合使用:SN65HVD23x、SN65HVD25x、SN65HVD10x0 和 SN65HVDA54x,方法为替换收发器并在 EVM 上固定跳线。该 EVM 具有用于基本 CAN 评估的配置,包括评估 CAN 收发器性能所需的各种负载和终端设置。

用户指南: PDF
仿真模型

TCAN33X IBIS Model

SLLM313.ZIP (42 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计

该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DCN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频