主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS1641

正在供货

具有输出功率限制功能的 2.7V 至 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝

产品详情

Vabsmax_cont (V) 42 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.7, 4.5 Current limit (max) (A) 1.8 Current limit (min) (A) 0.03 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition IEC62368 Overcurrent response Current limiting, Power limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 152 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0012 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0021 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 42 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 2.7, 4.5 Current limit (max) (A) 1.8 Current limit (min) (A) 0.03 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition IEC62368 Overcurrent response Current limiting, Power limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 152 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0012 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0021 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 工作电压范围 (IN):
    • 4.5V 至 40V(功率限制器件)
    • 2.7V 至 40V(电流限制器件)
  • 输出端可耐受高达 -1V 的负电压
  • 超低导通电阻:RON = 152mΩ(典型值)
  • 2W 至 64W 功率限制
  • 0.03A 至 1.8A 电流限制
  • FLT引脚上的 IN 到 OUT 短路检测和指示
  • 用于诊断和驱动外部 PFET 的 FLT 输出
  • 15W 时 ±5% 精确功率限制(功率限制器件)
  • 1A 时 ±6% 精确电流限制(电流限制器件)
  • 可配置的过压保护
  • 可配置过流保护 (IOCP)
  • 可针对瞬态电流配置消隐时间
  • 通过外部 FET 提供高达 60V 的过压保护
  • 可调节输出压摆率控制 (dVdt),用于提供浪涌电流保护
  • 使能和关断控制
  • IOCP 引脚上的输出负载电流监控
  • 具有热关断功能的过热保护 (OTP)
  • 小尺寸:QFN 3 × 3mm,0.5mm 间距
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILM ≥ 5.1kΩ
  • 获得 IEC 62368-1 CB 认证
  • 工作电压范围 (IN):
    • 4.5V 至 40V(功率限制器件)
    • 2.7V 至 40V(电流限制器件)
  • 输出端可耐受高达 -1V 的负电压
  • 超低导通电阻:RON = 152mΩ(典型值)
  • 2W 至 64W 功率限制
  • 0.03A 至 1.8A 电流限制
  • FLT引脚上的 IN 到 OUT 短路检测和指示
  • 用于诊断和驱动外部 PFET 的 FLT 输出
  • 15W 时 ±5% 精确功率限制(功率限制器件)
  • 1A 时 ±6% 精确电流限制(电流限制器件)
  • 可配置的过压保护
  • 可配置过流保护 (IOCP)
  • 可针对瞬态电流配置消隐时间
  • 通过外部 FET 提供高达 60V 的过压保护
  • 可调节输出压摆率控制 (dVdt),用于提供浪涌电流保护
  • 使能和关断控制
  • IOCP 引脚上的输出负载电流监控
  • 具有热关断功能的过热保护 (OTP)
  • 小尺寸:QFN 3 × 3mm,0.5mm 间距
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILM ≥ 5.1kΩ
  • 获得 IEC 62368-1 CB 认证

TPS1641x 系列是具有精确功率限值或电流限值的集成电子保险丝器件。该器件系列通过集成的过流保护、过压保护、IN 到 OUT 短路检测和过热保护提供强大的保护功能。

TPS16410、TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 器件在 15W 下为负载提供 ±5% 的功率限制,并且还针对瞬态过载或过流事件提供可配置的消隐时间。将 TPS16410、TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 用于低功耗电路 (LPC),从而实现符合 IEC60335 和 UL60730 标准的 15W 功率限制。TPS1641x 器件可针对相邻引脚短路和引脚短路到 GND 故障提供保护。

PLC 和 DCS 模块中的背板电源保护等应用通过 ILIM 引脚上的电阻器配置电流限制。TPS16412、TPS16413、TPS16416 和 TPS16417 器件在 1A 时为负载提供 ±6% 的电流限制,而且还通过 dVdT 引脚提供输出压摆率控制,以便在上电时为大容性负载充电。

TPS1641x 具有 IN 到 OUT 短路检测功能,并会在 FLT 引脚上指示 IN 到 OUT 短路。FLT 引脚可作为数字输入提供给 MCU,也可用于驱动外部 PFET。

此类器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

TPS1641x 系列是具有精确功率限值或电流限值的集成电子保险丝器件。该器件系列通过集成的过流保护、过压保护、IN 到 OUT 短路检测和过热保护提供强大的保护功能。

TPS16410、TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 器件在 15W 下为负载提供 ±5% 的功率限制,并且还针对瞬态过载或过流事件提供可配置的消隐时间。将 TPS16410、TPS16411、TPS16414 和 TPS16415 用于低功耗电路 (LPC),从而实现符合 IEC60335 和 UL60730 标准的 15W 功率限制。TPS1641x 器件可针对相邻引脚短路和引脚短路到 GND 故障提供保护。

PLC 和 DCS 模块中的背板电源保护等应用通过 ILIM 引脚上的电阻器配置电流限制。TPS16412、TPS16413、TPS16416 和 TPS16417 器件在 1A 时为负载提供 ±6% 的电流限制,而且还通过 dVdT 引脚提供输出压摆率控制,以便在上电时为大容性负载充电。

TPS1641x 具有 IN 到 OUT 短路检测功能,并会在 FLT 引脚上指示 IN 到 OUT 短路。FLT 引脚可作为数字输入提供给 MCU,也可用于驱动外部 PFET。

此类器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS2640 正在供货 具有集成反向输入极性保护功能的 42V、2A 工业电子保险丝 40-V eFuse with integrated back-to-back FETs for reverse current blocking and reverse polarity protection.
TPS2660 正在供货 具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝 60-V eFuse with integrated back-to-back FETs for reverse current blocking and reverse polarity protection.
TPS2662 正在供货 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝 Offers reverse polarity protection

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 IN 到 OUT 短路检测功能的 TPS1641x 40V、1.8A 功率和电流限制型电子保 险丝 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-1
证书 TPS1641 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2025-7-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS1641EVM — TPS1641 40V、1.8A 电子保险丝评估模块

TPS1641EVM 可对 TPS1641 器件进行参考电路评估。TPS1641 是一款紧凑型 40V、1.8A 电子保险丝,具有输入至输出短路检测、可编程过压保护、浪涌电流保护、可配置电流和功率限制功能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS1641 PSpice Transient Model

SLVME00.ZIP (103 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

TPS1641-CALC — TPS1641 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1641 eFuse
支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010950 — 具有功率调节和霍尔效应位置感应功能的风门和 EEV 控制器参考设计

该参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动解决方案。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15V 直流电源供电。该设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。该参考设计包含用于控制阀门或阻尼器位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置感应的 TMAG5273。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频