TIDA-01540

采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计

TIDA-01540

设计文件

概述

TIDA-01540 参考设计可为增强型隔离式 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。通过在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动器来为栅极驱动电源生成浮动电压,可实现较低的系统成本和紧凑的外形尺寸。双栅极驱动器 UCC21520 具有可通过电阻器选项进行配置的内置死区时间插入功能。由于输入 PWM 信号的重叠,这种独特的死区时间插入功能可为三相逆变器提供击穿保护。此设计通过防止过载、短路、接地故障、直流母线欠压和过压以及 IGBT 模块硬件过热问题来提高系统的可靠性。

特性
  • 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10kW 的 200V-690V 交流驱动器
  • 增强型隔离式半桥栅极驱动器具有出色的传播延迟匹配功能,可缩短死区时间(失真更低且功率损耗更低)
  • 当 PWM 输入信号重叠时,集成式互锁、死区时间和插入功能可保护 IGBT(可编程死区时间)
  • STO 和失效防护措施可应对初级侧逻辑故障,还可使用禁用信号同时关闭向 IGBT 提供的高侧和低侧栅极驱动器输出,因此具有更高的可靠性
  • UCC21520 具有高 CMTI (100kV/µs),因此可提供高稳健性,能够应对开关瞬变
  • UCC21520 可抑制输入脉冲和噪声瞬变(小于 5ns),从而避免 IGBT 发生误导通或关断
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU383.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRU28.PDF (538 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU27.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU30A.ZIP (4705 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE53.ZIP (440 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU29.PDF (3057 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRU26A.PDF (590 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

比较器

TLC372双路通用 LinCMOS™ 差分比较器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC13112V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC215204A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC215404A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117800mA 15V 线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
与非门

SN74LVC1G10单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 与非门

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

TIDA-01540 参考设计可为增强型隔离式 10kW 三相逆变器降低系统成本并支持紧凑型设计。通过在单个封装和自举配置中使用双栅极驱动器来为栅极驱动电源生成浮动电压,可实现较低的系统成本和紧凑的外形尺寸。双栅极驱动器 UCC21520 具有可通过电阻器选项进行配置的内置死区时间插入功能。由于输入 PWM 信号的重叠,这种独特的死区时间插入功能可为三相逆变器提供击穿保护。此设计通过防止过载、短路、接地故障、直流母线欠压和过压以及 IGBT 模块硬件过热问题来提高系统的可靠性。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010025 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-010026 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计 TIDA-01401 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计 TIDA-01540 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-01541 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计 TIDA-01629 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计 TIDA-01630 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计 TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 TIDA-060001 SunSpec 快速关断发送和接收参考设计 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-1008 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1010 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1011 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010025 适用于 200-480VAC 驱动器且具有光模拟输入栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-010026 适用于 EnDat2.2 绝对编码器的稳健接口参考设计 TIDA-01401 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计 TIDA-01540 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考设计 TIDA-01541 用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计 TIDA-01629 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计 TIDA-01630 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计 TIDA-01633 适用于交流/伺服驱动器的紧凑型可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计 TIDA-020001 汽车 144 区域局部调光背光参考设计 TIDA-060001 SunSpec 快速关断发送和接收参考设计 TIDM-02007 在单个 MCU 上使用快速电流环路 (FCL) 和 SFRA 的双轴电机驱动器的参考设计 TIDM-1008 适用于 C2000 MCU 的 EnDat 2.2 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1010 适用于 C2000 MCU 的 BiSS-C 绝对编码器主接口参考设计 TIDM-1011 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用具有内置死区时间插入功能的栅极驱动器的三相逆变器参考 设计 英语版 2017-12-7
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019-6-28

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00366 具有电流、电压和温度保护功能的增强型隔离式三相逆变器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频