THVD1550
- 符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
- 4.5V 至 5.5V 电源电压
- 集成总线 I/O 保护
- ±30kV HBM ESD
- ±18kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±25kV IEC 61000-4-2 ESD 空气间隙放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- 扩展级运行共模:± 15V
- 低 EMI 500kbps 和 50Mbps 数据速率
- 扩展温度范围:-40°C 至 125°C
- 用于噪声抑制的大接收器滞后
- 低功耗
- 低待机电源电流:小于 1µA
- 运行期间的电流:< 1mA
- 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
- 开路、短路和空闲总线失效防护
- 1/8 单位负载选项(多达 256 个总线节点)
- 小尺寸 VSSOP 封装(可节省布板空间)或 SOIC 封装(可实现快插兼容性)
THVD15xx 是一系列抗噪 RS-485/RS-422 收发器,专用于在恶劣的工业环境中运行。这些器件的总线引脚可耐受高级别的 IEC 电气快速瞬变 (EFT) 和 IEC 静电放电 (ESD) 事件,从而无需使用其他系统级保护组件。
每个器件由 5V 单电源供电。该系列中的器件具有扩展共模电压范围,因此这些器件适用于长电缆上的 多点 应用。
THVD15xx 系列器件采用小型 VSSOP 封装,适用于空间受限的 应用。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 THVD15xx 5V RS-485 收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 12月 17日 |
| 白皮书 | RS-485 Basics Series | 2021年 2月 24日 | ||||
| 电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020年 3月 25日 | |||
| 电子书 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
| 技术文章 | Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2019年 4月 9日 | |||
| 技术文章 | What is an EFT? Part 2 | PDF | HTML | 2018年 7月 17日 | |||
| 技术文章 | How to calculate the power dissipation of high-speed RS-485 transceivers | PDF | HTML | 2018年 6月 14日 | |||
| 技术文章 | What is an EFT? | PDF | HTML | 2017年 10月 30日 | |||
| 应用手册 | Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers | 2017年 8月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00730 — RS-485 IEC ESD 参考设计
TIDA-00730 是用于考察如何防止 RS-485 总线出现 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌等致命瞬态波形的参考设计。此参考设计展示了通过在标准 RS-485 收发器和具有集成 IEC 保护功能的 RS-485 收发器的总线线路上实现 TVS 二极管可实现的保护级别。
参考设计
TIDA-01629 — 适用于伺服驱动器且具有智能栅极驱动器的 48V/500W 三相逆变器参考设计
对于最高可驱动 60VDC 的紧凑型直流馈电驱动器而言,高效、保护和集成均为重要的设计因素。此参考设计展示了一款三相逆变器,其具有 48VDC 标称输入电压和 10ARMS 输出电流。 采用集成降压转换器的100V 智能三相栅极驱动器 DRV8350R 和带有超低栅极电荷的六个100V NexFET™功率 MOSFET 可实现高效的功率级。 使用 DRV8350R 的内部保护功能为功率级提供过热保护、过流保护,以及在电机端子之间及电机端子与地面之间提供短路保护。使用 INA240,实现精密相电流检测。该接口为3.3V I/O,用于连接 C2000™ MCU 等主机 (...)
参考设计
TIDA-00731 — 具有 IEC ESD、EFT 和浪涌保护功能的 RS-485 参考设计
TIDA-00731 是用于考察如何防止 RS-485 总线出现 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌等致命瞬态波形的参考设计。此参考设计展示了通过在标准 RS-485 收发器和具有集成 IEC 保护功能的 RS-485 收发器的总线线路上实现外部保护方案可实现的保护级别。
参考设计
TIDA-01630 — 适用于 Tamagawa 编码器的高 EMC 抗扰度 RS485 接口参考设计
EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统而言非常重要。该设计展示了一种高 EMC 抗扰度 RS485 收发器解决方案,可用于驱动器和编码器(如 Tamagawa™、EnDat 2.2、BiSS® 等)。该设计支持 5V 的宽输入电压。可通过具有 3.3V 逻辑 I/O 信号和 3.3V 电源的连接器与主机处理器直接连接,从而运行主协议并为处理器供电。为了满足所选编码器的电源范围,该设计为编码器提供一个与输入电压相等的输出电压。该设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。该设计已针对 Tamagawa (...)
参考设计
TIDA-01401 — 用于绝对编码器的高 EMC 抗扰度 RS-485 接口参考设计
此高 EMC 抗扰性参考设计演示了一种 RS-485 收发器,该收发器既可用在驱动器上,也可用在一些编码器中,如:EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ 等。EMC 抗扰度(尤其是逆变器开关噪声抗扰度)对于工业驱动器中的位置编码器反馈系统非常重要。此设计支持 5V 至 15V(标称值为 12V)宽输入电压范围(用作到编码器的输出电压),可满足编码器的宽电源范围要求。此设计的电源可根据所选编码器的电压范围提供过压和短路保护,以防电缆短路期间造成损坏。此设计具有 BoosterPack™ 插件模块外形,其连接器与 TI LaunchPad™ 开发套件兼容,可利用 C2000™MCU (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。