TIDEP-01027

高端角雷达参考设计

TIDEP-01027

设计文件

概述

TIDA-01027 参考设计使用了 AWR2944 的评估模块 (EVM),为角雷达应用满足 NCAP R79 安全要求奠定了基础。此设计使用户能够估算和跟踪器件视场 (FoV) 内最远 200m 的物体位置(在方位平面中)和速度。该应用主要面向提供多种功能(如盲点检测、前侧来车辅助和变道辅助)的角雷达和前置远距离雷达系统。它还演示了 TI 压缩引擎和硬件加速器 (HWA) 功能的用途。

特性
  • 使汽车制造商能够使用单芯片雷达传感器满足 NCAP R79 安全要求
  • 利用第四个发射器实现的卓越射频性能,提供非凡的角雷达性能,获得比传统三发射器的器件高 33% 的角分辨率
  • 检测并跟踪最远 200m 处速度为 ±140kmph 的物体(如汽车和卡车)
  • 天线方位角 FoV 为 ±80º,且方位角分辨率约为 9.5º
  • 展示了 AWR2944 发射相移、数据压缩,以及支持由毫米波软件开发套件 (MMWAVE-MCUPLUS-SDK) 提供的多普勒频分多址 (DDMA) 处理链的 HWA。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU831.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM948.PDF (1309 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM947.PDF (246 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCG26.ZIP (2402 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM946.PDF (3000 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP112具有 I²C/SMBus 的 ±0.5°C、1.4V 至 3.6V 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83867E具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1043A-Q1具有唤醒/抑制/睡眠功能的汽车类 CAN FD 收发器

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TC812R-Q1符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87745-Q1用于雷达 MMIC 的汽车类三个 3A 低噪声降压转换器、一个 IO LDO 和一个 5V 升压转换器 PMIC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B81-Q1具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042HG-Q1具有 5Mbps 灵活数据速率的汽车类 70V 总线故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87743-Q1适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器的汽车级 PMIC

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR2944适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

LP87744-Q1适用于雷达 MMIC 且具有三个 3A 低噪声降压转换器和 5V 升压转换器的汽车级 PMIC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

TIDA-01027 参考设计使用了 AWR2944 的评估模块 (EVM),为角雷达应用满足 NCAP R79 安全要求奠定了基础。此设计使用户能够估算和跟踪器件视场 (FoV) 内最远 200m 的物体位置(在方位平面中)和速度。该应用主要面向提供多种功能(如盲点检测、前侧来车辅助和变道辅助)的角雷达和前置远距离雷达系统。它还演示了 TI 压缩引擎和硬件加速器 (HWA) 功能的用途。

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-01027 高端角雷达参考设计 TIDEP-01030 适用于高端角雷达的毫米波诊断和监测参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-01027 高端角雷达参考设计 TIDEP-01030 适用于高端角雷达的毫米波诊断和监测参考设计

软件开发

软件开发套件 (SDK)

MMWAVE-MCUPLUS-SDK — mmWave SDK for AWR2944 and AM2732

毫米波微控制器 (MCU) 加上软件开发套件 (SDK) 构成软件包集合,用于实现 TI 毫米波传感器的应用评估和开发。此工具包括 MMWAVE-MCUPLUS-SDK 和配套包以支持设计需求。

MMWAVE-MCUPLUS-SDK 是统一的毫米波检测产品系列用软件平台,不仅设置简单,还可实现开箱即用的快速评估和开发。MMWAVE-MCUPLUS-SDK 是客户应用开发所需的第二代基础软件包,其中包括构建块、演示和示例。

汽车领域的演示应用是为前置远距离雷达、超短距离雷达、车内乘员检测等量身定制的应用。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车毫米波雷达传感器
AWR2544 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2944P 具有增强射频和计算性能的 76GHz 至 81GHz 汽车级单芯片雷达
硬件开发
参考设计
TIDEP-01027 高端角雷达参考设计
评估板
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944PEVM AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块 AWR2E44PEVM AWR2E44P 评估模块
下载选项

MMWAVE-MCUPLUS-SDK mmWave SDK for AWR2944 and AM2732

close
最新版本
版本: 04.07.02.01
发布日期: 2026-2-20

MMWAVE MCUPLUS SDK Windows Installer

SHA-256 校验和

TI Gallery APP for configuring mmWave sensors and visualizing the point cloud objects by SDK demo.

Linux based Visualizer for configuring AWR2544 mmWave sensor and visualizing the 1D-FFT data sent over ethernet by SDK demo

SHA-256 校验和
产品
汽车毫米波雷达传感器
AWR2544 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器 AWR2944 适用于角雷达和远距离雷达的汽车级第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2944P 具有增强射频和计算性能的 76GHz 至 81GHz 汽车级单芯片雷达
硬件开发
参考设计
TIDEP-01027 高端角雷达参考设计
评估板
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944PEVM AWR2944PEVM 适用于 AWR2944P 雷达传感器的评估模块 AWR2E44PEVM AWR2E44P 评估模块

文档

Download CCS 20.1.0 Version for Windows or Linux

Download SysConfig 1.23.0 for Windows or Linux

Release Notes for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

User Guide for MMWAVE_MCUPLUS_SDK

Software Manifest of Components inside MMWAVE_MCUPLUS_SDK

发布信息

The MMWAVE MCUPLUS SDK enables the development of 2nd generation millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.

新增功能

  • Updated HWA Driver configRAM API for configuring 2D statistics RAM
  • Enabled support for QM devices in SBL
  • Added option to perform additional scaling of FFT output in Range DPU (DDM)
  • Added support for non-cyclic CFAR over range-doppler and doppler-azimuth heatmaps
  • Optimized memory allocation based on configuration (Number of subframes) in OOB Demo
  • Enabled range gate based variable thresholds for CFAR over doppler-azimuth heatmap
  • Updated Radar-Cube utilization for storing Doppler Objects list
  • Additional profile for antenna calibration to use with Corner reflector at shorter distances

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高端角雷达参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-18

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-MCUPLUS-SDK 适用于 AWR2944、AWR2544、AWR2944LC、AM2732 和 IWR2944 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频