DP83TC812R-Q1

正在供货

符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Datarate (Mbps) 100BASE-T1 Interface type MII, RGMII, RMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, Integrated LPF, Single supply, TC10, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RHA) 36 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
    • 符合 TC-10 标准且休眠电流 < 20µA
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 面向引脚 12 和 13 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 12 和 13 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI)
    • 时域反射 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 功能安全型
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
    • 符合 TC-10 标准且休眠电流 < 20µA
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 面向引脚 12 和 13 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 12 和 13 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI)
    • 时域反射 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 功能安全型

该器件包含诊断工具套件,提供了全面的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件包含首款集成静电放电 (ESD) 监测工具。该器件可对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并可通过使用可编程中断提供实时监测。此外,DP83TC812-Q1 还包含一个伪随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。它与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚对引脚兼容,还与 DP83TC811 外形兼容。这意味着 PCB 布局可用于 DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814 和 DP83TG720。

该器件包含诊断工具套件,提供了全面的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件包含首款集成静电放电 (ESD) 监测工具。该器件可对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并可通过使用可编程中断提供实时监测。此外,DP83TC812-Q1 还包含一个伪随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧面封装。它与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚对引脚兼容,还与 DP83TC811 外形兼容。这意味着 PCB 布局可用于 DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814 和 DP83TG720。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DP83TC812S-Q1 正在供货 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Same functionality device with SGMII support
DP83TC814R-Q1 正在供货 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Same functionality device without TC-10 in the 100BASE-T1 PHY family
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DP83TC813R-Q1 正在供货 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY Smaller footprint variant in the 100BASE-T1 PHY family
功能与比较器件相似。
DP83TG720R-Q1 正在供货 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY Similar functionality device in the 1000BASE-T1 PHY family (footprint compatible)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TC812x-Q1 符合 TC-10 标准的 100BASE-T1 汽车级以太网 PHY PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-10
技术文章 在同一平台上同时支持 TC10 与非 TC10 休眠的车载以太网系统设计指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-1-23
应用手册 DP83TC812、DP83TC813 和 DP83TC814:Open Alliance 规范合规性测试所用的配置 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025-12-19
应用简报 使用单线对以太网推动人形机器人发展 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-8
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-4
功能安全信息 DP83TG720x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024-10-31
应用手册 基于 Linux® 的基本以太网接口调试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-14
应用手册 如何以及为何要在工业机器人环境中使用单对双绞线以太网 (SPE) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-22
用户指南 DP83TC812 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-12
应用手册 适用于单线对以太网、符合 EMC/EMI 标准的设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-27
功能安全信息 DP83TC813x-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2023-6-12
应用手册 SN74LV165B-EP 增强型产品 2V 至 5.5V 低噪声 8 位并联负载移位寄存器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-20
应用手册 DP83TC81x, DP83TG72x Software Implementation Guide PDF | HTML 2022-12-13
功能安全信息 DP83TC812S-Q1 DP83TC812R-Q1 FS FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022-11-21
应用手册 DP83TC812: System Implementation of Open Alliance TC10 Sleep/Wake-up PDF | HTML 2022-10-12
应用手册 DP83TC811, DP83TC812, DP83TC814, DP83TG720 Hardware Rollover Document PDF | HTML 2020-1-10
技术文章 Gigabit xMII for 100BASE-T1: why are RGMII & SGMII important for 100 Mbps PHYs? PDF | HTML 2018-5-15
技术文章 The importance of automotive Ethernet standards PDF | HTML 2018-5-2
白皮书 100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking 2018-4-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR2944EVM — AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2944 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 AWR2944 毫米波片上系统 (SoC) 雷达传感器,该传感器可直接连接到 DCA1000EVM(单独出售)。

AWR2944EVM 套件包含开始为片上 C66x 数字信号处理器 (DSP)、Arm® Cortex®-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 2.0) 开发软件所需的一切资源。

还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DP83TC812EVM-MC — DP83TC812 100Mbs 介质转换器评估模块

DP83TC812EVM-MC 支持 100Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bw 标准。此评估板是
一款介质转换器,可实现误码率测试和互操作性测试。板载 MSP430F5529
可与 USB2MDIO 图形用户界面工具搭配使用。DP83867 可通过 RGMII MAC 接口
支持铜线 (100BASE-TX) 模式。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
子卡

DP83TC812-IND-SPE-EVM — DP83TC812-IND-SPE 子卡

DP83TC812-IND-SPE 子卡是一款紧凑型双端口外设器件,旨在与 AM64x 评估板无缝集成。为了改善评估流程,DP83TC812-IND-SPE 的直接插件兼容性可实现轻松集成和快速部署,便于评估单线对以太网。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

支持的产品和硬件
支持软件

DP83TC812-USB-2-MDIO-SCRIPTS — DP83TC812 USB-2-MDIO Sample Scripts

DP83TC812 USB-2-MDIO Sample Scripts
支持的产品和硬件
支持软件

USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0

借助 USB-2-MDIO 软件工具,德州仪器 (TI) 的以太网 PHY 可访问 MDIO 状态和器件控制寄存器。  USB-2-MDIO 工具包括一个 LaunchPad™ 开发套件,适用于与轻量级 GUI 连接的 TI MSP430™ MCU。  此 LaunchPad 开发套件实现了一个 MDIO 总线控制器,该控制器可以操作连接到总线的 PHY 上的寄存器。

支持的产品和硬件
仿真模型

DP83TC812R-Q1 IBIS Model

SNLM257.ZIP (535 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

DP83TC812-SCHEMATIC-REVIEW-CHECKLIST — DP83TC812 Schematic Review Checklist

DP83TC812 Schematic Review Checklist
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020047 — 适用于汽车 4D 成像雷达的双器件毫米波级联参考设计

该汽车雷达参考设计是一个 76GHz 至 81GHz 的级联雷达传感器模块,包括由若干 AWR2243 器件和一个 AM2732R 雷达处理器构成的双器件级联阵列。在这一级联雷达配置中,一个主器件向主器件和辅助器件分配 20GHz 的本机振荡器 (LO) 信号,使这两个器件作为一个射频 (RF) 收发器运行。这最多可以支持 6 个发射 (TX) 和 8 个接收 (RX) 天线元件,从而在多输入多输出 (MIMO) 虚拟阵列中提供总共 48 个虚拟通道。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01027 — 高端角雷达参考设计

TIDA-01027 参考设计使用了 AWR2944 的评估模块 (EVM),为角雷达应用满足 NCAP R79 安全要求奠定了基础。此设计使用户能够估算和跟踪器件视场 (FoV) 内最远 200m 的物体位置(在方位平面中)和速度。该应用主要面向提供多种功能(如盲点检测、前侧来车辅助和变道辅助)的角雷达和前置远距离雷达系统。它还演示了 TI 压缩引擎和硬件加速器 (HWA) 功能的用途。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频